Zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wydajności i obniżenie kosztów serwisu i przestojów
DST P92S są czujnikami ciśnienia przeznaczonymi do stosowania w układach zabezpieczających i doskonale sprawdzą w instalacjach hydraulicznych maszyn budowlanych, rolniczych i leśnych. Zostały zaprojektowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa, poprawy wydajności i redukcji kosztów konserwacji i serwisu.
Przetworniki spełniają wymogi PLd, ISO 13849-1 oraz SIL2, IEC 61508.
Cechy i korzyści
SIL 2 i PL d zatwierdzone przez TÜV
Zgodność z normami ISO13849-1 i IEC61508
Certyfikat E1
Kontrola wilgotności i stanu przewodów w celu wykrycia wilgoci w złączu
Podwójny sygnał wyjściowy 4–20 mA / 20–4 mA
Cykliczna diagnostyka co 30–40 ms w celu wykrycia możliwych awarii (przełączenie w stan bezpieczny w przypadku wykrycia usterki)
Uszczelnienie przetwornika i złącza zapobiegające wnikaniu wilgoci nawet w najtrudniejszych warunkach pracy
Zwarta budowa dostosowana do większości zastosowań (HEX22)
Temperatura medium: -40 do +85°C
Zakres pomiaru: 0 do 10–2000 bar
Zatwierdzenia i certyfikaty
- PLd DIN EN ISO 13849-1
- SIL2 IEC 61508
- Oznaczenie CE
- Homologacja typu E1
![Dowiedz się więcej o przetwornikach z certyfikatem SIL 2.](/media/2522/dst-brochure-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Broszura DST P92S – wersja angielska
Dowiedz się więcej o przetwornikach z certyfikatem SIL 2.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Instrukcja użytkownika | DST P92S Pressure transmitter - Safety guide | Angielski | Multiple | 10 mar, 2020 | 932.4 KB | |
Ulotka | Enhancing safety to improve performance (SIL2) | Angielski | Multiple | 27 cze, 2016 | 336.3 KB | |
Karta katalogowa | Pressure transmitter SIL-2 DST P92S | Angielski | Multiple | 29 maj, 2020 | 485.3 KB |