Przetwornik ciśnienia do zastosowań związanych z wodorem o zwiększonej wydajności, niezawodności i autodiagnostyce
Czujnik ciśnienia DST P150 do zastosowań związanych z wodorem posiada atest EC79/2009 i wykonany jest z wytrzymałej, spawanej stali nierdzewnej - spełniającej najwyższe standardy jakości. Hermetycznie zamknięta konstrukcja zapewnia doskonałą kompatybilność z medium i sprawia, że jest ona przystosowana zarówno do wodoru jak i pracy z paliwami przyszłości.
Uzyskaj mocne, niezawodne charakterystyki elementu pomiarowego napełnionego olejem opartego na technologii MEMS w przystępnej cenie. Właściwości fizyczne elementu pomiarowego wypełnionego olejem zapewniają doskonały zakres dynamiki, co prowadzi do skalowalnej dokładności w zakresie temperatury i wyjątkowych możliwości w zakresie nadciśnienia.
Cechy i korzyści
Lepsza wydajność:
Przetwornik zapewnia większą dokładność w całym zakresie temperatur, umożliwiając bardziej wydajne sterowanie aplikacją.
Trwałość i niezawodność
DST P150 posiada odporną na korozję obudowę ze stali nierdzewnej i został zaprojektowany tak, aby wytrzymać ekstremalne wibracje, zmiany temperatury i zakłócenia elektryczne. Wszystkie części mające kontakt z medium wykonane są ze stali 316L, aby zapewnić najwyższą wydajność w zastosowaniach z wodorem.
Szczegółowe testy
Metoda „test-to-failure” jest ważną częścią procesu opracowywania produktów Danfoss, zapewniając lepszą specyfikację produktu i wgląd w projektowanie produktu. W oparciu o naszą solidną platformę DST P1xx, ofertę przetworników rozszerzyliśmy o DST P150, aby spełnić wymagania atestu EC79/2009.
Perspektywy
Wbudowana diagnostyka (opcja) w DST P150 może być używana do przekazywania wewnętrznych trybów awarii do sterownika, co pomaga szybko zidentyfikować źródło problemu i zmniejszyć koszty rozwiązywania usterek.
Skalowalne i konfigurowalne
Nowa platforma elektroniczna umożliwia precyzyjne dostosowanie wielu specyfikacji wydajności do wymagań aplikacji.
Zgodność
DST P150 spełnia surowe normy EMI/EMC.
Elastyczność
Przetwornik dostępny jest w różnych konfiguracjach i został zaprojektowany z myślą o dostosowaniu go do potrzeb danego zastosowania. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Danfoss.
Zastosowanie
Przetwornik ciśnienia DST P150 został zaprojektowany z myślą o następujących:
Silniki zasilane wodorem
Zaprojektowane z myślą o zrównoważonych rozwiązaniach napędu dla rolnictwa, budownictwa i innych typów maszyn terenowych.
Ogniwa paliwowe
Do wywarzania energii dla budynków i pojazdów komercyjnych, przemysłowych i mieszkalnych, w tym ciągników, kombajnów, koparek i innych pojazdów terenowych.
Producenci elektrolizerów
W budynkach mieszkalnych i innych typach budynków wykorzystujących systemy produkcji wodoru.
Energetyka Przemysł
W przypadku innych zastosowań wodoru możliwe jest dopasowanie do 50 bar.