Przetwornik ciśnienia typu DST P140 z funkcjami cyfrowymi, o niezrównanej niezawodności i trwałości
Przetwornik ciśnienia typu DST P140 przeznaczony do instalacji wodociągowych i sprężonego powietrza, zaprojektowano pod kątem uzyskania niezrównanych parametrów, a także niezawodności i trwałości oraz – co nie mniej ważne – wyposażono go w pewne funkcje cyfrowe. Jest to mikrourządzenie elektromechaniczne w obudowie ze stali nierdzewnej i hermetycznym elementem pomiarowym, dzięki czemu może pracować nawet w najmniej sprzyjających warunkach. Ponadto, dzięki funkcjom diagnostycznym i skalowalności, przetwornik DST P140 jest w stanie automatycznie wykryć awarię elementu pomiarowego, jak również dostosować jego działanie do konkretnego zastosowania w krótkim czasie z wykorzystaniem metod „testowania awarii” i dokumentowania.
Cechy i korzyści
Dokładność
Przetwornik ciśnienia typu DST P140 posiada dokładność +/- 2% zakresu pomiarowego w przedziale temperatury charakterystycznym dla danego zastosowania. Indywidualne możliwości kalibracji można dopasować do wymagań konkretnego przypadku – w efekcie uzyskując lepszą regulację przegrzania.
Niezawodność
Zoptymalizowana obudowa mikroczujnika elektromechanicznego oraz elektroniczna obróbka sygnału dają w rezultacie znakomitą odporność na drgania i oddziaływania termiczne oraz ochronę przed wnikaniem wilgoci.
Dokładne testy
Metody „testowania awarii” odgrywają ważną rolę w procesie rozwoju wyrobów firmy Danfoss, zapewniając lepszy wgląd w projektowanie produktów i ich specyfikację. Pozwalają też na szybszą optymalizację i weryfikację rozwiązań, skracając proces wprowadzania danego produktu na rynek.
Przyszłościowe rozwiązania
Diagnostyczne funkcje przetwornika ciśnienia przyniosą korzyści klientom już dziś — pozwalając zaoszczędzić na kosztach rozwiązywania problemów — jak również w przyszłości, kiedy coraz więcej urządzeń będzie posiadało zintegrowane funkcje elektroniczne.
Skalowalność
Nowe, modułowe wyposażenie elektroniczne daje klientom możliwość dopasowania parametrów pracy czujnika do specyficznego zastosowania.
Certyfikaty
Znak CE
Zgodność RoHS
UL (w toku)
NSF

Witamy w branży wodociągowej 4.0
Dzięki rosnącym możliwościom w dziedzinie technologii komputerowych i informatycznych, cyfryzacja odgrywa coraz ważniejszą rolę w branży wodociągowej.

Kontrola ciśnienia ma kluczowe znaczenie na każdym etapie zaopatrywania w wodę
Dyrektor generalny w firmie Danfoss Drives Segment, Mads Warming wyjaśnia, dlaczego potrzeba efektywniejszych układów dostarczania i uzdatnia wody w skali globalnej.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | Portuguese | Multiple | 28 kwi, 2023 | 3.1 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | English | Multiple | 18 sie, 2023 | 3.0 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | Italian | Multiple | 28 kwi, 2023 | 3.1 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | Chinese (CN) | Multiple | 28 kwi, 2023 | 3.1 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | Polish | Multiple | 28 kwi, 2023 | 3.1 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | Ukrainian | Ukraine | 20 wrz, 2023 | 3.6 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | Spanish, Castilian | Multiple | 28 kwi, 2023 | 3.1 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | French | Multiple | 28 kwi, 2023 | 3.1 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P140 | German | Multiple | 28 kwi, 2023 | 3.1 MB |
Szkolenia
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przemysłowe sprężarki powietrzaInformacje na temat gamy produktów Danfoss Industrial Automation zalecanych do sprężarek powietrza. Dokumentacja i specyfikacje techniczne.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompy wodne a ciśnienieBlisko jedna trzecia ludności świata żyje obecnie na obszarach deficytu wody i terenach nim zagrożonych. Oferowane przez Danfoss rozwiązania mogą pomóc społecznościom lokalnym w zmniejszeniu strat wody, zaoszczędzeniu energii i redukcji nakładów na wymianę rur.