Przetworniki ciśnienia wykonane przez ekspertów
Stopień automatyzacji w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł, co spowodowało zwiększanie popytu na monitorowanie wartości ciśnienia w instalacjach. Firma Danfoss, podążając za zmianami, dostosowywała program przetworników ciśnienia tak, by był on doskonale dopasowany do potrzeb klienta.
Oferta produktów Danfoss obejmuje wiele typów przetworników ciśnienia, w których zastosowano najnowocześniejsze rozwiązanie techniczne. Pozwala nam to zagwarantować dostępność odpowiednich produktów w ofercie, niezależnie od rodzaju zadania pomiarowego.

DST P40I - Przetworniki ciśnienia z tytanu do mediów agresywnych
Przetwornik ciśnienia typu DST P40I zaprojektowany został do pracy w agresywnych i wymagających środowiskach przemysłowych jakie występują np. w systemach odsalania, układach chłodzenia wody morskiej czy oczyszczalniach ścieków.

Przegląd wybranych produktów
Zapraszamy do obejrzenia broszury w której zebraliśmy najczęściej stosowane produkty z naszej oferty.

Przegląd produktów AKPiA
Zapraszamy do zapoznania się z branżowym przeglądem produktów, w którym w poszczególnych działach opisujemy dedykowane rozwiązania i produkty Danfoss.
Cechy i korzyści
Szeroki wybór sygnałów wyjściowych, zakresów pomiarowych, przyłączy roboczych oraz podłączeń elektrycznych
Stabilność długoterminowa pomiaru
Wysoka przeciążalność ciśnienia
Dostępne wersje z wbudowanym przetwornikiem sygnału
Wysoka odporność na wibracje i wstrząsy
Wysoki stopień ochrony IP
Dostępne z uznaniami morskich towarzystw klasyfikacyjnych

Więcej informacji o przetwornikach ciśnienia
Dowiedz się więcej o naszych przetwornikach ciśnienia dzięki e-lekcjom dostępnym na platformie Danfoss Learning.