Niezawodne sterowanie kierunkiem przepływu
Zawory elektromagnetyczne VDH/VDHT służą do sterowania kierunkiem przepływu wody pod wysokim ciśnieniem. Zawór elektromagnetyczny to zawór dwupołożeniowy sterowany pilotem z cewką elektryczną. Zawór jest dostępny dla szerokiego zakresu przepływu i ciśnienia.
Zawory te są przeznaczone do kilku zastosowań: myjnie samochodowe, stacjonarne instalacje do mycia wysokociśnieniowego, pojazdy czyszczące, układy odpylania itp.
Zawory serii VDHT są przeznaczone do wielu zastosowań z czynnikami neutralnymi, zgodnymi z wykorzystywanymi materiałami uszczelnień i O-ringów. Typowymi czynnikami są woda, płyny czyszczące i lekki olej opałowy.
Cechy i korzyści
Odporność na korozję
Łatwość czyszczenia
Wysoka niezawodność
Wysoki stopień ochrony obudowy, IP67
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }2/2-drożny zawór blokowy VDHTZakres przepływu: 0–150 l/min, 0–39,6 gpm
Zakres ciśnienia manometrycznego: 0–160 bar, 2321 psi
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawór 2/2-drożny VDHT/VDHZakres przepływu: 1–120 l/min, 0,26-31,7 gpm
Zakres ciśnienia manometrycznego: 6–140 bar, 87–2031 psi
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }2/2-drożny ręczny zawór obejściowy VDHTZakres przepływu: 0–150 l/min, 0–39,6 gpm
Zakres ciśnienia manometrycznego: 0–140 bar, 2031 psi
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawór 4/3-drożny VDHZakres przepływu: 1–30 l/min, 0,26–7,9 gpm
Zakres ciśnienia manometrycznego: 5–140 bar, 72,5–2,031 psi
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }3/2-drożny strefowy zawór spustowy VDHTZakres przepływu: 0–15 l/min, 0–3,96 gpm
Zakres ciśnienia manometrycznego: 0–160 bar, 2321 psi
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|