Niezawodne pompy o niskim ryzyku zanieczyszczenia
Pompy wysokociśnieniowe Danfoss PAHT są przeznaczone do wody ultra czystej. Pompy PAHT opracowano z myślą o czyszczeniu części elektronicznych (LCD i LED) oraz części w przemyśle samochodowym, jak również o adiabatycznych systemach chłodzenia i nawilżania. Smarowanie części ruchomych jest zapewnione przez samą wodę. Pompy PAHT są najlżejszymi i najbardziej kompaktowymi pompami w branży i mogą być instalowane poziomo lub pionowo.
Są one napędzane silnikami elektrycznymi lub spalinowymi i nadają się do pracy ze zwiększonym ciśnieniem wlotowym i dopływem wody ze zbiornika zasilającego. Ze względu na bardzo wysoką sprawność mechaniczną nie ma potrzeby stosowania układów chłodzenia.
Cechy i korzyści
Zerowe ryzyko zanieczyszczenia olejem dzięki ultra czystej technologii wykonania pompy, gdzie nie ma potrzeby stosowania oleju
Niskie koszty utrzymania dzięki efektywnej konstrukcji wykonanej całkowicie ze stali nierdzewnej. Można się spodziewać, że okresy międzyserwisowe będą wynosić do 8000 godzin
Niskie koszty zużycia energii dzięki efektywnej konstrukcji osiowo-tłokowej
Łatwy montaż
Zgodność z rygorystycznymi wymaganiami higienicznymi, VDI 6022, HACCP
Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 i ATEX (API dostępne na zamówienie)

Animacja działania pompy
Dzięki tej animacji wideo dowiesz się, jak działa pompa osiowo-tłokowa.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompa wysokociśnieniowa PAHT 256–308Zakres ciśnienia: Maksymalne ciśnienie manometryczne na wylocie: 120 bar / 1740 psi
Manometryczne ciśnienie wlotowe bez nagłych skoków: 2–6 bar / 29–87 psi
Zakres przepływu: 89,6 do 354,2 l/min, 23,3 do 92,1 gpm
Prędkość: 450 do 1250 obr./min -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompa wysokociśnieniowa PAHT 10–12,5Zakres ciśnienia: Maksymalne ciśnienie manometryczne na wylocie: 140 bar / 2031 psi
Manometryczne ciśnienie wlotowe bez nagłych skoków: 0–4 bar / 0–58 psi
Zakres przepływu: 7,6 do 25,8 l/min – 2,0 do 7,2 gpm
Prędkość: 1000 do 2400 obr./min -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompa wysokociśnieniowa PAHT 20–32Zakres ciśnienia: Maksymalne ciśnienie manometryczne na wylocie: 100 bar / 1450 psi (PAHT 20), 160 bar / 2321 psi (PAHT 25–32)
Manometryczne ciśnienie wlotowe bez nagłych skoków: 0–6 bar / 0–87 psi
Zakres przepływu: 10,8 do 73,5 l/min, 2,8 do 19,1 gpm
Prędkość: 700 do 2400 obr./min -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompa wysokociśnieniowa PAHT 50–90Zakres ciśnienia: Maksymalne ciśnienie manometryczne na wylocie: 80 bar / 1160 psi (PAHT 50), 160 bar / 2321 psi (PAHT 63–90)
Manometryczne ciśnienie wlotowe bez nagłych skoków: 0–6 bar / 0–87 psi
Zakres przepływu: 28,6 do 149,6 l/min – 7,4 do 38,9 gpm
Prędkość: 700 do 1800 obr./min -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompa wysokociśnieniowa PAHT 2–6,3Zakres ciśnienia: Maksymalne ciśnienie manometryczne na wylocie: 100 bar / 1450 psi
Manometryczne ciśnienie wlotowe bez nagłych skoków: 0–4 bar / 0–58 psi
Zakres przepływu: 0,7 do 18,1 l/min - 0,2 do 4,7 gpm
Prędkość: 1000 do 3000 obr./min
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|