Pompy do wymagających zastosowań w instalacjach ultra czystej wody
Pompy wysokociśnieniowe Danfoss PAHT i PAHT G to jedne z najbardziej niezawodnych rozwiązań dla układów wysokociśnieniowych. W ofercie pomp wysokociśnieniowych firmy Danfoss znajdziesz pompy nawet do najbardziej wymagających zastosowań w instalacjach wody dejonizowanej i ultra czystej. Pompy te obsługują przepływy od 0,7 do 354 l/min (0,2 do 93,5 gpm) i ciśnienia do 160 bar (2321 psig).
Aby uniknąć zanieczyszczenia, pompy Danfoss wykorzystują jako środek smarny jedynie tłoczony czynnik, bez konieczności stosowania oleju. Jednocześnie osiągi pomp są bardzo wysokie, co przekłada się na ograniczenie kosztów zużycia energii i zmniejszenie emisji CO2.
Pompy wysokociśnieniowe Danfoss charakteryzują się wyjątkową niezawodnością dzięki mniejszej liczbie części ruchomych i mniejszym wymaganiom konserwacyjnym. Oznacza to, że pompy wymagają serwisowania dopiero po minimum 8000 godzinach pracy. Kompaktowe wymiary, niewielka masa i trwałe materiały pozwalają na elastyczną konfigurację w prawie każdym środowisku. I wreszcie, całkowity koszt posiadania jest niższy niż w przypadku innych pomp dostępnych na rynku, ze względu na niskie koszty zużycia energii, eksploatacji i konserwacji.
Pompy firmy Danfoss mogą być dostarczane z atestem ATEX dopuszczającym do stosowania w atmosferach zagrożonych wybuchem.
Cechy i korzyści
Zerowe ryzyko zanieczyszczenia olejem dzięki ultra czystej technologii wykonania pompy, gdzie nie ma potrzeby stosowania oleju
Niskie koszty utrzymania dzięki efektywnej konstrukcji wykonanej całkowicie ze stali nierdzewnej. Można się spodziewać, że okresy międzyserwisowe będą wynosić do 8000 godzin.
Niskie koszty zużycia energii dzięki efektywnej konstrukcji osiowo-tłokowej
Łatwy montaż
Zgodność z rygorystycznymi wymaganiami higienicznymi, VDI 6022, HACCP
ISO 9001 i ISO 14001

Studia przypadków w układach ultra czystej wody
Dowiedz się więcej o możliwych zastosowaniach naszych pomp PAHT w instalacjach z ultra czystą wodą.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompy PAHT GPompy PAHT G zostały zaprojektowane z myślą o sprostaniu wysokim wymaganiom rynku turbin gazowych. Pompy PAHT G charakteryzują się takimi samymi zaletami, jak pompy PAHT — wysoką efektywnością, zwartą konstrukcją, długą żywotnością, niskimi pulsacjami i brakiem konieczności stosowania oleju. Wszystkie pompy PAHT G są dostępne z certyfikatem ATEX.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompy PAHTDzięki sprawności objętościowej do 95% pompy PAHT pozwalają obniżyć zużycie energii oraz emisję CO2. Pompy PAHT są znane z niskich pulsacji ciśnienia, długiej żywotności i zwartej konstrukcji. Części ruchome są smarowane samą wodą.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawór 2/2-drożny VDHT/VDHZakres przepływu: 1–120 l/min, 0,26-31,7 gpm
Zakres ciśnienia manometrycznego: 6–140 bar, 87–2031 psi
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory nadmiarowe ciśnieniowe VPH/VRHNiezawodne zawory nadmiarowe ciśnieniowe do instalacji wysokociśnieniowych. Zawór nadmiarowy służy do ochrony elementów układu przed przeciążeniem w wyniku skoku ciśnienia.