Pompy dostosowane do konkretnych potrzeb zapewniające niezawodne i czyste rozwiązania
Pompy wysokociśnieniowe PAH i PAHF marki Danfoss, przeznaczone do wody wodociągowej, stanowią jedno z najbardziej niezawodnych i czystych rozwiązań wysokociśnieniowych. Pompy PAH są stosowane w wodnych układach hydraulicznych i systemach przeciwpyłowych, natomiast pompy PAHF zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań przeciwpożarowych. Aby uniknąć wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, pompy PAH i PAHF wykorzystują jako środek smarny jedynie wodę, bez konieczności stosowania oleju.
Równocześnie, aby zapewnić optymalną niezawodność pracy układu i ograniczyć koszty zużycia energii, pompy charakteryzują się znakomitymi osiągami.
Pompy PAH i PAHF marki Danfoss są dopuszczone do pracy przy nadciśnieniu do 160 bar (2321 psig). Pompy charakteryzują się szerokim zakresem przepływu od 1,0 do 138 l/min (0,3 do 36,5 gpm).
Kompaktowe rozmiary, niewielka masa i trwałe materiały pomp osiowo-tłokowych umożliwiają elastyczną konfigurację w prawie każdym środowisku. Całkowity koszt posiadania pomp marki Danfoss jest niższy niż w przypadku innych pomp wysokociśnieniowych dostępnych na rynku, ze względu na wysoką sprawność oraz niskie koszty eksploatacji i konserwacji.
Cechy i korzyści
Zerowe ryzyko zanieczyszczenia olejem dzięki ultra czystej technologii wykonania pompy, bez konieczności stosowania oleju.
Najwyższa w klasie niezawodność
Wysoka sprawność energetyczna, niska emisja CO2
Kompaktowa konstrukcja, niewielka masa, łatwa konfiguracja
Długa żywotność, tylko stal nierdzewna
Najlepszy na rynku całkowity koszt posiadania (TCO)

Studia przypadków w wodociągach
Dowiedz się więcej o możliwych zastosowaniach pomp PAH i PAHF w wodociągach.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompy PAHPompy wysokociśnieniowe PAH są przeznaczone do wody wodociągowej. Pompy PAH opracowano z myślą o różnych zastosowaniach, takich jak wodne układy hydrauliczne czy urządzenia do odpylania.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompy PAH FPompy wysokociśnieniowe PAH F przeznaczone do wody wodociągowej, zaprojektowane specjalnie do instalacji przeciwpożarowych.