Niezawodne, efektywne pompy wysokociśnieniowe do przybrzeżnych instalacji odsalania SWRO
Pompy APP zapewniają niezrównaną sprawność i dużą elastyczność konfiguracji. Prosta konstrukcja pompy osiowo-tłokowej, składająca się tylko z kilku części, zapewnia niezawodną pracę z długimi okresami międzyserwisowymi i łatwą konserwacją. Pompy Danfoss APP S 674 są dostępne w różnych rozmiarach od 2,0 m3/h do 9 m3/h, 21 m3/h do 38 m3/h i od 53 do 86 m3/h.
Pompy APP S 674 są wykonane zgodnie z API 674, wydanie trzecie.
Cechy i korzyści
Obszerna wiedza na temat zastosowań
Najwyższe wskaźniki sprawności w branży
Kompaktowe i małe — połowa wielkości pomp konkurencyjnych
Długie okresy międzyserwisowe
Łatwa i przyjazna w obsłudze konstrukcja
Prostota i niezawodność, długi czas bezawaryjnej pracy
Krótki czas zwrotu z inwestycji

Animacja działania pompy
Dzięki tej animacji wideo dowiesz się, jak działa pompa osiowo-tłokowa.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompy APPPompy APP są przeznaczone do lądowych i morskich instalacji odsalania wody SWRO i charakteryzują się najwyższymi wskaźnikami efektywności w branży. Zwarta konstrukcja, długie okresy międzyobsługowe i niezawodność pomp APP sprawiają, że stanowią one pierwszy wybór dla małych i średnich instalacji odsalania.