Kompaktowe, proste i energooszczędne pompy
Pompy Danfoss APP są przeznaczone do systemów odwróconej osmozy. Pompy wysokociśnieniowe są powszechnie stosowane w instalacjach lądowych, przybrzeżnych i morskich.
Pompy APP zapewniają niezrównaną sprawność i dużą elastyczność konfiguracji. Prosta konstrukcja pompy osiowo-tłokowej, składająca się tylko z kilku części, zapewnia niezawodną pracę z długimi okresami międzyserwisowymi i łatwą konserwacją.
Pompy Danfoss APP są dostępne w różnych wielkościach od 0,6 m3/h do 86 m3/h i nadają się do stosowania w małych i średnich zakładach odsalania SWRO. Zobacz ofertę produktów poniżej.
Cechy i korzyści
Obszerna wiedza na temat zastosowań
Najwyższe wskaźniki sprawności w branży
Kompaktowe i małe — połowa wielkości pomp konkurencyjnych
Długie okresy międzyserwisowe
Łatwa i przyjazna w obsłudze konstrukcja
Prostota i niezawodność, długi czas bezawaryjnej pracy
Krótki czas zwrotu z inwestycji

Animacja działania pompy
Dzięki tej animacji wideo dowiesz się, jak działa pompa osiowo-tłokowa.
Gama produktów
Dokumentacja
Typ (0) | Nazwa | Język (0) | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku (0) |
---|---|---|---|---|---|
- | - |
Powiązane produkty
Jak to działa?
Zaawansowana wiedza z zakresu hydrauliki i materiałoznawstwa
Grupa Danfoss jest pionierem technologii pomp osiowo-tłokowych w wymagających zastosowaniach hydraulicznych, gdzie doskonale sprawdzają się od ponad 40 lat. Dziś pompy wysokociśnieniowe firmy Danfoss pozwalają wykorzystać tę wiedzę i doświadczenie w systemach odsalania SWRO.
Z ponad 15 patentami, bardzo małymi tolerancjami, które liczone są w mikronach, oraz światowej klasy wiedzą know-how w produkcji pomp Duplex, Super Duplex i PEEK wzmocnionych węglem — firma Danfoss projektuje i produkuje najbardziej zaawansowane pompy osiowo-tłokowe, jakie można wykorzystać w instalacjach odsalania SWRO.
Idealne rozwiązanie dla układów równoległych, które można łatwo skalować
Pompy Danfoss APP są preferowane przez projektantów układów i producentów OEM, którzy potrzebują instalacji odsalania SWRO z wbudowaną redundancją i modułową skalowalnością.
Niezależnie od tego, czy poszczególne rurociągi równoległe znajdują się na oddzielnych ramach, czy w pojedynczych zasobnikach, pompy APP są łatwe w konfiguracji. Ich kompaktowe wymiary i uproszczone połączenia nie wymagają ram ani napędów pasowych, umożliwiając instalację zarówno w pionie, jak i w poziomie, również w bardzo ciasnych miejscach.