• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.
  • Przegląd
  • Dokumentacja

Pompy Danfoss PAHT C są specjalnie zaprojektowane do stosowania z rozpuszczalnikami chemicznymi, czystymi lub zmieszanymi z wodą. Zasada działania pompy osiowo-tłokowej jest odpowiednia do pompowania cieczy o niskiej lepkości. Główne zastosowania obejmują mycie wodne turbin gazowych, czyszczenie części samochodowych i lotniczych oraz produkcję półprzewodników. Smarowanie części ruchomych jest zapewnione przez tłoczony czynnik. Pompy PAHT C są najlżejszymi i najbardziej kompaktowymi pompami w branży i mogą być instalowane poziomo lub pionowo.

Cechy i korzyści

Bezpośrednia regulacja przepływu zapewniająca precyzyjne dozowanie

Zerowe ryzyko zanieczyszczenia olejem dzięki ultra czystej technologii wykonania pompy, bez konieczności stosowania oleju

Niskie koszty utrzymania dzięki efektywnej konstrukcji wykonanej całkowicie ze stali nierdzewnej. Można się spodziewać, że okresy międzyserwisowe będą wynosić do 8000 godzin

Niskie koszty zużycia energii dzięki efektywnej konstrukcji osiowo-tłokowej

Łatwy montaż

Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 i ATEX

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku