Urządzenie do odzyskiwania energii 3-w-1
Urządzenie do odzyskiwania energii 3-w-1 (ERD) zoptymalizowane pod kątem odwróconej osmozy wody morskiej. iSave w jednej zwartej konstrukcji integruje wymiennik ciśnieniowy, pompę wspomagającą i silnik, dzięki czemu urządzenie to charakteryzuje się wysoką sprawnością i krótkim czasem zwrotu z inwestycji.
Niewielkie rozmiary iSave sprawiają, że jest to popularne rozwiązanie w przypadku ograniczonej przestrzeni. Po wyposażeniu w iSave pompy Danfoss APP produkują więcej wody słodkiej na metr kwadratowy niż jakikolwiek inny system na rynku.
Urządzenie iSave może być stosowane w prawie wszystkich układach odsalania SWRO — lądowych lub morskich, nowych lub modernizowanych. Konstrukcja typu 3-w-1 umożliwia szybkie uruchomienie, ciągłe monitorowanie wydajności i łatwą regulację w celu dostosowania do zmian sezonowych. Wiadomo, że inne urządzenia izobaryczne powodują nadmierne obroty i przepłukiwanie, co prowadzi do słabej kontroli procesu i niskiej sprawności. Można tego uniknąć dzięki aktywnej regulacji zapewnianej przez urządzenie iSave.
iSave odzyskuje energię hydrauliczną od wysokociśnieniowego strumienia odpadowego z układu odsalania SWRO i przenosi ją z powrotem do układu, znacznie zmniejszając zużycie energii, niezależnie od natężenia przepływu i wielkości systemu SWRO. Poza znacznymi oszczędnościami energii, urządzenie do odzysku energii iSave dzięki zwartej konstrukcji redukuje również nakłady inwestycyjne przez zmniejszenie wymaganej wielkości pompy wysokociśnieniowej, liczby rur i podzespołów.
Cechy i korzyści
Obszerna wiedza na temat zastosowań
Konkurencyjne wskaźniki sprawności
Zwarta budowa — wymiennik ciśnieniowy, pompa i silnik w jednym urządzeniu
Łatwa i przyjazna w obsłudze konstrukcja
Prostota i niezawodność, długi czas bezawaryjnej pracy
Krótki czas zwrotu z inwestycji

Narzędzie do doboru urządzeń iSave
Pobierz narzędzie do doboru urządzeń iSave ułatwiające obliczenia i wybór odpowiedniego rozwiązania. Oblicz liczbę i rozmiar urządzeń iSave dla swojego projektu.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 50Urządzenie iSave 50 jest przeznaczone do stosowania z cieczami o niskiej lepkości i powodującymi korozję, takimi jak woda morska. Maksymalna różnica ciśnienia: 5 bar / 72 psi Prędkość: 525–650 obr./min
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 40Urządzenie iSave 40 składa się z izobarycznego wymiennika ciśnieniowego, wysokociśnieniowej wspomagającej pompy wyporowej i silnika elektrycznego. Maksymalna różnica ciśnienia: 5 bar / 72 psi Prędkość: 600 – 1200 obr./min
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompy APP S 674 -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompy APPPompy APP są przeznaczone do lądowych i morskich instalacji odsalania wody SWRO i charakteryzują się najwyższymi wskaźnikami efektywności w branży. Zwarta konstrukcja, długie okresy międzyobsługowe i niezawodność pomp APP sprawiają, że stanowią one pierwszy wybór dla małych i średnich instalacji odsalania.
Jak to działa?
Wszędzie tam, gdzie liczy się prostota i mała zajętość przestrzeni, konstrukcja urządzenia iSave 3-w-1 sprawia, że odzyskiwanie energii jest równie łatwe, jak efektywne.
Unikalna konstrukcja iSave stawia trzy kluczowe elementy izobarycznego odzyskiwania energii dokładnie tam, gdzie powinny się znajdować: dokładnie obok siebie. Dzięki temu inżynierowie mogą teraz konfigurować instalacje odwróconej osmozy, które są prostsze, mniejsze i łatwiejsze w obsłudze — nie tylko w ograniczonych miejscach, takich jak kontenery.
Przy współpracy z pompami wysokociśnieniowymi APP o zwartej budowie, zespoły firmy Danfoss pompa - urządzenie do odzysku energii wytwarzają więcej wody słodkiej na metr kwadratowy niż jakikolwiek inny system dostępny na rynku.