Standardowe płytowe wymienniki ciepła

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Powiązane produkty
  • FAQ

Standardowe płytowe wymienniki ciepła SONDEX® to doskonały wybór do szerokiego zakresu aplikacji w wielu branżach przemysłowych. Nasze innowacyjne technologie produkcyjne i nowoczesne rozwiązania techniczne sprawiają, że standardowe płytowe wymienniki ciepła to doskonała inwestycja i optymalne rozwiązanie dla wielu typowych procesów wymiany ciepła.

Nasza oferta wymienników płytowych jest jedną z najszerszych na świecie, co umożliwia nam dostosowanie każdego urządzenia do indywidualnych wymagań użytkowników. Uniwersalna, modułowa konstrukcja naszych wymienników płytowych i ich wysoka sprawność termiczna sprawiają, że są one optymalnymi rozwiązaniami dla szerokiego zakresu zastosowań.

Cechy i korzyści

Oferujemy indywidualnie dostosowane rozwiązania, które odpowiadają wymaganiom procesów technologicznych i wpływają na zmniejszenie zużycie energii.

Wysoka sprawność termiczna wymiennika ciepła przy niskich stratach ciśnienia eliminuje niepotrzebne obciążenia systemu i optymalizuje ogólną sprawność całego układu.

W miarę możliwości, projektujemy i dostarczamy wymienniki jednobiegowe, ponieważ są one preferowanym rozwiązaniem dla większości aplikacji. W takim przypadku wszystkie przyłącza mediów umieszczone są na płycie czołowej, więc nie ma potrzeby odłączania wymiennika ciepła od rurociągów w celu przeprowadzenia przeglądu, czyszczenia lub serwisowania.

Konstrukcja jednobiegowa zapewnia kompaktowe rozwiązanie o niewielkich rozmiarach, prostą instalację i łatwy dostęp w celu konserwacji.

Jak działa płytowy wymiennik ciepła SONDEX®

Aplikacje

  • Branża HVAC (ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja)
  • Przemysł morski
  • Przemysł spożywczy, w tym mleczarstwo i produkcja napojów
  • Przemysł cukrowniczy
  • Produkcja biogazu
  • Przemysł celulozowo-papierniczy
  • Przemysł ciężki
  • Przemysł wydobywczy
  • Przemysł petrochemiczny
  • Przemysł chemiczny

Zastosowanie

  • Przyłącza: od DN25 do DN600
  • Ramy zaprojektowane zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi FEM oraz PED 2014/68/UE (PN-EN 13445) i ASME, sekcja VIII, dział 1
  • Materiały płyt: AISI 304/316, tytan, SMO, Hastelloy*
  • Materiały uszczelek: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
  • Wysokość płyt termicznych: do 5,5 m
  • Natężenie przepływu: do 7200 m3/h
  • Ciśnienie robocze: do 35 bar
  • Temperatura robocza: od -20°C do 180°C

*inne materiały dostępne na zamówienie.

wymiennik ciepła technologia Micro Plate

Technologia Micro Plate

Nasze wymienniki ciepła z najnowocześniejszą technologią Micro Plate™ nowej generacji charakteryzują się sprawnością i wydajnością, pozwalającą lepiej wykorzystać możliwości układów ciepłowniczych i chłodniczych.

płytowy wymiennik ciepła Sondex Free Flow

Płyty o wzorze wytłoczenia SONDEX® Free Flow

Płyty o wzorze wytłoczenia SONDEX® Free Flow są przeznaczone do obsługi czynników, które nie nadają się do zwykłych wymienników ciepła z powodu wysokiej lepkości, zawartości włókien i cząstek stałych lub dużego ryzyka odkładania się osadu.

Technologia D-plate

Nasi inżynierowie firmy Danfoss udoskonalili projektowanie płyt wymienników ciepła, wprowadzając nową serię D-plate.

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w tworzeniu technologii wymiany ciepła i głębokiej wiedzy na temat potrzebnych zastosowań, dokonaliśmy znaczących ulepszeń w tradycyjnych płytach Fishbone, aby naprawdę zmienić sposób, w jaki myślimy o płytach wymienników ciepła.
płyty D-plate

Technologia płyt Fishbone SONDEX®

Technologia płyt SONDEX® Fishbone jest stosowana w większości naszych płytowych wymienników ciepła.
Tego typu płyty są projektowane z myślą o wysokiej wydajności cieplnej i jak najefektywniejszym wykorzystaniu dopuszczalnego spadku ciśnienia.
Dostępne z różnymi głębokościami wciskania, podziałką i kątami - każda płyta ma wzór zoptymalizowany dla określonego zastosowania.
płyty Fishbone

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Ulotka A world of heat exchangers Angielski Multiple 18 lis, 2024 7.2 MB .pdf
Ulotka A world of heat exchangers Bułgarski Bułgaria 04 paź, 2024 5.3 MB .pdf
Ulotka A world of heat exchangers Lej rumuński, mołdawski, Rumunia 10 paź, 2024 9.7 MB .pdf
Ulotka D-plate technology - Experience D-power Angielski Multiple 30 sty, 2023 6.0 MB .pdf
Ulotka Danfoss Design Code (DDC) Angielski Multiple 06 wrz, 2021 497.0 KB .pdf
Ulotka Danfoss Design Code (DDC) Francuski Francja 29 lis, 2021 302.6 KB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Węgierski Multiple 13 wrz, 2023 9.1 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Angielski Multiple 13 wrz, 2023 9.6 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Angielski Multiple 01 wrz, 2023 13.0 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Angielski Multiple 01 wrz, 2023 9.6 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Francuski Multiple 22 gru, 2023 9.2 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Duński Multiple 15 wrz, 2023 9.1 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Rosyjski Multiple 17 maj, 2024 16.5 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Włoski Multiple 01 sie, 2024 9.1 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Chiński (CN) Multiple 17 sty, 2024 9.6 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Angielski Multiple 20 wrz, 2022 9.7 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Niemiecki Multiple 17 sty, 2024 9.2 MB .pdf
Ulotka Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions Angielski Multiple 22 lis, 2024 4.4 MB .pdf
Karta katalogowa Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 Litewski Multiple 27 sty, 2021 3.0 MB .pdf
Ulotka Heat exchangers for the power industry Angielski Multiple 19 lis, 2024 4.8 MB .pdf
Karta katalogowa S1-S4A-S6A-S8A_DN 32/1.25”_GPHE Angielski Multiple 23 wrz, 2019 2.2 MB .pdf
Karta katalogowa S140-S201-S300_DN 500/20"_GPHE Angielski Multiple 18 lis, 2019 2.0 MB .pdf
Karta katalogowa S21-S22-S36-S37-S45SE-S47-S55SE-S64_DN 100/4" Angielski Multiple 19 cze, 2019 3.0 MB .pdf
Karta katalogowa S41-S42-S62-S63-S79-S86-S87-S110_DN 150/6"_GPHE Angielski Multiple 03 lip, 2019 3.2 MB .pdf
Karta katalogowa S43-S65-S100-S130-S131-S152-S221-S229_DN 200/8"_GPHE Angielski Multiple 03 lip, 2019 3.4 MB .pdf
Karta katalogowa S67-S113-S155_DN 250/10"_GPHE Angielski Multiple 23 lip, 2019 2.4 MB .pdf
Karta katalogowa S7A-S14A-S20A_DN 50/2"_GPHE Angielski Multiple 19 cze, 2019 2.3 MB .pdf
Karta katalogowa S81-S121-S188-S251_DN 300/12"_GPHE Angielski Multiple 23 lip, 2019 2.4 MB .pdf
Karta katalogowa S9A-S19A-S31A-S44A_DN 65/2.5"_GPHE Angielski Multiple 03 lip, 2019 2.5 MB .pdf
Ulotka SONDEX® Free Flow sugar brochure Angielski Multiple 27 lis, 2024 7.2 MB .pdf
Ulotka SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers Angielski Multiple 12 lut, 2024 9.4 MB .pdf
Instrukcja obsługi Uszczelkowe i kasetowe Płytowe wymienniki ciepła Polski Multiple 13 wrz, 2023 9.2 MB .pdf

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Parowniki SONDEX® —Danfoss; } else if (isBigColumns) { Parowniki SONDEX® —Danfoss } else { Parowniki SONDEX® —Danfoss }
    Wyparki

    Wyparki SONDEX® zostały zaprojektowane z myślą o zaawansowanych zadaniach odparowywania. Dzięki kasetom z częściowo spawanymi płytami nie występuje mieszanie się czynników. Kasety płyt zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalny poziom turbulencji po obu stronach, a jednocześnie zapewnić równomierne rozprowadzenie czynników, co przekłada się na najwyższą wydajność i jakość produktu.

  • if (isSmallPicture) { Skraplacze — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Skraplacze — Danfoss } else { Skraplacze — Danfoss }
    Skraplacze

    Nasze skraplacze SONDEX® stanowią doskonały wybór do zastosowań specjalnych, z którymi nie poradzą sobie zwykłe płytowe wymienniki ciepła. Ten produkt, zaprojektowany z myślą o przepływach pary o dużej objętości, ma duży otwór wlotowy dla strumienia pary. W połączeniu z krótkim czasem przebywania czynnika w aparacie powstają optymalne warunki skraplania nawet przy niskim ciśnieniu par.

  • if (isSmallPicture) { Płyty SONDEX® Fishbone — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Płyty SONDEX® Fishbone — Danfoss } else { Płyty SONDEX® Fishbone — Danfoss }
    Technologia płyt Fishbone SONDEX®

    Technologia wzorów wytłoczenia płyt SONDEX® Fishbone jest stosowana w większości naszych płytowych wymienników ciepła. Wzór ten został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności termicznej przy jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu dozwolonego spadku ciśnienia. Płyty są dostępne z różną głębokością przetłoczenia oraz gęstością i kątem ułożenia wzoru, a wzór każdej płyty jest zoptymalizowany do określonego zastosowania.

FAQ

Wybór wymiennika ciepła zależy od wielu czynników. Nasi wykwalifikowani inżynierowie sprzedaży zaprojektują wymiennik ciepła o odpowiednich wymiarach i prawidłowych specyfikacjach w oparciu o Państwa wkład i wymagania, aby zapewnić, że otrzymają Państwo rozwiązanie o wysokiej jakości i optymalnych parametrach.

Nasze wymienniki ciepła są zatwierdzone i certyfikowane zgodnie z normami i wymaganiami branżowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.

Prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży marki SONDEX®. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wycenę, prosimy o przygotowanie następujących danych:

  • Przeznaczenie,
  • Typ czynnika,
  • Spadek ciśnienia,
  • Przepływ,
  • Ciśnienie robocze,
  • Właściwości termodynamiczne, temperatura,
  • Temperatura pracy.