• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Płyty SONDEX® Free Flow

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Powiązane produkty
  • FAQ

Technologia płyt SONDEX® Free Flow jest stosowana w przypadku trudnych do obsługi czynników oraz w zastosowaniach, w których występuje duża tendencja do odkładania się osadów w wymiennikach ciepła. Płyty Free Flow pozwalają na wydłużenie czasu pracy bez konieczności wyłączania i czyszczenia wymienników ciepła, co jest szczególną zaletą dla branż prowadzących działalność w oparciu o sezonowe okresy eksploatacji.

Płyty Free Flow są również dobrze dostosowane do czynników, które mają tendencję do odkładania osadów i zostały zaprojektowane z myślą o tego typu czynnikach. Kanały umożliwiają wydajny przepływ i efektywną wymianę ciepła, pomimo nagromadzonego osadu, odraczając moment przestoju na czyszczenie.

Dzięki temu producent cukru może na przykład w pełni wykorzystać swoje moce produkcyjne w trakcie całej kampanii, nie tracąc cennego czasu produkcji ani produktu.

Cechy i korzyści

Zapewnia niezakłócony przepływ dzięki głębokim kanałom i ograniczonym punktom styku pomiędzy płytami. Duży odstęp pomiędzy płytami umożliwia pracę z czynnikami powodującymi odkładanie się osadu i zatykanie wymienników ciepła.

Wydłużony czas pracy bez konieczności czyszczenia niezależnie od lepkości, tendencji do odkładania się osadu i zawartości cząstek.

Dla zastosowań z dużymi różnicami przepływu dostępne są asymetryczne wzory wytłoczenia. Uwzględnienie różnic przepływu eliminuje problemy z poduszkami powietrznymi, niewłaściwym rozprowadzeniem czynnika i niskimi turbulencjami.

Jak działa płytowy wymiennik ciepła SONDEX®

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Ulotka A world of heat exchangers Bułgarski Bułgaria 04 paź, 2024 5.3 MB .pdf
Ulotka A world of heat exchangers Lej rumuński, mołdawski, Rumunia 10 paź, 2024 9.7 MB .pdf
Ulotka A world of heat exchangers Angielski Multiple 18 lis, 2024 7.2 MB .pdf
Karta katalogowa Free Flow Plate Heat Exchangers (DN 25 / 1” - DN 400 / 16”) Angielski Multiple 25 paź, 2022 3.1 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Duński Multiple 15 wrz, 2023 9.1 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Włoski Multiple 01 sie, 2024 9.1 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Angielski Multiple 01 wrz, 2023 13.0 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Węgierski Multiple 13 wrz, 2023 9.1 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Angielski Multiple 13 wrz, 2023 9.6 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Angielski Multiple 01 wrz, 2023 9.6 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Angielski Multiple 20 wrz, 2022 9.7 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Rosyjski Multiple 17 maj, 2024 16.5 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Chiński (CN) Multiple 17 sty, 2024 9.6 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Francuski Multiple 22 gru, 2023 9.2 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Niemiecki Multiple 17 sty, 2024 9.2 MB .pdf
Ulotka Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions Angielski Multiple 22 lis, 2024 4.4 MB .pdf
Ulotka SONDEX® Free Flow sugar brochure Angielski Multiple 27 lis, 2024 7.2 MB .pdf
Ulotka SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers Angielski Multiple 12 lut, 2024 9.4 MB .pdf
Instrukcja obsługi Uszczelkowe i kasetowe Płytowe wymienniki ciepła Polski Multiple 13 wrz, 2023 9.2 MB .pdf

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Skraplacze — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Skraplacze — Danfoss } else { Skraplacze — Danfoss }
    Skraplacze

    Nasze skraplacze SONDEX® stanowią doskonały wybór do zastosowań specjalnych, z którymi nie poradzą sobie zwykłe płytowe wymienniki ciepła. Ten produkt, zaprojektowany z myślą o przepływach pary o dużej objętości, ma duży otwór wlotowy dla strumienia pary. W połączeniu z krótkim czasem przebywania czynnika w aparacie powstają optymalne warunki skraplania nawet przy niskim ciśnieniu par.

  • if (isSmallPicture) { Parowniki SONDEX® —Danfoss; } else if (isBigColumns) { Parowniki SONDEX® —Danfoss } else { Parowniki SONDEX® —Danfoss }
    Wyparki

    Wyparki SONDEX® zostały zaprojektowane z myślą o zaawansowanych zadaniach odparowywania. Dzięki kasetom z częściowo spawanymi płytami nie występuje mieszanie się czynników. Kasety płyt zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalny poziom turbulencji po obu stronach, a jednocześnie zapewnić równomierne rozprowadzenie czynników, co przekłada się na najwyższą wydajność i jakość produktu.

  • if (isSmallPicture) { Sanitarne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sanitarne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® — Danfoss } else { Sanitarne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® — Danfoss }
    Sanitarne płytowe wymienniki ciepła

    Sanitarne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® są przeznaczone do zastosowań o wysokich wymaganiach higienicznych i wykonane z materiałów zgodnych z wytycznymi FDA. Dbamy o produkt końcowy i podejmujemy niezbędne kroki w celu zapewnienia jego najwyższej jakości. Każde rozwiązanie jest zaprojektowane w oparciu o specyfikacje klienta, aby zapewnić idealne warunki dla wytwarzanego produktu.

  • if (isSmallPicture) { Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® — Danfoss } else { Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® — Danfoss }
    Standardowe płytowe wymienniki ciepła

    Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® są idealnym wyborem do szerokiego zakresu zastosowań w wielu segmentach rynku. Posiadamy największą na świecie ofertę płyt i dostosowujemy każdy wymiennik ciepła do wymagań klienta. Innowacyjne technologie i inteligentne projekty sprawiają, że nasze tradycyjne płytowe wymienniki ciepła to doskonała inwestycja.

FAQ

Wybór wymiennika ciepła zależy od wielu czynników. Nasi wykwalifikowani inżynierowie sprzedaży zaprojektują wymiennik ciepła o odpowiednich wymiarach i prawidłowych specyfikacjach w oparciu o Państwa wkład i wymagania, aby zapewnić, że otrzymają Państwo rozwiązanie o wysokiej jakości i optymalnych parametrach.

Nasze wymienniki ciepła są zatwierdzone i certyfikowane zgodnie z normami i wymaganiami branżowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.

Prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży marki SONDEX®. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wycenę, prosimy o przygotowanie następujących danych:

  • Przeznaczenie,
  • Typ czynnika,
  • Spadek ciśnienia,
  • Przepływ,
  • Ciśnienie robocze,
  • Właściwości termodynamiczne, temperatura,
  • Temperatura pracy.