Innowacyjne portfolio produktów zapewniające pełne pokrycie zastosowań grzewczych i chłodniczych
Nasze płytowe lutowane wymienniki ciepła (XB/SL) oferują kompaktowe i elastyczne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o bardzo efektywnej pracy w zastosowaniach wysokociśnieniowych lub w ekstremalnych temperaturach.
Co to oznacza dla Ciebie?
Niskie koszty eksploatacji i bardzo wysoka wydajność sprawiają, że bezuszczelkowe płytowe lutowane wymienniki ciepła są optymalnym wyborem, nawet w systemach o dużych wahaniach temperatury oraz o zmiennym lub stałym ciśnieniu.
Połączyliśmy rozwiązania lutowane Danfoss i SONDEX® w jedną ofertę płytowych wymienników ciepła. Dzięki naszemu nowemu, bezkonkurencyjnemu asortymentowi produktów możemy zaoferować pełny zakres wysokiej jakości wymienników ciepła dostosowanych dla każdego indywidualnego zastosowania.
Dostosowujemy nasze lutowane wymienniki ciepła do wymagań klientów. Oferujemy wybór materiałów lutowniczych — miedź, miedź+ lub stal nierdzewna. Nasze wzory wytłoczenia płyt Fishbone i Micro Plate™ są dostępne z różnymi pofałdowaniami odpowiednimi do danego zadania. Konstrukcja naszych lutowanych wymienników ciepła oferuje różne możliwości podłączenia (w tym zróżnicowaną liczbę króćców przyłączeniowych, ich rozmiary, typy i położenie). Optymalną liczbę płyt w pakiecie określa się na podstawie specyfikacji zastosowania.
30 lat ciągłego rozwoju
Wydajność i efektywność lutowanego wymiennika ciepła zostały potwierdzone przez 30 lat ciągłego rozwoju, aby zapewnić wysoką efektywność cieplną prowadzącą do oszczędności energii w systemach klimatyzacyjnych. Dzięki pomysłowej konstrukcji z przetłoczonymi płytami, lutowane wymienniki ciepła oferują jeden z najbardziej efektywnych sposobów przenoszenia ciepła z jednego medium na drugie.
Najlepsze zabezpieczenie przed wyciekami
Nasza technologia Sonder Safe to dwuścienny system płyt zaprojektowany tak, aby wszelkie przecieki były mało prawdopodobne i widoczne z zewnątrz wymiennika ciepła. Taki środek bezpieczeństwa, dostępny w wersji przemysłowej lub sanitarnej, zapewnia szybką identyfikację i wymianę niesprawnego urządzenia.
Ponieważ wszystkie przecieki są zewnętrzne, a nie wewnętrzne, czynniki zawsze pozostają rozdzielone. Dzięki temu dwuścienne płytowe lutowane wymienniki ciepła są idealnym rozwiązaniem do pracy z czynnikami, których nigdy nie wolno mieszać ze sobą.
Technologia Micro Plate™ - idealna dla rozwiązań energetycznych w sieciach ciepłowniczych oraz do zastosowania w pompach ciepła i chłodziarkach.
Nasze wymienniki ciepła z nowoczesną technologią Micro Plate™ charakteryzują się nowej generacji wydajnością i efektywnością, zapewniając więcej korzyści z Twoich aplikacji grzewczych i chłodniczych w sieciach ciepłowniczych.
Cechy i korzyści
Kompaktowy rozmiar, niska waga
Wysokie ciśnienia robocze (do stosowania z czynnikiem chłodniczym R 410A; do 45 bar (653 psig))
Wysoka wydajność parownika zbliżona do temperatury podejścia
Zmniejszone ryzyko zamarzania
Niska objętość wewnętrzna zatrzymania
Mniejszy spadek ciśnienia w celu obniżenia kosztów pompowania i zmniejszenia rozmiaru pompy
Wysoka elastyczność projektowa z wieloma opcjami połączeń i konfiguracji
Wysokiej jakości produkcja

Lutowane wymienniki ciepła z unikalną technologią Micro Plate™
Wprowadzenie do koncepcji i zasady działania technologii Micro Plate™ oraz serii Micro Plate™ Z - przełomowe rozwiązanie dla pomp ciepła i chłodziarek.
Technologia Fishbone
Nasze lutowane wymienniki ciepła oparte na technologii Fishbone to produkt o ugruntowanej pozycji, doskonale nadający się do zastosowań z wysokimi temperaturami lub ciśnieniem. Jest również zdolny do pracy z dość lepkimi płynami, dzięki większej przerwie między płytami. Płyty Fishbone zazwyczaj charakteryzują się mniejszym spadkiem ciśnienia w porównaniu z technologią MicroPlate™.
Lutowane wymienniki ciepła ciecz-ciecz
Specyfikacja techniczna
- Połączenia: Od ¾” gwintowane BSP/NPT do kołnierza DN150 (6”)
- Materiały lutownicze: Miedź, CoResist lub stal nierdzewna
- Materiały płyt: AISI 316* (inne materiały dostępne na życzenie)
- Wysokości płyt: Od 0,202 m do 1 m (0,66 – 3,3 ft)
- Przepływy: Do 150 m³/h (661 gpm)
- Ciśnienie robocze: Do 40 bar (580 psi)
- Temperatura robocza: Od -196 °C do 225 °C (-321 °F do 437 °F)
*inne materiały dostępne na życzenie
Zastosowania
- Branża HVAC
- Przemysł mleczarski/spożywczy/napojowy
- Ogrzewanie słoneczne
- Zespoły olejowe
- Odzysk ciepła
- Chłodzenie silnika
- Systemy absorpcyjne
- Instalacje ciepłej wody użytkowej
- Chłodzenie oleju hydraulicznego
- Chłodzenie laserów
- Chłodzenie i ogrzewanie wody
- MTDC (Centra Danych)
- Dachy / DOAS / osuszacze powietrza
- Topnienie śniegu
Lutowane wymienniki ciepła czynnik chłodniczy-ciecz
Specyfikacja techniczna
- Materiały lutownicze: Miedź
- Materiały płyt: AISI 316
- Ciśnienie robocze: Do 45 bar (635 psi) po stronie czynnika chłodniczego / 30 bar (435 psi) po stronie solanki
- Temperatura robocza: Od -196 °C do 200 °C (-321 °F do 390 °F)
Zastosowania
- Chillery
- Pompy ciepła
- Chłodnictwo / klimatyzacja
- Transport (kontenery chłodnicze)
- Chłodzenie i ogrzewanie wody
- Odzysk ciepła
- Odparowywanie
- Chłodzenie procesowe
- Zastosowania jako parownik i skraplacz
Cechy i korzyści
Niskie koszty eksploatacji, niewielka objętość zatrzymania i wysoka wydajność sprawiają, że nasze lutowane wymienniki ciepła są idealnym wyborem do wielu zastosowań. Obniż swoje koszty i zwiększ zyski dzięki asortymentowi naszych lutowanych wymienników.
Trwale uszczelnione wymienniki ciepła charakteryzują się długą żywotnością. Ciesz się spokojem ducha dzięki dwuściennej konstrukcji, która zapewnia najwyższą ochronę przed przeciekami.
Dzięki energetycznie zoptymalizowanej sprawdzonej technologi Fishbone i rewolucyjnej technologi Micro Plate™ połączony asortyment produktów Danfoss i SONDEX® oferuje najlepsze rozwiązania w zakresie lutowanych wymienników ciepła.

Technologia Fishbone
Ten wzór wytłoczenia płyt, zaprojektowany w celu maksymalizacji turbulencji, nawet przy małym przepływie zapewnia niezrównaną wymianę ciepła. Sprawdził się w rygorystycznych testach i jest domyślnym wyborem dla płytowych wymienników ciepła.
Oprogramowanie

HEXSelector: Oprogramowanie do projektowania wymienników ciepła
Niezależnie od tego, czy posiadasz chiller, pompę ciepła, czy aplikację do ciepłej wody użytkowej, nasze oprogramowanie do wymienników ciepła pozwoli na właściwy dobór wymiennika, zawsze zapewniając dostęp do najnowszej gamy produktów i funkcji oprogramowania. Aby uzyskać dostęp do naszego oprogramowania, kliknij poniższy link i zarejestruj się.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | A world of heat exchangers | Bułgarski | Bułgaria | 04 paź, 2024 | 5.3 MB | |
Ulotka | A world of heat exchangers | Lej rumuński, mołdawski, | Rumunia | 10 paź, 2024 | 9.7 MB | |
Ulotka | A world of heat exchangers | Angielski | Multiple | 18 lis, 2024 | 7.2 MB | |
Instrukcja obsługi | Brazed plate heat exchangers | Bułgarski; Czeski; Duński; Niemiecki; Angielski; Hiszpański kastylijski; Estoński; Fiński; Francuski; Chorwacki; Węgierski; Włoski; Litewski; Łotewski; Holenderski, flamandzki; Polski; Lej rumuński, mołdawski,; Rosyjski; Słowacki; Słoweński; Serbski (RS); Szwedzki; Chiński (CN) | Multiple | 13 cze, 2024 | 6.4 MB | |
Instrukcja obsługi | Brazed plate heat exchangers | Bułgarski; Czeski; Duński; Niemiecki; Angielski; Hiszpański kastylijski; Estoński; Fiński; Francuski; Chorwacki; Węgierski; Włoski; Litewski; Łotewski; Holenderski, flamandzki; Polski; Lej rumuński, mołdawski,; Rosyjski; Słowacki; Słoweński; Serbski (RS); Szwedzki; Chiński (CN) | Multiple | 16 mar, 2022 | 6.5 MB | |
Instrukcja obsługi | Brazed plate heat exchangers | Bułgarski; Czeski; Duński; Niemiecki; Angielski; Hiszpański kastylijski; Estoński; Fiński; Francuski; Chorwacki; Węgierski; Włoski; Litewski; Łotewski; Holenderski, flamandzki; Polski; Lej rumuński, mołdawski,; Rosyjski; Słowacki; Słoweński; Serbski (RS); Szwedzki; Chiński (CN) | Multiple | 01 lip, 2022 | 6.4 MB | |
Instrukcja obsługi | Brazed plate heat exchangers | Bułgarski; Czeski; Duński; Niemiecki; Angielski; Hiszpański kastylijski; Estoński; Fiński; Francuski; Chorwacki; Węgierski; Włoski; Litewski; Łotewski; Holenderski, flamandzki; Polski; Lej rumuński, mołdawski,; Rosyjski; Słowacki; Słoweński; Serbski (RS); Szwedzki; Chiński (CN) | Multiple | 23 kwi, 2021 | 7.1 MB | |
Instrukcja obsługi | Brazed plate heat exchangers | Czeski; Duński; Niemiecki; Angielski; Estoński; Fiński; Francuski; Włoski; Litewski; Łotewski; Polski; Lej rumuński, mołdawski,; Rosyjski; Słoweński; Serbski (RS); Chiński (CN) | Multiple | 22 kwi, 2020 | 4.7 MB | |
Instrukcja obsługi | Brazed plate heat exchangers | Bułgarski; Czeski; Duński; Niemiecki; Angielski; Hiszpański kastylijski; Estoński; Fiński; Francuski; Chorwacki; Węgierski; Włoski; Litewski; Łotewski; Holenderski, flamandzki; Polski; Lej rumuński, mołdawski,; Rosyjski; Słowacki; Słoweński; Serbski (RS); Szwedzki; Chiński (CN) | Multiple | 22 sie, 2024 | 6.6 MB | |
Instrukcja obsługi | Brazed plate heat exchangers | Czeski; Duński; Niemiecki; Angielski; Estoński; Fiński; Francuski; Włoski; Litewski; Łotewski; Holenderski, flamandzki; Polski; Lej rumuński, mołdawski,; Rosyjski; Słoweński; Serbski (RS); Chiński (CN) | Multiple | 24 sie, 2020 | 4.8 MB | |
Poradnik projektanta | Danfoss control components for district heating | Włoski | Włochy | 16 wrz, 2014 | 3.2 MB | |
Poradnik projektanta | Danfoss control components for district heating | Turecki | Turcja | 05 sty, 2015 | 3.2 MB | |
Poradnik projektanta | Danfoss control components for district heating | Słoweński | Słowenia | 16 wrz, 2014 | 3.2 MB | |
Poradnik projektanta | Danfoss control components for district heating | Ukraiński | Ukraina | 10 paź, 2014 | 4.2 MB | |
Poradnik projektanta | Danfoss control components for district heating | Słowacki | Słowacja | 16 wrz, 2014 | 3.1 MB | |
Poradnik projektanta | Danfoss control components for district heating | Francuski | Francja | 16 wrz, 2014 | 3.2 MB | |
Poradnik projektanta | Danfoss control components for district heating | Serbski (RS) | Serbia | 10 paź, 2014 | 3.2 MB | |
Poradnik projektanta | Danfoss control components for district heating | Hiszpański kastylijski | Hiszpania | 16 wrz, 2014 | 3.2 MB | |
Poradnik projektanta | Danfoss control components for district heating | Lej rumuński, mołdawski, | Rumunia | 08 paź, 2014 | 3.1 MB | |
Poradnik projektanta | Danfoss control components for district heating | Węgierski | Węgry | 16 wrz, 2014 | 3.1 MB | |
Poradnik projektanta | Danfoss control components for district heating | Fiński | Finlandia | 10 paź, 2014 | 2.7 MB | |
Poradnik projektanta | Danfoss control components for district heating | Czeski | Republika Czeska | 07 paź, 2014 | 3.1 MB | |
Poradnik projektanta | Danfoss control components for district heating | Bułgarski | Bułgaria | 16 wrz, 2014 | 3.1 MB | |
Ulotka | Danfoss Solutions for Chillers | Włoski | Multiple | 20 mar, 2018 | 3.7 MB | |
Ulotka | Danfoss Solutions for Chillers | Rosyjski | Multiple | 28 cze, 2019 | 2.8 MB | |
Ulotka | Danfoss Solutions for Chillers | Angielski | Multiple | 14 kwi, 2020 | 3.9 MB | |
Ulotka | Danfoss Solutions for Chillers | Francuski | Multiple | 29 paź, 2018 | 44.2 MB | |
Ulotka | Danfoss Solutions for Chillers | Hiszpański kastylijski | Multiple | 26 paź, 2018 | 44.2 MB | |
Ulotka | Danfoss Solutions for Chillers | Chiński (CN) | Multiple | 19 maj, 2017 | 2.3 MB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Litewski | Multiple | 10 lut, 2023 | 469.1 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Węgierski | Multiple | 06 lut, 2017 | 348.1 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Estoński | Multiple | 28 cze, 2013 | 401.1 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Niemiecki | Multiple | 10 lut, 2023 | 510.2 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Chorwacki | Multiple | 21 mar, 2024 | 761.8 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Angielski | Multiple | 11 lis, 2011 | 283.1 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Niemiecki | Multiple | 19 wrz, 2017 | 364.9 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Estoński | Multiple | 31 maj, 2012 | 301.4 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Węgierski | Multiple | 21 mar, 2024 | 787.7 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Niemiecki | Multiple | 14 sty, 2022 | 507.4 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Słowacki | Multiple | 28 cze, 2013 | 416.2 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Słowacki | Multiple | 21 mar, 2024 | 861.4 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Włoski | Multiple | 28 cze, 2013 | 436.9 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Chorwacki | Multiple | 06 lut, 2017 | 361.8 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Niemiecki | Multiple | 21 mar, 2024 | 847.3 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 06 lut, 2017 | 410.6 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Węgierski | Multiple | 10 lut, 2023 | 384.0 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 28 cze, 2013 | 411.9 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Węgierski | Multiple | 31 maj, 2012 | 264.4 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Litewski | Multiple | 06 lut, 2017 | 364.2 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Włoski | Multiple | 21 mar, 2024 | 848.8 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Szwedzki | Multiple | 31 maj, 2012 | 311.2 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Estoński | Multiple | 14 sty, 2022 | 468.2 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Litewski | Multiple | 28 cze, 2013 | 411.8 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Węgierski | Multiple | 28 cze, 2013 | 348.7 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Włoski | Multiple | 06 lut, 2017 | 361.6 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Łotewski | Multiple | 10 lut, 2023 | 478.2 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Francuski | Multiple | 28 maj, 2019 | 367.3 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Łotewski | Multiple | 06 lut, 2017 | 433.9 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Słowacki | Multiple | 12 sty, 2013 | 322.8 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Szwedzki | Multiple | 14 sty, 2022 | 467.7 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Chorwacki | Multiple | 14 sty, 2022 | 471.4 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Szwedzki | Multiple | 06 lut, 2017 | 402.7 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 31 maj, 2012 | 315.0 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Estoński | Multiple | 06 lut, 2017 | 399.4 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Litewski | Multiple | 31 sie, 2012 | 317.0 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 14 sty, 2022 | 489.3 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Angielski | Multiple | 08 lis, 2016 | 338.1 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Szwedzki | Multiple | 21 mar, 2024 | 849.6 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Włoski | Multiple | 10 lut, 2023 | 466.7 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 21 mar, 2024 | 871.5 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Węgierski | Multiple | 14 sty, 2022 | 383.9 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Niemiecki | Multiple | 31 sty, 2012 | 382.3 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Szwedzki | Multiple | 10 lut, 2023 | 467.7 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Niemiecki | Multiple | 28 cze, 2013 | 468.0 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Chorwacki | Multiple | 28 cze, 2013 | 405.5 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Szwedzki | Multiple | 28 cze, 2013 | 404.1 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Słowacki | Multiple | 10 lut, 2023 | 384.7 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Litewski | Multiple | 21 mar, 2024 | 851.2 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Litewski | Multiple | 14 sty, 2022 | 469.0 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Włoski | Multiple | 14 sty, 2022 | 466.6 KB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB 61 | Angielski | Multiple | 25 lut, 2013 | 396.5 KB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 18 paź, 2022 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 15 lut, 2017 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Francuski | Multiple | 21 wrz, 2018 | 1.2 MB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Litewski | Multiple | 15 lut, 2017 | 1.0 MB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Włoski | Multiple | 08 mar, 2024 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Włoski | Multiple | 18 paź, 2022 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Łotewski | Multiple | 19 lip, 2014 | 1.4 MB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 08 mar, 2024 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Litewski | Multiple | 18 paź, 2022 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Włoski | Multiple | 21 wrz, 2018 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Łotewski | Multiple | 15 lut, 2017 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Łotewski | Multiple | 08 mar, 2024 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Łotewski | Multiple | 18 paź, 2022 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Litewski | Multiple | 19 lip, 2014 | 1.4 MB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Litewski | Multiple | 08 mar, 2024 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Francuski | Multiple | 08 mar, 2024 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Angielski | Multiple | 16 gru, 2021 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Angielski | Multiple | 23 cze, 2014 | 1.3 MB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 19 lip, 2014 | 1.4 MB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Francuski | Multiple | 18 paź, 2022 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Angielski | Multiple | 08 lis, 2016 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Heat Exchanger XB06 | Angielski | Multiple | 21 cze, 2017 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Heat exchanger XB61 | Angielski | Multiple | 16 lis, 2021 | 449.4 KB | |
Poradnik projektanta | Making applications future proof, all our knowledge – is now yours | Niemiecki | Multiple | 10 lis, 2014 | 10.2 MB | |
Poradnik projektanta | Making applications future proof, all our knowledge – is now yours | Angielski | Multiple | 16 wrz, 2014 | 63.5 MB | |
Poradnik projektanta | Making applications future proof, all our knowledge – is now yours | Włoski | Włochy | 28 maj, 2015 | 9.7 MB | |
Poradnik projektanta | Making applications future proof, all our knowledge – is now yours | Bułgarski | Bułgaria | 16 wrz, 2014 | 9.8 MB | |
Poradnik projektanta | Making applications future proof, all our knowledge – is now yours | Francuski | Francja | 16 wrz, 2014 | 9.9 MB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Angielski | Multiple | 11 gru, 2023 | 568.9 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Niemiecki | Multiple | 06 sty, 2020 | 513.2 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Francuski | Multiple | 23 sty, 2023 | 589.0 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 03 sty, 2017 | 481.5 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Angielski | Multiple | 18 sty, 2022 | 566.3 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Litewski | Multiple | 03 sty, 2017 | 435.2 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Łotewski | Multiple | 03 sty, 2017 | 487.5 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB05 | Fiński | Multiple | 03 sty, 2017 | 429.0 KB | |
Karta katalogowa | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 | Litewski | Multiple | 09 lis, 2015 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 | Angielski | Multiple | 08 sie, 2022 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 | Łotewski | Multiple | 09 lis, 2015 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 09 lis, 2015 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 | Niemiecki | Multiple | 18 paź, 2022 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 | Angielski | Multiple | 11 gru, 2023 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 | Angielski | Multiple | 09 lis, 2015 | 1.0 MB | |
Karta katalogowa | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 | Niemiecki | Multiple | 08 mar, 2024 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06 | Angielski | Multiple | 08 mar, 2024 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Fiński | Multiple | 28 lip, 2022 | 923.0 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Angielski | Multiple | 05 lis, 2015 | 848.2 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Łotewski | Multiple | 06 lis, 2015 | 884.6 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Angielski | Multiple | 29 lip, 2022 | 907.5 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Litewski | Multiple | 28 lip, 2022 | 925.9 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Niemiecki | Multiple | 28 lip, 2022 | 965.6 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Litewski | Multiple | 29 lip, 2022 | 926.4 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Łotewski | Multiple | 29 lip, 2022 | 935.1 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 06 lis, 2015 | 866.8 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Fiński | Multiple | 05 lis, 2015 | 861.4 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Fiński | Multiple | 29 lip, 2022 | 923.4 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Litewski | Multiple | 05 lis, 2015 | 864.8 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Niemiecki | Multiple | 07 sty, 2020 | 910.7 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 28 lip, 2022 | 946.2 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 29 lip, 2022 | 946.9 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Łotewski | Multiple | 28 lip, 2022 | 934.8 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Angielski | Multiple | 28 lip, 2022 | 907.1 KB | |
Karta katalogowa | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB61 | Estoński | Multiple | 21 mar, 2024 | 852.8 KB | |
Karta katalogowa | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB61 | Francuski | Multiple | 10 lut, 2023 | 477.5 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Fiński | Multiple | 10 lut, 2023 | 533.2 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Angielski | Multiple | 27 lis, 2018 | 458.3 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Niemiecki | Multiple | 17 sty, 2022 | 573.8 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Łotewski | Multiple | 10 lut, 2023 | 546.0 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Łotewski | Multiple | 17 sty, 2022 | 546.1 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Litewski | Multiple | 17 sty, 2022 | 535.4 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 01 lip, 2024 | 940.7 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 17 sty, 2022 | 556.2 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Angielski | Multiple | 03 lut, 2023 | 903.9 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 10 lut, 2023 | 556.6 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Angielski | Multiple | 22 lis, 2021 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Szwedzki | Multiple | 10 lut, 2023 | 534.9 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 27 lis, 2018 | 474.5 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 13 maj, 2015 | 409.8 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Szwedzki | Multiple | 01 lip, 2024 | 918.9 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Łotewski | Multiple | 27 lis, 2018 | 467.5 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Fiński | Multiple | 01 lip, 2024 | 917.2 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Angielski | Multiple | 11 gru, 2023 | 521.5 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Litewski | Multiple | 27 lis, 2018 | 461.6 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Niemiecki | Multiple | 10 lut, 2023 | 531.4 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Niemiecki | Szwajcaria | 23 paź, 2019 | 392.7 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Litewski | Multiple | 01 lip, 2024 | 919.7 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Łotewski | Multiple | 01 lip, 2024 | 930.0 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Szwedzki | Multiple | 02 cze, 2015 | 399.7 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Fiński | Multiple | 27 lis, 2018 | 461.9 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Angielski | Multiple | 17 kwi, 2015 | 394.1 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Niemiecki | Multiple | 05 cze, 2015 | 360.4 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Polski | Multiple | 15 cze, 2015 | 407.6 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Szwedzki | Multiple | 17 sty, 2022 | 534.6 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Fiński | Multiple | 28 maj, 2015 | 352.2 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Szwedzki | Multiple | 27 lis, 2018 | 467.7 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Litewski | Multiple | 19 wrz, 2018 | 418.9 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Niemiecki | Multiple | 30 sie, 2019 | 508.4 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Fiński | Multiple | 17 lut, 2022 | 532.8 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Litewski | Multiple | 26 kwi, 2016 | 450.1 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Niemiecki | Multiple | 07 sty, 2020 | 505.6 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Fiński | Multiple | 31 sie, 2018 | 459.0 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Łotewski | Multiple | 31 sie, 2018 | 464.3 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 31 sie, 2018 | 457.8 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Litewski | Multiple | 10 lut, 2023 | 535.7 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Angielski | Multiple | 27 mar, 2018 | 456.2 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Niemiecki | Multiple | 01 lip, 2024 | 915.3 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Szwedzki | Multiple | 31 sie, 2018 | 466.8 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66 | Niemiecki | Multiple | 30 sie, 2019 | 489.7 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66H | Niemiecki | Multiple | 19 wrz, 2016 | 412.7 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66H | Fiński | Multiple | 14 gru, 2016 | 401.3 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66H | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 14 gru, 2016 | 458.9 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66H | Angielski | Multiple | 08 lis, 2016 | 381.2 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66H | Litewski | Multiple | 14 gru, 2016 | 405.3 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66H | Niemiecki | Multiple | 19 sty, 2017 | 392.7 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66H | Angielski | Multiple | 30 lip, 2013 | 532.5 KB | |
Karta katalogowa | Micro plate heat exchanger XB66H | Szwedzki | Multiple | 14 gru, 2016 | 448.6 KB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE) XB 61 | Polski | Multiple | 28 cze, 2013 | 417.4 KB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE) XB 61 | Polski | Multiple | 31 maj, 2012 | 320.1 KB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE) XB05M | Polski | Multiple | 31 lip, 2014 | 391.6 KB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE) XB06 | Polski | Multiple | 19 lip, 2014 | 1.4 MB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE): XB05M | Polski | Multiple | 03 sty, 2017 | 485.0 KB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE): XB06 | Polski | Multiple | 09 lis, 2015 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE): XB06 | Polski | Multiple | 15 lut, 2017 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE): XB06 | Polski | Multiple | 18 paź, 2022 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE): XB06 | Polski | Multiple | 08 mar, 2024 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE): XB12 | Polski | Multiple | 06 lis, 2015 | 870.9 KB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE): XB12 | Polski | Multiple | 28 lip, 2022 | 959.6 KB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE): XB12 | Polski | Multiple | 29 lip, 2022 | 960.2 KB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE): XB61 | Polski | Multiple | 10 lut, 2023 | 502.9 KB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE): XB61 | Polski | Multiple | 06 lut, 2017 | 415.7 KB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE): XB61 | Polski | Multiple | 21 mar, 2024 | 884.3 KB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE): XB61 | Polski | Multiple | 14 sty, 2022 | 502.9 KB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE): XB66 | Polski | Multiple | 31 sie, 2018 | 489.7 KB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE): XB66 | Polski | Multiple | 10 lut, 2023 | 572.0 KB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE): XB66 | Polski | Multiple | 27 lis, 2018 | 492.3 KB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE): XB66 | Polski | Multiple | 01 lip, 2024 | 956.0 KB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE): XB66 | Polski | Multiple | 14 gru, 2016 | 461.7 KB | |
Karta katalogowa | Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate (MPHE): XB66 | Polski | Multiple | 17 sty, 2022 | 571.6 KB | |
Poradnik projektanta | Podręcznik aplikacji sieci cieplnych | Polski | Polska | 16 wrz, 2014 | 9.8 MB | |
Ulotka | Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers | Angielski | Multiple | 14 lut, 2022 | 5.7 MB | |
Ulotka | Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers | Słowacki | Słowacja | 18 kwi, 2023 | 5.6 MB | |
Ulotka | Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers | Niemiecki | Multiple | 14 lut, 2022 | 5.7 MB | |
Ulotka | Ultra-efficient brazed heat exchangers for a wide range of applications | Angielski | Multiple | 02 sty, 2023 | 10.2 MB | |
Ulotka | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Czeski | Republika Czeska | 01 lut, 2022 | 25.0 MB | |
Ulotka | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Litewski | Litwa | 22 cze, 2015 | 3.6 MB | |
Ulotka | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Francuski | Francja | 30 kwi, 2015 | 3.0 MB | |
Ulotka | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Francuski | Francja | 25 cze, 2020 | 4.6 MB | |
Ulotka | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Lej rumuński, mołdawski, | Rumunia | 21 kwi, 2015 | 3.7 MB | |
Ulotka | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Francuski | Szwajcaria | 27 wrz, 2017 | 19.0 MB | |
Ulotka | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Słowacki | Słowacja | 17 kwi, 2015 | 2.9 MB | |
Ulotka | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Serbski (RS) | Serbia | 09 gru, 2014 | 2.4 MB | |
Ulotka | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Niemiecki | Szwajcaria | 27 wrz, 2017 | 2.8 MB | |
Ulotka | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Bułgarski | Bułgaria | 12 sty, 2015 | 2.5 MB | |
Ulotka | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Angielski | Multiple | 11 mar, 2025 | 8.2 MB | |
Ulotka | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Hiszpański kastylijski | Hiszpania | 09 gru, 2014 | 2.5 MB | |
Ulotka | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Węgierski | Węgry | 18 gru, 2014 | 2.4 MB | |
Ulotka | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Włoski | Włochy | 28 maj, 2015 | 2.9 MB | |
Ulotka | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Czeski | Republika Czeska | 18 gru, 2014 | 2.5 MB | |
Poradnik projektanta | Urządzenia regulacyjne Danfoss dla sieci ciepłowniczych | Polski | Polska | 16 wrz, 2014 | 3.2 MB | |
Karta katalogowa | XB 12 | Angielski | Multiple | 28 sie, 2014 | 834.8 KB | |
Karta katalogowa | XB 12 | Francuski | Multiple | 15 maj, 2016 | 881.5 KB | |
Karta katalogowa | XB 12 | Francuski | Multiple | 29 lip, 2022 | 940.7 KB | |
Karta katalogowa | XB 12 | Litewski | Multiple | 02 paź, 2014 | 851.0 KB | |
Karta katalogowa | XB 12 | Łotewski | Multiple | 02 paź, 2014 | 869.8 KB | |
Karta katalogowa | XB 12 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 02 paź, 2014 | 851.9 KB | |
Karta katalogowa | XB 12 | Fiński | Multiple | 02 paź, 2014 | 846.1 KB | |
Karta katalogowa | XB 25 | Angielski | Multiple | 28 maj, 2019 | 397.2 KB | |
Karta katalogowa | XB 25 | Francuski | Multiple | 21 mar, 2024 | 885.7 KB | |
Karta katalogowa | XB 25 | Angielski | Multiple | 12 wrz, 2016 | 375.8 KB | |
Karta katalogowa | XB 25 | Francuski | Multiple | 28 maj, 2019 | 404.5 KB | |
Karta katalogowa | XB 25 | Angielski | Multiple | 11 gru, 2023 | 478.9 KB | |
Instrukcja obsługi | XB Brazed plate heat exchangers | Czeski; Duński; Niemiecki; Angielski; Estoński; Fiński; Włoski; Litewski; Łotewski; Polski; Lej rumuński, mołdawski,; Rosyjski; Słoweński; Serbski (RS); Chiński (CN) | Multiple | 17 lis, 2010 | 2.0 MB | |
Instrukcja obsługi | XB Brazed plate heat exchangers | Czeski; Duński; Niemiecki; Angielski; Estoński; Fiński; Francuski; Włoski; Litewski; Łotewski; Polski; Lej rumuński, mołdawski,; Rosyjski; Słoweński; Serbski (RS); Chiński (CN) | Multiple | 07 paź, 2019 | 5.1 MB | |
Instrukcja obsługi | XB Brazed plate heat exchangers | Czeski; Duński; Niemiecki; Angielski; Estoński; Fiński; Włoski; Litewski; Łotewski; Polski; Lej rumuński, mołdawski,; Rosyjski; Serbski (RS); Chiński (CN) | Multiple | 17 wrz, 2009 | 1.9 MB | |
Instrukcja obsługi | XB Brazed plate heat exchangers | Czeski; Niemiecki; Angielski; Estoński; Fiński; Litewski; Łotewski; Polski; Rosyjski; Serbski (RS); Chiński (CN) | Multiple | 13 cze, 2005 | 1.6 MB | |
Instrukcja obsługi | XB Brazed plate heat exchangers | Czeski; Duński; Niemiecki; Angielski; Estoński; Fiński; Litewski; Łotewski; Polski; Lej rumuński, mołdawski,; Rosyjski; Serbski (RS); Chiński (CN) | Multiple | 25 mar, 2009 | 1.9 MB | |
Instrukcja obsługi | XB Brazed plate heat exchangers | Czeski; Duński; Niemiecki; Angielski; Estoński; Fiński; Litewski; Łotewski; Polski; Rosyjski; Serbski (RS); Chiński (CN) | Multiple | 14 cze, 2006 | 1.8 MB | |
Instrukcja obsługi | XB Brazed plate heat exchangers | Czeski; Niemiecki; Angielski; Estoński; Fiński; Litewski; Łotewski; Polski; Rosyjski; Serbski (RS); Chiński (CN) | Multiple | 02 wrz, 2004 | 2.1 MB | |
Instrukcja obsługi | XB Brazed plate heat exchangers | Czeski; Duński; Niemiecki; Angielski; Estoński; Fiński; Włoski; Litewski; Łotewski; Polski; Lej rumuński, mołdawski,; Rosyjski; Słoweński; Serbski (RS); Chiński (CN) | Multiple | 26 wrz, 2012 | 2.3 MB | |
Instrukcja obsługi | XB Brazed plate heat exchangers | Niemiecki; Angielski; Estoński; Fiński; Litewski; Łotewski; Polski; Rosyjski; Serbski (RS); Chiński (CN) | Multiple | 23 mar, 2004 | 1.5 MB | |
Karta katalogowa | XB05M | Angielski | Multiple | 08 lis, 2016 | 405.0 KB | |
Karta katalogowa | XB05M | Niemiecki | Multiple | 19 wrz, 2017 | 436.2 KB | |
Karta katalogowa | XB05M | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 31 lip, 2014 | 388.0 KB | |
Karta katalogowa | XB05M | Niemiecki | Multiple | 31 lip, 2014 | 444.1 KB | |
Karta katalogowa | XB05M | Angielski | Multiple | 16 lip, 2014 | 378.3 KB | |
Karta katalogowa | XB05M | Łotewski | Multiple | 31 lip, 2014 | 405.1 KB | |
Karta katalogowa | XB05M | Litewski | Multiple | 31 lip, 2014 | 387.1 KB | |
Karta katalogowa | XB05M | Fiński | Multiple | 31 lip, 2014 | 382.5 KB | |
Karta katalogowa | XB05M heat exchanger | Angielski | Multiple | 04 paź, 2019 | 491.2 KB | |
Karta katalogowa | XB05M heat exchanger | Angielski | Multiple | 16 gru, 2021 | 566.1 KB | |
Karta katalogowa | XB06 | Niemiecki | Multiple | 06 sty, 2020 | 1.2 MB | |
Karta katalogowa | XB12 | Niemiecki | Multiple | 11 lut, 2023 | 964.5 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Fiński | Multiple | 11 lut, 2023 | 923.1 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Polski | Multiple | 02 paź, 2014 | 856.3 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Angielski | Multiple | 03 lut, 2023 | 1.3 MB | |
Karta katalogowa | XB12 | Angielski | Multiple | 11 gru, 2023 | 909.6 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Fiński | Multiple | 18 mar, 2024 | 959.6 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Angielski | Multiple | 11 mar, 2024 | 946.2 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 11 mar, 2024 | 985.4 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 18 mar, 2024 | 985.4 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Niemiecki | Multiple | 18 mar, 2024 | 1.0 MB | |
Karta katalogowa | XB12 | Litewski | Multiple | 11 lut, 2023 | 927.1 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Polski | Multiple | 11 lut, 2023 | 960.5 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Łotewski | Multiple | 18 mar, 2024 | 974.4 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Polski | Multiple | 18 mar, 2024 | 998.2 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Łotewski | Multiple | 11 mar, 2024 | 974.2 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Niemiecki | Multiple | 11 mar, 2024 | 1.0 MB | |
Karta katalogowa | XB12 | Litewski | Multiple | 11 mar, 2024 | 964.4 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Francuski | Multiple | 11 mar, 2024 | 980.1 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Łotewski | Multiple | 11 lut, 2023 | 935.7 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Polski | Multiple | 11 mar, 2024 | 998.1 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Litewski | Multiple | 18 mar, 2024 | 964.6 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 11 lut, 2023 | 947.3 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Fiński | Multiple | 11 mar, 2024 | 959.5 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Francuski | Multiple | 11 lut, 2023 | 941.2 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Angielski | Multiple | 18 mar, 2024 | 946.2 KB | |
Karta katalogowa | XB12 | Francuski | Multiple | 18 mar, 2024 | 980.1 KB | |
Ulotka | Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling | Angielski | Multiple | 23 mar, 2023 | 2.4 MB | |
Ulotka | Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling | Chiński (CN) | Multiple | 12 maj, 2016 | 21.6 MB |
FAQ
Powiązane produkty
Wkrótce dostępne...
Wkrótce dostępne...