• MyApps
    MyAppserrorMessages.notLoggedIn

Węże i złączki

Dzięki szerokiemu zakresowi ciśnień roboczych, optymalnemu poziomowi odporności na ścieranie, długiej trwałości i wysokiej wydajności przenoszenia, węże i złączki Danfoss zapewniają najlepsze rozwiązania do przenoszenia płynów dla różnych urządzeń i zastosowań na całym świecie, w tym pojazdów, samolotów, górnictwa, żywności i napojów oraz sprzętu mobilnego i przemysłowego.

Węże i złączki hydrauliczne

Poznaj kompleksową kolekcję produktów Danfoss ze standardowych i wysokowydajnych oplotów, spirali, tworzyw termoplastycznych i hydrauliki kolejowej. Od węży i złączek po zespoły – nasze niezawodne rozwiązania zostały zaprojektowane tak, aby spełniały różne wymagania, takie jak ciśnienie, temperatura i odporność na ścieranie. Już dziś znajdź idealne rozwiązanie dla swojego układu hydraulicznego.

Węże i złączki przemysłowe

Każde zastosowanie węża przemysłowego wymaga czegoś innego, niezależnie od tego, czy chodzi o wysokie czy niskie ciśnienie, szybkie czy wolne tempo przenoszenia, czy też materiały, od powietrza i wody po niebezpieczne substancje chemiczne. Firma Danfoss oferuje szeroką gamę węży przemysłowych spełniających różnorodne wymagania rynków i zastosowań.

Węże i złączki termoplastyczne

Nasza nowa oferta termoplastycznych węży hydraulicznych Synflex Optimum łączy najlepsze właściwości nylonowych i poliestrowych węży termoplastycznych, podnosząc standard wydajności, trwałości i wszechstronności, aby umożliwić producentom OEM projektowanie bezpieczniejszych i bardziej efektywnych systemów.

Złączki i szybkozłączki

Nasze złączki rurowe ze stali węglowej i nierdzewnej zapewniają szczelność, wysoką wydajność w trudnych warunkach pracy i niezawodny montaż, z powłoką Guardian Seal gwarantującą najwyższą odporność na korozję. Szybkozłączki wykraczają poza normy ISO, oferując wyższe ciśnienia i natężenia przepływu w celu zmniejszenia strat energii. Nasze adaptery ze stali węglowej, stali nierdzewnej i mosiądzu są dostępne w wielu rozmiarach i konfiguracjach, aby sprostać potrzebom różnorodnych zastosowań.

Maszyny, narzędzia i akcesoria do węży

Wybierz firmę Danfoss, aby uzyskać pełną gamę rozwiązań w zakresie węży. Nasze maszyny do zaciskania i tłoczenia, stanowiska testowe i urządzenia tnące pomagają tworzyć wysokiej jakości połączenia. Zachowaj porządek dzięki naszym rozwiązaniom do przechowywania i zadbaj o czystość i trwałość z naszymi akcesoriami. Zaufaj firmie Danfoss, która oferuje najwyższej jakości produkty i narzędzia.​​

Śledzenie zasobów UniqID

Pełny cykl życia zasobów, etykietowanie, śledzenie i zarządzanie produktami przy jednoczesnym spełnieniu wymogów zgodności OEM i innych.

Nasze marki

Od dziesięcioleci firmy Aeroquip, Weatherhead, Winner, Boston, SEL i Synflex pchają branżę do przodu, odkrywając problemy, które trzeba rozwiązać i nigdy nie idąc na kompromis. Teraz, wspierani przez siłę firmy Danfoss, jesteśmy gotowi na kolejny rozdział i kolejne wyzwanie.