W każdej elektrociepłowni, połączonej ciepłowni i elektrowni, sieci rozprowadzającej i węźle cieplnym występuje potrzeba stosowania regulacji typu zał./wył. przyłącza układu budynku.
Zawory odcinające dzięki regulacji zał./wył. (otwieraniu i zamykaniu) pozwalają dzielić układ na sekcje, co umożliwia serwisowanie, konserwację i naprawy poszczególnych sekcji bez konieczności wyłączania i opróżniania całego układu.
Przy zastosowaniu specjalnych typów zaworów kulowych (do wcinki na gorąco i do odgałęzień) można rozbudować sieć bez przerywania pracy układu.
Zawory kulowe JIP Danfoss mają optymalną konstrukcję przepływu uzyskiwaną przez profilowany króciec napływu i wkładkę rurową w kuli, co zapewnia płynny przepływ przez kulę, wyeliminowanie powstania kawitacji i uzyskanie niższego spadku ciśnienia.
Rezultatem są niższe koszty operacyjne, mniejsza emisja CO2 i oszczędność energii.
Wysokowydajne zawory kulowe Danfoss zostały zaprojektowane specjalnie dla ciepłowni, sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, pomp i węzłów cieplnych.
Stalowe zawory kulowe mają całkowicie spawany korpus i tym samym spełniają wszystkie wymagania stawiane zaworom stosowanym do ciepłej wody. Zapewniają przy tym wysoki stopień bezpieczeństwa. Zawory kulowe mogą być również stosowane w układach centralnego chłodzenia.
Cechy i korzyści
Unikatowa konstrukcja drogi przepływu zaworów kulowych zapewnia niski spadek ciśnienia i małe zużycie mocy pomp, co przekłada się na oszczędność energii do 30% i niskie koszty eksploatacyjne.
Przewiduje się, że okres eksploatacji zaworów będzie taki jak samego rurociągu, czyli od 25 do 35 lat, w zależności od warunków.
Niezawodne i bezobsługowe uszczelnienie w całym okresie eksploatacji.
Łatwe otwieranie i zamykanie dzięki uniezależnieniu od sił osiowych i unikalnemu układowi luzu docisku.
Długotrwała szczelność zewnętrzna dzięki unikalnemu uszczelnieniu trzpienia z PTFE/karbonu zapobiegającemu wyciekom zewnętrznym.
Sprężyna o zaawansowanej konstrukcji zapewnia optymalną szczelność wewnętrzną i klasę szczelności A w całym okresie eksploatacji produktu.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PrzepustnicePrzepustnice to komponenty, które zapewniają regulację zał./wył. (otwórz/zamknij) sieci ciepłowniczej, instalacji HVAC lub zastosowań wodnych, w których brakuje miejsca na komponenty.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FiltryFiltry chronią wrażliwe urządzenia, takie jak mierniki, pompy i zawory regulacyjne, przed niebezpieczeństwem spowodowanym ciałami obcymi w czynnikach roboczych.