• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Zawory obrotowe

  • Przegląd
  • Narzędzia i aplikacje

Zawory obrotowe Danfoss znajdują zastosowanie w następujących układach ogrzewania:

  • Układy kotłowe
  • Układy solarne
  • Pompy ciepła
  • Układy mieszania i zmiany kierunku
  • Układy regulacji priorytetowej

Zawory obrotowe są przeznaczone do regulacji przepływu i temperatury w układach ogrzewania, w których dopuszczalny jest pewien przeciek i w których nie jest wymagana określona charakterystyka regulacji.

Firma Danfoss zaprojektowała oryginalny wskaźnik położenia ułatwiający montaż i uruchamianie. Wskaźniki położenia zaworu zaprojektowano tak, aby były widoczne z góry i z boku, z zamontowanym siłownikiem lub bez niego. Pozwala to na oszczędność czasu podczas montażu i uruchamiania.

Dzięki zaawansowanej konstrukcji zawory obrotowe firmy Danfoss charakteryzują się najmniejszym przeciekiem w swojej klasie. Aby uzyskać całkowitą szczelność i wyjątkowe możliwości regulacji, firma Danfoss zaleca zastosowanie inteligentnych zaworów regulacyjnych z siłownikiem iMCV™ nowej generacji. Cechy zaworów iMCV™ to funkcja przeciwoscylacyjna, montaż bez użycia narzędzi, jeden siłownik w zakresie DN15–DN80 oraz konstrukcja szczelna dla pęcherzyków powietrza (całkowita szczelność).

Cechy i korzyści

Najmniejszy przeciek w tej klasie zaworów, unikalny regulowany wskaźnik położenia dla szybszego uruchamiania i łatwej instalacji.

Siłowniki AMB są szybsze, bezobsługowe i elastyczne: Najwyższej jakości siłowniki na rynku.

Całkowicie bezproblemowe uruchamianie dzięki wskaźnikowi położenia zaworu.

Narzędzia i aplikacje