Siłowniki Danfoss AMZ 112/113 są przyjazne dla użytkownika, niezawodne, łatwe w montażu i uruchomieniu oraz pasują do każdego zastosowania i zwiększają jego elastyczność. Siłowniki oferują elastyczność i funkcje, które odpowiadają potrzebom klienta, umożliwiają bezproblemową instalację i uruchamianie — bez potrzeby angażowania zewnętrznych specjalistów o wysokich umiejętnościach.
Siłowniki Danfoss AMZ 112/113 pozwalają uniknąć problemów i skracają czas wyboru produktu, montażu i uruchamiania bez uszczerbku dla niezawodności (metalowe przekładnie w siłowniku) i wydajności. Zapewniają dodatkowe funkcje diagnostyki i wykorzystania w wybranych zastosowaniach w celu uzyskania jak najwyższej wydajności.
Siłownik AMZ jest przeznaczony do stosowania w instalacjach HVAC lub centralnego ogrzewania do szczelnego odcinania stref (bez przecieków) lub do przełączania/zmiany kierunku przepływu z jednego odbiornika/źródła do drugiego w układach sterowania priorytetowego. Znajdują zwykle zastosowanie w instalacjach HVAC (klimakonwektory, centrale wentylacyjne) oraz w centralnym ogrzewaniu, np. w kotłach, kolektorach słonecznych, pompach ciepła, aplikacjach hybrydowych, sterowaniu priorytetowym oraz w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej. Mogą być również używane w układach przygotowania CWU po stronie pierwotnej.
Siłowniki AMZ zostały zaprojektowane tak, aby były łatwe w obsłudze i uruchomieniu, bez uszczerbku dla niezawodności i wydajności.
Siłowników AMZ należy używać w następujących zastosowaniach:
- Układy z odcinanymi strefami HVAC — klimakonwektory, centrale wentylacyjne
- Domowe i komercyjne aplikacje centralnego ogrzewania
- Instalacje ciepłej wody użytkowej
- Instalacje solarne
- Układy regulacji priorytetowej przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania (funkcja przełączania c.o./c.w.u.)
- Układy regulacji priorytetowej kotła i instalacji zasilanych paliwem stałym (funkcja przełączania c.o./c.w.u.)
Cechy i korzyści
Oszczędność czasu dzięki łatwemu i bezproblemowemu uruchamianiu oraz instalacji
Najwyższej jakości, niezawodny i solidny produkt zapewniający dłuższą żywotność i niższe koszty serwisowe
Elastyczna koncepcja skracająca czas wyboru