• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Zawory grzybkowe

  • Przegląd
  • Narzędzia i aplikacje
  • FAQ
  • Filmy

Zawory regulacyjne z siłownikiem Danfoss (MCV) do sieci ciepłowniczych znajdują zastosowanie w wodnych i glikolowych układach ogrzewania i chłodzenia.

Zawory regulacyjne z siłownikiem zapewniają stabilną i dokładną regulację przepływu wody. To z kolei poprawia regulację temperatury, co prowadzi do większego komfortu użytkownika. Seria zaworów regulacyjnych z siłownikiem MCV obejmuje zarówno zawory zwykłe, jak i odciążone, działające przy wysokiej różnicy ciśnień.

W kwestii efektywności energetycznej optymalna regulacja temperatury może doprowadzić do zmniejszenia strat ciepła i w związku z tym zmniejszenia emisji CO2.

Właściwe zakresy regulacji i krótkie czasy reakcji na zmiany zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową to tylko niektóre cechy potrzebne do zapewnienia optymalnej regulacji temperatury.

Asortyment zaworów grzybkowych pokazuje postęp w wielu istotnych obszarach; zawory spełniają coraz ostrzejsze wymagania w zakresie regulacji, cech, kompaktowej konstrukcji oraz stosunku ceny do wartości. 

Zawory są dostępne w wersjach wykonanych z różnych materiałów, spełniają wymagania dla dużych obciążeń parametrów pracy i są dostarczane z różnymi króćcami przyłączeniowymi. Obecnie jesteśmy w stanie zaoferować gamę zaworów z gniazdami do wyżej wymienionych zastosowań.

Cechy i korzyści

Doskonałe działanie w najtrudniejszych warunkach regulacji w układach ciepłowniczych przy jednoczesnym chwilowym zapotrzebowaniu ciepłej wody użytkowej.

Łatwy wybór, montaż, uruchamianie i serwisowanie przekładają się na oszczędność kosztów, czasu i pracy.

Wbudowane zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe silnika elektrycznego radykalnie zmniejsza ryzyko awarii zaworu lub całego układu.

Narzędzia i aplikacje

FAQ

Dla takiego samego dp na zaworze zawór odciążony ciśnieniowo można zamknąć z dużo mniejszą siłą. Prawdziwą zaletą jest to, że w większości przypadków można zastosować jeden siłownik dla całego typoszeregu zaworów.

Zakres regulacyjności zaworu określa stabilną charakterystykę regulacji zaworu. Miarą zakresu regulacyjności jest minimalny regulowany przepływ, jaki jest w stanie obsłużyć zawór. Jest on definiowany jako stosunek maksymalnego regulowanego przepływu do minimalnego regulowanego przepływu przy stałym spadku ciśnienia. Im wyższy współczynnik regulacyjności zaworu, tym lepsze możliwości regulacji zaworu.

Informacje te znajdują się w naszych kartach katalogowych, gdzie są one przedstawione w zależności od DN w tabeli technicznej dla każdego zaworu regulacyjnego. Proszę kliknąć poniższe łącze.
http://district-heating.danfoss.com/products/motorised-control-valves/range/

Specjalne nierdzewne gniazdo i grzybek zapobiegają zjawiskom erozji i kawitacji. Gniazdo i grzybek są również prowadzone, co oznacza mniejsze drgania i lepsze uszczelnienie.

Zawory z miękką uszczelką, znane również jako zawory ze szczelnością na pęcherzyki powietrza, gwarantują brak przecieków wewnętrznych, co z kolei prowadzi do ogromnych oszczędności energii. Wyeliminowanie przecieków to również brak strat ciśnienia, co oznacza, że pompa nie musi pracować przez cały czas.

Opatentowana konstrukcja dużych zaworów VF3 DN 200; DN 250 i DN 300 mają miękką konstrukcję uszczelniającą i dlatego zapewniają znacznie lepsze uszczelnienie niż w przypadku zaworów z uszczelnieniem metal na metal.
Duży zawór Danfoss ma oprócz głównego portu A-AB również miękko uszczelniony port B-AB.

Mamy dwa rodzaje siłowników. Jeden typ (AMV(E) 685) ma wartość 5000 N, a drugi (AMV(E) 855) 15 000 N.

Jesteśmy w trakcie procedury testowej, która ma potwierdzić nasze przypuszczenia. Jak wspomniano powyżej, również port B jest uszczelniony miękko i dlatego musimy sprawdzić, czy uszczelnienie miękkie spowoduje jakiekolwiek problemy (podciśnienie). Planujemy jednak zastosowanie akcesoriów jako kołnierza zaślepiającego do DN 300, dołączenie śrub i instrukcji wykonania zaworów 3-drogowych przystosowanych do pracy jako zawory 2-drogowe.

Filmy