Siłowniki do zaworów grzybkowych

  • Przegląd
  • Narzędzia i aplikacje
  • FAQ
  • Filmy

Siłowniki elektryczne w połączeniu z zaworami regulacyjnymi firmy Danfoss zapewniają nowy poziom wygody dzięki doskonałym funkcjom regulacji i ich jakości. Ulepszona ochrona przed przeciążeniem w siłownikach zmniejsza ryzyko ich uszkodzenia, co zapewnia bezproblemową pracę siłownika w układzie.

Zawory regulacyjne z siłownikiem zapewniają stabilną i dokładną regulację przepływu wody. To z kolei poprawia regulację temperatury, co prowadzi do większego komfortu użytkownika. Właściwe zakresy regulacji i krótkie czasy reakcji na zmiany zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową to tylko niektóre cechy potrzebne do zapewnienia optymalnej regulacji temperatury.

Funkcje siłownika:

  • Anty-oscylacje
  • Zakres regulacji
  • Ograniczenie skoku
  • Charakterystyka typu split (dzielona)
  • Modyfikacja charakterystyki regulacji (siłowniki 65X)

Cechy i korzyści

Łatwy wybór, montaż, uruchamianie i serwisowanie zaworów przekładają się w prosty sposób na oszczędność czasu, pracy i pieniędzy.

Wbudowane zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe silnika elektrycznego

Wizualizacja i sygnalizacja za pomocą zewnętrznych diod LED pozwala skrócić czas i zmniejszyć nakłady pracy podczas montażu i uruchamiania zaworów MCV

Narzędzia i aplikacje

FAQ

AMV lub AME to oznaczenia opisujące sposób sterowania siłownika. AMV oznacza, że siłownik jest sterowany 2-punktowo lub 3-punktowo, AME oznacza, że siłownik jest wyposażony w sterowanie modulacyjne. Jest to bardzo ważna różnica, ponieważ nie każdy rodzaj sterowania jest odpowiedni dla każdego zastosowania.
Siłowniki modulacyjne lub AME są odpowiednie do precyzyjnej regulacji przepływu, ponieważ mają również sygnał zwrotny i mogą ustawiać się bardzo dokładnie zgodnie z sygnałem ze sterownika. Ponadto siłowniki AME (niekiedy nazywane również elektroniczną wersją siłowników) zawierają więcej funkcji w przełącznikach DIP i zapewniają klientowi znacznie większą elastyczność oraz możliwości sterowania.
Siłowniki AMV zazwyczaj domyślnie nie mają aktywnego sygnału zwrotnego, chyba że w środku znajduje się potencjometr i nie są tak precyzyjne, jeśli chodzi o kontrolę przepływu, ale mimo to jest to bardzo dobre rozwiązanie, zgodne z wymaganiami klienta.

Odpowiednim zamiennikiem mogą być obecnie siłowniki AME 655 lub AME 55. W przyszłości będzie dostępny również siłownik AME 685, który może być użyty.
Patrz szczegóły techniczne siłowników AMB 162/182: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-rotary-valves/amb-162-182-/#/

Większości napędów nie można zasilać napięciem przemiennym i stałym, ponieważ są one wyposażone w technologię silników synchronicznych. Obecnie na rynku pojawiają się nowe silniki BLDC i technologia ta pozwala pracować z wykorzystaniem siłowników prądu przemiennego lub stałego dzięki szeregowemu połączeniu stojana i wirnika silnika elektrycznego.
Tego typu siłowniki, takie jak AME 435 i AME 655/658/659, można zasilać napięciem AC lub DC, ale tylko 24 V w jednej wersji lub 230 V w innej wersji siłownika, a nie w obu jednocześnie. Jeśli w systemie jest napięcie stałe DC i siłownik prądu przemiennego AC, zalecamy poszukać odpowiedniego zamiennika lub zainstalować falownik w systemie.
Patrz szczegóły techniczne siłowników AME 435: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/actuators-for-heating-cooling-/actuators-without-safety-function/amve-435/#/

Przełączniki AUX to dodatkowe przełączniki w siłowniku, które wysyłają sygnały do odbiorcy (może to być inny napęd, kocioł, pompa lub sterownik) po przekroczeniu określonego punktu pozycji siłownika, co zazwyczaj oznacza, że osiągnięto pozycję końcową (całkowite otwarcie lub zamknięcie).

Funkcja bezpieczeństwa jest cechą siłowników, która jest obowiązkowa na mocy prawa lub wymagań klienta, aby zamknąć lub otworzyć zawór w przypadku awarii zasilania. Często zdarza się, że zasilanie zostaje wyłączone i zawór nie jest już sterowany. Może to mieć katastrofalne konsekwencje dla układu/sprzętu, a przede wszystkim dla bezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu zaworu, ponieważ w systemie może znajdować się woda pod ciśnieniem o temperaturze ponad 130°C.
Funkcja bezpieczeństwa umożliwia automatyczne zamykanie lub otwieranie zaworu (poprzez sprężynę wewnątrz siłownika) przy każdorazowym wyłączeniu zasilania. SD oznacza wysunięcie sprężyny w dół, co spowoduje przesunięcie siłownika do najniższej pozycji końcowej, SU oznacza przesunięcie sprężyny w górę, która spowoduje przesunięcie siłownika do najwyższej pozycji końcowej. Obie wersje można znaleźć w ofercie firmy Danfoss.
Zobacz asortyment siłowników: http://products.danfoss.com/productrange/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/#/

Odpowiedź brzmi TAK. Zazwyczaj siłowniki mają charakterystykę liniową, ale w przypadku nowych siłowników AME, jak np. AME 435 i AME 655/658/659, można zmienić charakterystykę siłownika przy użyciu przełączników DIP. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w kartach katalogowych.

Wszystkie siłowniki AME są wyposażone w przełącznik DIP umożliwiający wybór sygnału wejściowego ze sterownika napięciowego (U) albo prądowego (I). Istnieje również opcja dodatkowa — pracy z sygnałem sterującym 0(2)–10 V lub 0(4)–20 mA.

Prędkość siłowników z silnikami synchronicznymi jest stała i zależy od częstotliwości napięcia przemiennego 230 V. W przypadku napięcia zasilającego 60 Hz można zwiększyć prędkość napędu. Rozwiązanie to nie jest jednak zalecane, ponieważ nie wiadomo, o ile szybciej porusza się siłownik.
Zalecamy wybór siłowników Danfoss AME z technologią silników BLDC, ponieważ mają one możliwość wyboru prędkości przy użyciu przełącznika DIP. Na przykład siłowniki AME 655/658/659 mogą poruszać się z prędkością 2 s/mm lub 6 s/mm, w zależności od ustawienia przełącznika DIP. Aby sprawdzić, które siłowniki mają możliwość wyboru prędkości, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

Często zdarza się, że siłownik ma większy skok niż zawór. Siłowniki Danfoss są wyposażone w protokół samoczynnego rozruchu automatycznie określający pozycje końcowe zaworu, na którym są montowane. Siłownik sam zapamiętuje te pozycje i dopasowuje swój skok do skoku zaworu. W ten sposób można zaoszczędzić sporo czasu i kłopotów podczas instalacji/uruchomienia siłownika zaworu.

Tak, w przypadku tego połączenia potrzebny jest adapter ze względu na inną konstrukcję króćca zaworu dla zakresu DN 65-80. Potrzebny adapter do montażu siłownika na zaworze to 065Z0312.

Filmy