Wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny dla zapewnienia wzrostu wydajności i stabilizacji temperatury
Wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny (MTCV) to proste i niezawodne rozwiązanie, które zapewni wzrost wydajności energetycznej oraz stabilizację temperatury w instalacjach ciepłej wody użytkowej, zapobiegając jednocześnie rozwojowi bakterii Legionella.
Sterownik CCR2+ w połączeniu z termostatycznym zaworem cyrkulacyjnym MTCV-C stanowi kompletne rozwiązanie termicznego równoważenia zapewniając pełną kontrolę nad układem ciepłej wody użytkowej. Jest to zaawansowane, energooszczędne rozwiązanie zabezpieczające przed rozwojem bakterii Legionella dzięki funkcjom monitorowania oraz rejestracji danych temperatur, alarmów oraz funkcji automatycznej dezynfekcji termicznej.
Równoważenie termiczne instalacji
Sterownik Danfoss CCR2+ automatycznie monitoruje i rejestruje dane dotyczące temperatury wody.Dane są dostępne w dowolnym momencie za pomocą komputera, tabletu lub telefonu podłączonego do sieci Wi-Fi bądź LAN. Oprócz funkcji monitorowania temperatury, sterownik może być również wykorzystany do automatycznej dezynfekcji układu poprzez przepłukanie go wodą o czasowo podwyższonej temperaturze. Dzięki funkcjom rejestracji oraz dezynfekcji termicznej można uzyskać następujące korzyści:
- Zminimalizowanie ryzyka wystąpieniabakterii Legionella
- Obniżenie kosztów
- Pełny wgląd w dane i zdalne sterowanie
- Obsługa z pomocą smartfona,komputera lub systemu BMS
Niezawodny monitoring temperatury
Sterownik CCR2+ nieustannie monitoruje temperaturę w instalacji ciepłej wody użytkowej. Wykorzystuje w tym celu czujniki PT1000 zamontowane we wszystkich wielofunkcyjnych zaworach termostatycznych Danfoss MTCV. Pozwala to na pomiar i rejestrację temperatur każdego pionu. Dostępność danych w czasie rzeczywistym, umożliwia w razie konieczności natychmiastowe podjęcie interwencji. Sterownik CCR2+ może być też wykorzystany jako narzędzie do diagnostyki i równoważenia systemu. Zoptymalizowany układ ciepłej wody użytkowej zapobiega skargom na niewłaściwą temperaturę wody, eliminuje jej wahania i obniża koszty energii.
Wydajny energetycznie proces dezynfekcji
Dezynfekcja termiczna (chwilowe płukanie instalacji wodą o podwyższonej temperaturze) znacząco ogranicza ryzyko skażenia systemu groźnymi bakteriami. Sterowanie procesem dezynfekcji termicznej wymaga zastosowania wielofunkcyjnego zaworu termostatycznego Danfoss MTCVrozszerzonego o napęd termiczny oraz czujnik temperatury (MTCV-C). W pełni automatyczny sterownik CCR2+kontroluje okresowe płukanie układu, pion po pionie, minimalizując czas trwania dezynfekcji i znacząco obniżając koszty energii. Temperatura dezynfekcji może być ustawiana w przedziale od 50°C do 78°C. Pojedynczy sterownik CCR2+ może kontrolować nawet do 20 pionów. W przypadku większych układów istnieje możliwość rozbudowania systemu o jednostkę podrzędną, która steruje kolejnymi 16 pionami. Ponadto w układzie można nadal stosować tą samą pompę cyrkulacyjną.
Komunikacja z BMS
Jedną z najbardziej praktycznych funkcji sterownika CCR2+ jest możliwość komunikacji z urządzeniami mobilnymi lub systemem zarządzania budynkiem (BMS). Znana i prosta w obsłudze komunikacja Wi-Fi pozwala w łatwy sposób odczytać informacje i zmienić ustawienia za pomocą urządzeń mobilnych lub komputera PC (poprzez wbudowaną aplikację Web Server). Aby uzyskać zdalny dostęp do informacji z układów zainstalowanych w wielu budynkach, można zintegrować sterownik z systemami BMS za pomocą protokołu Modbus IP lub RS485 RTU.

Jak równoważyć układy ciepłej wody użytkowej?
Duże zużycie wody i energii, zła dystrybucja wody w systemach c.w.u. czy też rozwój śmiercionośnej bakterii Legionella w instalacji to tylko niektóre z problemów pojawiąjacych się w przypadku niepoprawnie zrównoważonej termicznie instalacji ciepłej wody użytkowej - w budynkach mieszkalnych, obiektach komercyjnych oraz instytucjonalnych. Niniejszy film prezentuje, co należy zrobić, aby tych problemów uniknąć.
Oprogramowanie

Wsparcie
Wsparcie projektowe
Oferujemy wsparcie projektantów w zakresie weryfikacji i optymalizacji projektów wodnego ogrzewania dla budynków budownictwa wielomieszkaniowego a także instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej dla budownictwa komercyjnego i użyteczności publicznej. Skontaktuj się z nami.