AB-QM 4.0 Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) DN15 - DN20

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Powiązane produkty
  • Oprogramowanie
  • Modele i rysunki 3D
  • Teksty ofert
  • Informacje

Najlepszy w swojej klasie PICV z konstrukcją odporną na osadzanie się kamienia i zanieczyszczeń

Danfoss AB-QM był pierwszym tego typu zaworem regulacyjnym do zastosowań grzewczych i chłodzących. AB-QM 4.0 jest jego następcą kolejnej generacji.

Podstawowe właściwości nie uległy zmianie: Jest to zawór regulacyjny z automatycznym ograniczeniem przepływu i wbudowanym regulatorem różnicy ciśnień. Regulacja jest bardzo dokładna, ponadto zawór posiada – wciąż unikalny – autorytet zaworu równy 100%.

Jednak korzyści, jakie zapewniają zawory AB-QM 4.0, są znacznie większe. AB-QM 4.0 to obecnie najlepszy w swojej klasie zawór PICV na rynku. AB-QM 4.0 występuje w średnicach od DN 15 do DN 20. Dostępne są wersje z króćcami pomiarowymi i bez nich oraz wersje z przyłączami gwintowanymi wewnętrznymi lub zewnętrznymi. Zakres przepływu wzrósł i wynosi od 20 l/h do 1900 l/h i może być dokładnie mierzony za pomocą przyrządu pomiarowego PFM 1000 poprzez Bluetooth na urządzeniach z systemem iOS oraz Android.

AB-QM 4.0 jest stworzony, aby zostać niekwestionowanym liderem rynku PICV. Ma takie cechy jak konstrukcja odporna na osadzanie się kamienia i zanieczyszczeń, ciśnienie nominalne PN25, dokładny pomiar przepływu oraz dwukierunkowe napełnianie i płukanie. Zapewniają one liczne korzyści projektantom, instalatorom i użytkownikom końcowym.

Zawory PICV zwiększają wydajność energetyczną instalacji grzewczych i chłodzących. AB-QM 4.0 jest przeznaczony do urządzeń końcowych, takich jak klimakonwektory, sufity grzewczo-chłodzące czy belki chłodzące. Wyposażone w jeden z naszych siłowników zawory precyzyjnie regulują temperaturę w pomieszczeniu i poprawiają komfort cieplny. W przypadku wyposażenia zaworu w cyfrowy siłownik NovoCon S możliwe jest zastosowanie systemów HVAC 4.0 do inteligentnych budynków z rozwiązaniami z zakresu Internetu rzeczy (IoT).

Cechy i korzyści

Specyfikacja i montaż

  • Najlepsza w swojej klasie regulacja w zakresie nastaw 10-100%
  • NOWOŚĆ skala nastaw widoczna nawet przy zamontowanym siłowniku
  • NOWOŚĆ dokładny pomiar przepływu
  • NOWOŚĆ zwiększony zakres przepływu
  • NOWOŚĆ wersja z gwintem wewnętrznym
  • NOWOŚĆ korpus zaworu PN25, DN 15-20
  • NOWOŚĆ napełnianie i płukanie w obu kierunkach

Niezawodność i wytrzymałość

  • NAJLEPSZA w swojej klasie niezawodność i wytrzymałość
  • NOWA konstrukcja odporna na osadzanie się kamienia i zanieczyszczeń
  • Pomyślne wyniki testów wydajności podczas całego okresu eksploatacji
  • Wydłużony okres gwarancji dla projektów

Łączność i transmisja danych (przy użyciu siłownika NovoCon S)

  • Integracja „plug & play” systemu BMS z magistralą BACnet lub Modbus
  • Zdalne uruchamianie instalacji, nastawa przepływu, płukanie i wykrywanie błędów
  • Gromadzenie danych HVAC
  • Konserwacja zapobiegawcza
  • Opcjonalne możliwości: aktywne zarządzanie energią, zdalny moduł we/wy lub regulacja układu 4-rurowego

Całkowity koszt posiadania i zwrot z inwestycji

  • Niższe koszty montażu
  • Krótsza faza przekazania do użytku
  • Niższe koszty eksploatacji
  • NAJWYŻSZY komfort użytkowania
  • NAJLEPSZA wydajność systemu HVAC
AB-QM 4.0: Stworzyliśmy PICV – teraz na nowo definiujemy korzyści

Nowość: AB-QM 4.0

Przygotuj się na wyższy poziom korzyści dla projektów PICV.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) AB-QM; } else if (isBigColumns) { Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) AB-QM } else { Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) AB-QM }
    Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) AB-QM DN15 - DN250

    Poznaj Danfoss AB-QM (PIBCV) – zawory „2 w 1” dla systemów HVAC. Niezależne od zmian ciśnienia, oferują precyzyjną regulację przepływu dzięki wbudowanej regulacji różnicy ciśnień i automatycznemu ograniczeniu przepływu. Idealne do ogrzewania i chłodzenia w instalacjach HVAC.

     

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Siłowniki termiczne TWA-Q i ABNM A5

    Siłowniki TWA-Q i ABNM A5 są sterowane sygnałem modulującym 0-10 V sterownika temperatury.

  • if (isSmallPicture) { Siłownik cyfrowy NovoCon® S – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Siłownik cyfrowy NovoCon® S – Danfoss } else { Siłownik cyfrowy NovoCon® S – Danfoss }
    Siłownik cyfrowy NovoCon®

    Dzięki NovoCon® Danfoss rewolucjonizuje sposób, w jaki współpracują ze sobą równoważenie hydrauliczne i regulacja w systemach HVAC. Pierwsze tego typu cyfrowe siłowniki HVAC są bezpośrednio połączone z systemem zarządzania budynkiem (BMS). Umożliwia to integratorom systemów projektowanie najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (IoT).

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Siłowniki elektryczne AME i AMV

    Siłowniki elektryczne AME są sterowane sygnałem 0-10 V lub 4-20 mA, natomiast siłowniki AMV są sterowane sygnałem 3-punktowym (otwarty/neutralny/zamknięty).

  • if (isSmallPicture) { Siłowniki do zaworów PIBCV – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Siłowniki do zaworów PIBCV – Danfoss } else { Siłowniki do zaworów PIBCV – Danfoss }
    Siłowniki do zaworów PICV

    Aby wykorzystać połączone funkcje równoważenia i regulacji zawór Danfoss AB-QM musi być wyposażony w siłownik sterowany przez termostat pokojowy lub system zarządzania budynkiem. Danfoss oferuje szeroką gamę siłowników, od siłowników termicznych wł./wył. do elektrycznych siłowników cyfrowych z magistralą komunikacyjną.

Rozwiązania do inteligentnych budynków Danfoss HVAC 4.0

Od tego zaczyna się transformacja HVAC

Dowiedz się więcej na temat inteligentnych rozwiązań HVAC zapewniających łączność z systemem zarządzania budynkiem (BMS):

Oprogramowanie

Oprogramowanie

Sprawdź oprogramowanie wspomagające projektowanie.

Modele i rysunki 3D

Teksty ofert

AB-QM 4.0 – Niezależny od zmian ciśnienia zawór regulacyjny (PICV)

Niezależny od zmian ciśnienia zawór regulacyjny oznacza, że na charakterystykę regulacyjną nie wpływają zmiany ciśnienia dyspozycyjnego. Precyzyjna regulacja przepływu przez zawór AB-QM 4.0 z siłownikiem Danfoss zapewnia wzrost komfortu oraz oszczędność w całkowitych kosztach posiadania (TCO). AB-QM 4.0 zapewnia prawidłową regulację przepływu przez każdy odbiornik końcowy gwarantując zrównoważenie hydrauliczne instalacji

AB-QM 4.0 posiada następujące cechy:

Funkcja automatycznego ograniczenia przepływu

Regulacja przepływu z rozdzielczością poniżej 1% przepływu nastawionego, niezależnie od nastawy

Autorytet równy 1 dla wszystkich nastaw

Możliwość odcięcia przy ciśnieniu różnicowym równym 16 bar

Komponenty modułu regulatora dp oraz grzybek modułu regulacyjnego wykonane z polimeru (PPSU)

Liniowa charakterystyka regulacyjna

Liniowa nastawa

Procentowa nastawa przepływu

Minimalna nastawa wynosząca 10%

Nastawa widoczna przy zamontowanym siłowniku

Zakres regulacji 1:1000

Ciśnienie nominalne PN25

Wszystkie wewnętrzne części mosiężne wykonane z mosiądzu DZR (CW602N)

Dostępny w zakresie DN15 - DN20 z przepływem nominalnym 20 – 1900 l/h u jednego dostawcy

Dostępny w wykonaniu z gwintem zewnętrznym (ISO 228/1) i wewnętrznym (ISO 7/1)

Dostępny w wykonaniu ze złączkami pomiarowymi do optymalizacji pracy pompy i weryfikacji przepływu

Pomiar przepływu zgodny z normą BS7350:1990

Możliwość zmiany charakterystyki regulacyjnej z liniowej na stałoprocentową dla wszystkich średnic przez zmianę ustawień siłownika

Napełnianie i płukanie możliwe w obu kierunkach

Minimalne ciśnienie różnicowe równe 16kPa dla DN15-DN20

Minimalne ciśnienie różnicowe równe 32kPa dla wersji HF DN15-DN20

Brak widocznego przecieku dla DN15-DN20 w połączeniu z zalecanymi siłownikami (IEC 60534-4:2007 klasa IV)

Informacje

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Przedstawiamy siłowniki modulacyjne AME 110NL(X) nowej generacji
    czwartek, 17 kwietnia 2025

    AME 110NL 2. generacji(X) siłowniki do zaworów AB-QM 4,0 zostały znacznie zmodernizowane i zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i efektywności wodnych systemów HVAC. Te zaawansowane siłowniki zastępują istniejące siłowniki AME 110NL(X) i AME 120NL oraz zapewniają bardzo precyzyjną regulację dzięki wbudowanemu cyfrowemu silnikowi krokowemu, który ma 15-krotnie wyższą rozdzielczość niż jego poprzednicy.

  • if (isSmallPicture) { Partnerstwo Danfoss Leanheat® Building i Optit; } else if (isBigColumns) { Partnerstwo Danfoss Leanheat® Building i Optit } else { Partnerstwo Danfoss Leanheat® Building i Optit }
    Danfoss Leanheat® Building i Optit współpracują w celu zwiększenia efektywności energetycznej włoskiej sieci ciepłowniczej
    wtorek, 8 kwietnia 2025

    Danfoss Leanheat® Building z dumą ogłasza partnerstwo strategiczne z Optit, włoskim liderem w dziedzinie rozwiązań wspomagających podejmowanie decyzji. Wspólnie dążymy do wprowadzenia zaawansowanych rozwiązań w zakresie redukcji mocy szczytowej do sieci ciepłowniczych we Włoszech. Ta współpraca jest motywowana naszym wspólnym zaangażowaniem w efektywność energetyczną, zrównoważony rozwój i optymalizację sieci ciepłowniczych dla społeczności, które obsługują.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Rozszerzenie rodziny zaworów AB-QM o AB-QM 4,0 CO6 Flexo
    czwartek, 23 stycznia 2025

    AB-QM 4,0 CO6 Flexo to znormalizowany zestaw przyłączy prefabrykowanych zaworów PICV opracowany specjalnie z myślą o usprawnieniu projektowania, instalacji i serwisowania wodnych systemów HVAC, w szczególności paneli promiennikowych i belek chłodzących w czterorurowych systemach ogrzewania i chłodzenia.