Danfoss AB-QM był pierwszym tego typu zaworem regulacyjnym stworzonym z myślą o zastosowaniach grzewczych i chłodzących w systemach HVAC. Posiada funkcję automatycznego ograniczenia przepływu i wbudowaną regulację różnicy ciśnień, zapewniając niezawodną i precyzyjną pracę systemu.
Rezultatem tej koncepcji jest wysokowydajny zawór regulacyjny z – wciąż jedynym w swoim rodzaju – autorytetem zaworu 100%. Przepływ obliczeniowy można łatwo ustawić na wymaganą wartość przy użyciu skali 20-100%.
Proste ustawienie przepływu obliczeniowego zastępuje tradycyjne procesy uruchamiania, zapewnia dużo dokładniejszą kontrolę i pozwala uniknąć obliczeń Kv dla projektantów systemów.
Zawory regulacujne wyposażone w siłownik Danfoss PIBCV
zwiększają efektywność energetyczną
poprawiają klimat wewnętrzny
AB-QM jest stosowany głównie w centralach klimatyzacyjnych, belkach chłodzących, klimakonwektorach i innych urządzeniach końcowych w systemach ogrzewania i chłodzenia HVAC.
Cechy i korzyści
Łatwe ustawianie i dobór rozmiaru
Wybór właściwego rozmiaru AB-QM jest znacznie mniej skomplikowany niż dobór konwencjonalnych zaworów regulacyjnych. Po określeniu przepływu obliczeniowego można wybrać odpowiedni AB-QM, nie są wymagane żadne dodatkowe obliczenia Kv i autorytetów.
Autorytet 100%
Wartość 100% autorytetu zaworu zwiększa jakość i precyzję regulacji, również przy niskich wymaganiach dotyczących przepływu. Zapewnia to lepszy komfort w budynku oraz zwiększa oszczędność energii.
Doskonała regulacja
Poprzez zapewnienie odpowiedniego przepływu we właściwym czasie, AB-QM optymalizuje wydajność agregatu chłodniczego i kotła oraz zmniejsza koszty pompowania. Ponadto siłowniki muszą wykonywać znacznie mniej ruchów, co zwiększa ich żywotność i obniża całkowity koszt posiadania.

Równoważenie hydrauliczne i regulacja z Danfoss AB-QM
Krótkie objaśnienie zasad automatycznego równoważenia i regulacji klimakonwektorów w budynkach biurowych. W tym korzyści wynikające z zastosowania zaworu AB-QM firmy Danfoss w porównaniu do tradycyjnych zaworów równoważących.


Oprogramowanie


Danfoss SET 365 software
Nasze zaawansowane oprogramowanie do projektowania 3D Danfoss SET 365 pomoże Ci zaprojektować i obliczyć systemy HVAC z produktami Danfoss. DARMOWA roczna subskrypcja jest dostępna dla studentów, projektantów i innych zainteresowanych profesjonalistów.

Narzędzie do wyboru zaworów regulacyjnych AB-QM
Teraz możesz łatwo znaleźć odpowiedni rozmiar i/lub wstępne ustawienie swoich zaworów AB-QM, korzystając z naszego nowego narzędzia do wyboru AB-QM. Wypróbuj je tutaj!
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
NOWOŚĆ Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) AB-QM 4.0 DN15 - DN20Niezależne od ciśnienia zawory sterujące AB-QM 4.0 (PICV) są następcą zaworów Danfoss AB-QM. Oferują najlepsze w swojej klasie specyfikacje i łatwą instalację. Konstrukcja odporna na osadzanie się kamienia i zatykanie zapewnia wyjątkową niezawodność i długą żywotność. Wymagany przepływ projektowy można łatwo ustalić, obracając pokrętło nastawcze na górze zaworu do nastawy wstępnej w zakresie 10-100% przepływu nominalnego. Dostępna jest szeroka gama siłowników włącz/wyłącz, modulujących i cyfrowych do precyzyjnego sterowania przepływem przez zawory.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Siłowniki termiczne TWA-Q i ABNM A5Siłowniki TWA-Q i ABNM A5 są sterowane sygnałem modulującym 0-10 V sterownika temperatury.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Siłowniki elektryczne AME i AMVSiłowniki elektryczne AME są sterowane sygnałem 0-10 V lub 4-20 mA, natomiast siłowniki AMV są sterowane sygnałem 3-punktowym (otwarty/neutralny/zamknięty).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Siłownik cyfrowy NovoCon®Dzięki NovoCon® Danfoss rewolucjonizuje sposób, w jaki współpracują ze sobą równoważenie hydrauliczne i regulacja w systemach HVAC. Pierwsze tego typu cyfrowe siłowniki HVAC są bezpośrednio połączone z systemem zarządzania budynkiem (BMS). Umożliwia to integratorom systemów projektowanie najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (IoT).
Modele i rysunki 3D
Filmy
Filmy dostępne w języku angielskim
Teksty ofert
Informacje
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Smart Friday 2025poniedziałek, 17 listopada 2025Black Friday 2025.Skorzystaj z promocji -50% na zestaw produktów z listwą Danfoss Icon. Poznaj nowoczesne i eleganckie rozwiązanie do sterowania wodnym ogrzewaniem podłogowym i innymi systemami grzewczymi sterowanymi siłownikami.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Przedstawiamy siłowniki modulacyjne AME 110NL(X) nowej generacjiczwartek, 17 kwietnia 2025AME 110NL 2. generacji(X) siłowniki do zaworów AB-QM 4,0 zostały znacznie zmodernizowane i zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i efektywności wodnych systemów HVAC. Te zaawansowane siłowniki zastępują istniejące siłowniki AME 110NL(X) i AME 120NL oraz zapewniają bardzo precyzyjną regulację dzięki wbudowanemu cyfrowemu silnikowi krokowemu, który ma 15-krotnie wyższą rozdzielczość niż jego poprzednicy.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss Leanheat® Building i Optit współpracują w celu zwiększenia efektywności energetycznej włoskiej sieci ciepłowniczejwtorek, 8 kwietnia 2025Danfoss Leanheat® Building z dumą ogłasza partnerstwo strategiczne z Optit, włoskim liderem w dziedzinie rozwiązań wspomagających podejmowanie decyzji. Wspólnie dążymy do wprowadzenia zaawansowanych rozwiązań w zakresie redukcji mocy szczytowej do sieci ciepłowniczych we Włoszech. Ta współpraca jest motywowana naszym wspólnym zaangażowaniem w efektywność energetyczną, zrównoważony rozwój i optymalizację sieci ciepłowniczych dla społeczności, które obsługują.