Niezależne od zmian ciśnienia zawory równoważąco-regulacyjne (PICV)

  • Przegląd
  • Gama produktów
  • Rysunki
  • Oprogramowanie
  • Powiązane produkty
  • Teksty ofert

Dwu- lub czterorurowe układy ogrzewania i/lub chłodzenia charakteryzują się zmiennymi warunkami związanymi z otwieraniem i zamykaniem zaworów regulacyjnych w zależności od zapotrzebowania na ciepło lub chłód. Powoduje to ciągłe zmiany natężenia przepływu i różnicy ciśnień.

Brak prawidłowego zrównoważenia w takich układach może skutkować nierównomiernym rozdziałem ciepła, nieefektywnością energetyczną i utrudnioną eksploatacją.

Dzięki dodaniu siłownika zawory działają jako zawory regulacyjne z ograniczonym przepływem, automatycznie równoważąc system i zapewniając najlepszy możliwy komfort wewnętrzny oraz efektywność energetyczną. Uruchomienie systemu jest o wiele łatwiejsze, wszystkie zawory wystarczy ustawić na przepływ obliczeniowy przed zamontowaniem siłowników.

Firma Danfoss oferuje szeroki asortyment niezależnych od ciśnienia zaworów równoważących, siłowników i akcesoriów z nimi związanych.

Cechy i korzyści

Stabilna temperatura pomieszczenia

Eliminacja nadprzepływów przy częściowym obciążeniu ma znaczący wpływ na stabilność temperatury w pomieszczeniu

Lepszy komfort wewnątrz pomieszczeń

Dzięki stabilnej temperaturze w pomieszczeniu wzrasta komfort wewnętrzny. Wymagane temperatury są dokładnie osiągane, co zwiększa produktywność pracowników biurowych lub wpływa korzystnie na doświadczenie gości hotelowych.

Oszczędność energii

Doskonale zrównoważony system, w każdych warunkach, zwiększa efektywność energetyczną i prowadzi do zmniejszenia kosztów energii.

Obniżone koszty konserwacji

Ponieważ zawory niezależne od ciśnienia zapewniają doskonałe warunki pracy, zamontowane na nich siłowniki wymagają mniej ruchów, aby utrzymać stabilną temperaturę. Zwiększa to żywotność siłowników i obniża koszty konserwacji.

NOWOŚĆ: AB-QM 4.0

Nowy poziom projektowania - sprawdź nową, rewolucyjną odsłonę zaworu AB-QM.

Gama produktów

Rysunki

Oprogramowanie

Oprogramowanie Danfoss

Oprogramowanie Danfoss

Sprawdź programy wspierające projektowanie.

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Siłowniki termiczne TWA-Q i ABNM A5

    Siłowniki TWA-Q i ABNM A5 są sterowane sygnałem modulującym 0-10 V sterownika temperatury.

  • if (isSmallPicture) { Siłownik cyfrowy NovoCon® S – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Siłownik cyfrowy NovoCon® S – Danfoss } else { Siłownik cyfrowy NovoCon® S – Danfoss }
    Siłownik cyfrowy NovoCon®

    Dzięki NovoCon® Danfoss rewolucjonizuje sposób, w jaki współpracują ze sobą równoważenie hydrauliczne i regulacja w systemach HVAC. Pierwsze tego typu cyfrowe siłowniki HVAC są bezpośrednio połączone z systemem zarządzania budynkiem (BMS). Umożliwia to integratorom systemów projektowanie najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (IoT).

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Siłowniki elektryczne AME i AMV

    Siłowniki elektryczne AME są sterowane sygnałem 0-10 V lub 4-20 mA, natomiast siłowniki AMV są sterowane sygnałem 3-punktowym (otwarty/neutralny/zamknięty).

  • if (isSmallPicture) { Siłowniki do zaworów PIBCV – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Siłowniki do zaworów PIBCV – Danfoss } else { Siłowniki do zaworów PIBCV – Danfoss }
    Siłowniki do zaworów PICV

    Aby wykorzystać połączone funkcje równoważenia i regulacji zawór Danfoss AB-QM musi być wyposażony w siłownik sterowany przez termostat pokojowy lub system zarządzania budynkiem. Danfoss oferuje szeroką gamę siłowników, od siłowników termicznych wł./wył. do elektrycznych siłowników cyfrowych z magistralą komunikacyjną.

Teksty ofert

Zawór równoważący niezależny od ciśnienia, co oznacza, że charakterystyka zaworu jest niezależna od dostępnego ciśnienia. Precyzyjna regulacja przepływu w AB-QM z siłownikiem Danfoss zapewnia większy komfort i niższy całkowity koszt posiadania. Zawór AB-QM zapewnia i reguluje wymagany przepływ dla każdego urządzenia końcowego oraz utrzymuje równowagę hydrauliczną w systemie.

AB-QM posiada następujące cechy:

  • Funkcja ograniczania przepływu
  • Modulacja poniżej 1% ustawionego przepływu, niezależnie od ustawienia
  • Autorytet 1 przy wszystkich ustawieniach
  • Możliwość zamknięcia przepływu przy 16 barach różnicy ciśnień.
  • Liniowa charakterystyka regulacji
  • Skala w procentach przepływu
  • Zakres regulacji 1:1000
  • Korek testowy do optymalizacji pompy i weryfikacji przepływu dla DN 10-250

Dostępne w zakresie DN 10-250 od jednego dostawcy.

  • Zmiana charakterystyki z liniowej na charakterystykę stałoprocentową we wszystkich wielkościach poprzez dostosowanie ustawień siłownika
  • Możliwość blokady nastawy
  • Ciśnienie początkowe 16 kPa dla DN 10 - DN 20
  • Ciśnienie początkowe 20 kPa dla DN 25 - DN 32
  • Ciśnienie początkowe 30 kPa dla DN 40 - DN 250
  • Brak widocznych nieszczelności dla DN 10 - DN 20 w połączeniu z zalecanym siłownikiem
  • Wyciek 0,05% Qnom dla DN 25 - DN 100 w połączeniu z zalecanym siłownikiem
  • Wyciek 0,01% Qnom dla DN 125 - DN 250 w połączeniu z zalecanym siłownikiem