Stałoprzepływowe systemy grzewcze i chłodnicze wymagają stałej cyrkulacji dużej ilości wody. Aby zaprojektowana instalacja działała tak wydajnie jak to możliwe, ważne jest, aby przepływ obliczeniowy w różnych częściach systemu był prawidłowy. Ręczne zawory równoważące są optymalnym rozwiązaniem do układów tego typu. Po zainstalowaniu można je uruchomić i ustawić na przepływ obliczeniowy bez ryzyka, że przepływy zmienią się ze względu na warunki częściowego obciążenia. W celu zapewnienia właściwej równowagi hydraulicznej w systemie instaluje się serię ręcznych zaworów równoważących o różnych rozmiarach, w zależności od wymaganego przepływu w poszczególnych częściach systemu.
Firma Danfoss oferuje szeroki asortyment ręcznych zaworów równoważących, zaworów odcinających, narzędzi pomiarowych i akcesoriów z nimi związanych.
- Zawory kołnierzowe typu MSV-F2 w DN 15 – 400
- Zawory gwintowane typu LENOTM MSV-BD, MSV-B i MSV-O w DN 15 – 50
- Gwintowane zawory odcinające typu LENOTM MSV-S w DN 15 – 50
- Urządzenia pomiarowe typu PFM 5001 i PFM 100
Cechy i korzyści
Szeroka oferta produktów
Dzięki zaworom o średnicach od DN 15 do DN 400, opcjom montażu z gwintem wewnętrznym, gwintem zewnętrznym lub kołnierzami oraz dostępności narzędzi pomiarowych i akcesoriów, zawsze można znaleźć ręczny zawór równoważący Danfoss, który odpowiada Twoim wymaganiom.
Kompaktowa konstrukcja.
Wszystkie zawory równoważące Danfoss są zaprojektowane tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca i były łatwe w instalacji. Najlepszym tego przykładem jest zdejmowane pokrętło w zaworach LENOTM MSV.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Leno MSVLENOTM MSV Danfoss oferuje wszechstronny zakres ręcznych zaworów równoważących do różnych zastosowań grzewczych i chłodniczych HVAC o stałym przepływie. Zawory dostępne są w rozmiarach DN 15-50 i oferują szereg praktycznych korzyści.
Teksty ofert
Rysunki
Oprogramowanie
![Oprogramowanie Danfoss](/media/11987/designers.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Narzędzia i aplikacje
Narzędzia programowe
![](/media/7278/leno-msv-app.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)