Dwururowe układy ogrzewania i chłodzenia charakteryzują się zmiennymi warunkami związanymi z otwieraniem i zamykaniem zaworów regulacyjnych w zależności od zapotrzebowania na ciepło lub chłód. Powoduje to ciągłe zmiany natężenia przepływu i różnicy ciśnień.
Brak prawidłowego zrównoważenia w takich układach może skutkować nierównomiernym rozdziałem ciepła, wysokim poziomem hałasu i nieefektywnością energetyczną. Automatyczne zawory równoważące są najlepszym rozwiązaniem do układów tego typu. Po zainstalowaniu optymalizują one układ przy każdym możliwym obciążeniu poprzez regulację różnicy ciśnień. W połączeniu z zaworami regulacyjnymi z nastawą wstępną (np. grzejnikowymi zaworami termostatycznymi) zapewniającymi prawidłowy przepływ przez każdy grzejnik, obieg ogrzewania podłogowego lub odbiornik w układzie chłodzenia, system jest zoptymalizowany pod kątem najlepszej możliwej regulacji temperatury, energooszczędności i redukcji hałasu.
Firma Danfoss oferuje szeroki asortyment automatycznych zaworów równoważących, zaworów współpracujących i akcesoriów z nimi związanych.
- Regulatory różnicy ciśnień typu ASV-P i ASV-PV montowane na rurociągu powrotnym
- Zawory współpracujące typu ASV-BD, ASV-M i ASV-I montowane na rurociągu zasilającym
- Montowane na rurociągu zasilającym wielofunkcyjne automatyczne zawory równoważące z ogranicznikiem przepływu i regulacją strefową typu AB-PM
Cechy i korzyści
Mniej skarg
Odpowiednie zrównoważenie przy każdym obciążeniu skutkuje brakiem skarg dotyczących nierównomiernego rozdziału ciepła lub hałasu w instalacji.
Lepsza regulacja temperatury
Dzięki automatycznemu równoważeniu uzyskuje się lepszą regulację temperatury w pomieszczeniach.
Oszczędność energii
W systemie już nie występują nadprzepływy, co eliminuje straty energii.
Oszczędności podczas uruchomienia
Zawory eliminują potrzebę wykonywania pomiarów w celu ustalenia prawidłowych nastaw, co oznacza znaczne oszczędności w zakresie kosztów uruchamiania.
Skuteczne planowanie projektów
Projekty mogą być uruchamiane i oddawane etapami, co ułatwia ich planowanie i realizację.
Automatyczne zawory równoważące — film
Ta animacja pokazuje, w jaki sposób automatyczne zawory równoważące mogą być doskonałym rozwiązaniem do poprawy wydajności systemu grzewczego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostat pokojowy GreenCon (regulacja wł./wył.)
Wszystkie termostaty pokojowe GreenCon są przeznaczone do regulacji temperatury pomieszczeń w systemach ogrzewania i chłodzenia z klimakonwektorami. Poprzez regulację temperatury odpowiednio do temperatury żądanej przez użytkownika termostat GreenCon zapewnia oszczędność energii przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego komfortu cieplnego w pomieszczeniu.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Automatyczne zawory równoważące AB-PM
AB-PM jest wielofunkcyjnym zaworem równoważącym zapewniającym zarówno regulację ciśnienia różnicowego, jak i ograniczenie przepływu. Zawory eliminują wahania ciśnienia przy pełnym i częściowym obciążeniu i mogą być wyposażone w siłownik umożliwiający regulację strefową.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }ASV Automatyczne zawory równoważące
Automatyczne zawory równoważące Danfoss ASV stanowią dynamiczne rozwiązanie do równoważenia hydraulicznego dwururowych układów grzewczych i chłodzących w systemach HVAC.
Teksty ofert
Rysunki
Oprogramowanie
Szkolenia
-
Biała księga Tworzenie energooszczędnych systemów grzewczych
PDF 4,4 MBMożna pobrać praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia energooszczędnych układów ogrzewania w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.