Siłownik cyfrowy NovoCon®

  • Przegląd
  • Oprogramowanie
  • Powiązane produkty
  • Modele i rysunki 3D
  • Filmy
  • Teksty ofert
  • Informacje

Siłownik cyfrowy NovoCon® jest dopasowany do Danfoss AB-QM – wiodącego na rynku niezależnego od ciśnienia zaworu równoważąco-regulującego – i tworzy idealne połączenie doskonałej wydajności hydraulicznego systemu HVAC i inteligentnych rozwiązań automatyzacji budynków.

Tradycyjnie sterowane siłowniki w najlepszym przypadku oferują analogowy sygnał zwrotny do sterownika BMS w pomieszczeniu. Zamiast tego NovoCon® przesyła wiele cyfrowych parametrów systemu bezpośrednio do systemu zarządzania budynkiem poprzez sieć BACnet lub Modbus. Wysyła na przykład dokładne informacje o położeniu siłownika/zaworu, ustawieniach, temperaturach, alarmach itp.

Wszystkie te informacje zapewniają systemowi BMS unikalny wgląd i zdalny dostęp do stanu systemu HVAC, który może być wykorzystany do optymalizacji jego działania, poprawy komfortu wewnętrznego i osiągnięcia energooszczędnych budynków.

NovoCon® to podstawowe urządzenie w przejściu na HVAC 4.0 dla inteligentnych budynków, połączone z ciągłym monitoringiem, zarządzaniem energią i konserwacją prewencyjną na najwyższym poziomie komfortu i przy najniższych kosztach eksploatacji. Siłowniki cyfrowe mogą być stosowane w wielu typach budynków, takich jak biura, hotele i szpitale. Mogą być też wykorzystywane na statkach wycieczkowych, uniwersytetach, w centrach danych, centrach handlowych, muzeach czy supermarketach.

Seria cyfrowych siłowników IoT NovoCon®

Cyfrowe siłowniki Danfoss NovoCon® dla PICV występują w czterech wersjach:

  • NovoCon® S pasujący do zaworów AB-QM DN10-32 oraz AB-QM 4.0 DN15-32. Są to połączenia wykorzystywane do regulacji różnych typów odbiorników końcowych takich jak klimakonwektory (FCU), belki chłodzące czy promienniki. Zawory są wykorzystywane w 2‑rurowych instalacjach grzania lub chłodzenia i 4‑rurowych układach przełączających grzanie/chłodzenie z przepływami w zakresie 20-4 000 l/h. Aby zapewnić szybką i niezawodną instalację, NovoCon® S można podłączyć do systemu BMS podłączając siłowniki szeregowo używając kabli połączeniowych zakończonych wtyczkami.
  • NovoCon® M współpracuje z dedykowanymi zaworami AB-QM NovoCon® DN40-100. Te kombinacje są wykorzystywane do regulacji przepływów w zakresie 3-59 m3/h np. przy podłączeniach central wentylacyjnych (AHU).
  • NovoCon® L przeznaczony do zaworów AB-QM DN125-150. Pozwala na regulację dużych przepływów w zakresie 36-190 m3/h np. w agregatach wody lodowej.
  • NovoCon® XL pasujący do zaworów AB-QM DN200-250. Stosowane do regulacji największych przepływów od 80 do 370 m3/h np. w sieciach chłodniczych.

Wbudowane złącza I/O

Cyfrowe siłowniki oferują również wbudowane złącza I/O rozszerzające funkcjonalność, elastyczność oraz oszczędności. W niektórych aplikacjach mogą zastąpić moduły I/O sterownika BMS. Przykładowe zastosowania złącz I/O siłowników to:

  • Wskazanie przepływu i zużycia energii przez podłączenie czujników temperatury przykładowo kablem NovoCon® Energy
  • Optymalizacja instalacji 4-rurowej przełączającej pomiędzy grzaniem i chłodzeniem dzięki NovoCon® CO6 (tylko dla NovoCon® S)
  • Podłączenie różnych czujników (np. temperatury pomieszczenia, wilgotności, obecności) oraz sterowania urządzeniami np. wentylatorami

Cechy i korzyści

Zdalny dostęp

Poprzez system BMS i magistralę komunikacyjną można uzyskać zdalny dostęp do wszystkich siłowników. Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu podczas instalacji i uruchomienia systemu, jak również podczas wieloletniej eksploatacji budynku.

Ciągłe równoważenie

Dane systemowe mogą być pobierane i analizowane w celu optymalizacji systemu HVAC. W przypadku, gdy wymagane jest dostosowanie np. do ustawienia przepływów obliczeniowych, można to łatwo zrobić. Na jednym, kilku lub wszystkich siłownikach jednocześnie. Ciągłe monitorowanie i równoważenie systemu pozwala zaoszczędzić czas i koszty w całym cyklu życia budynku.

Konserwacja zapobiegawcza

Nie czekaj, aż komponenty HVAC ulegną awarii, spowodują reklamacje i wymagać będą nagłych czynności serwisowych. Zamiast tego możesz zobaczyć, gdzie i kiedy może wystąpić problem, aby podjąć środki ostrożności i działać zapobiegawczo.

Całkowita elastyczność

Projektanci lub integratorzy systemów BMS mogą realizować indywidualne rozwiązania HVAC dla każdego projektu. W przypadku odnawiania budynku system HVAC może zostać odpowiednio dostosowany bez zmiany położenia komponentów systemu BMS.

Przedstawiamy nowy siłownik cyfrowy NovoCon® S – zapewniający doskonałe równoważenie hydrauliczne

Uzyskaj najlepszą w swojej klasie wydajność hydrauliczną z nowym siłownikiem NovoCon® S. Siłownik cyfrowy dopasowany do zaworu regulacyjnego AB-QM umożliwia pełną zdalną kontrolę systemu ogrzewania lub chłodzenia – od instalacji do konserwacji. Zapraszamy do zapoznania się z nową animacją na temat NovoCon® S.

Oprogramowanie

Oprogramowanie

Sprawdź oprogramowanie wspomagające projektowanie.

Typ Software Characteristic Nazwa Wersja Język Wydane Status Pobierz Typ pliku
Application software Firmware Firmware for NovoCon® L/XL v. 1.42 Angielski 28 lis, 2024 Released 315.0 KB .zip
Application software Firmware Firmware for NovoCon® M V1.42 Angielski 22 lip, 2024 Released 309.2 KB .zip
Application software Firmware Firmware for NovoCon® S 5.44 Angielski 02 gru, 2024 Released 451.9 KB .zip
Application software Configuration file Software for NovoCon® configuration tool V2.3.0.12 Angielski 04 mar, 2024 Released 50.3 MB .zip

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) AB-QM; } else if (isBigColumns) { Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) AB-QM } else { Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) AB-QM }
    Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) AB-QM DN15 - DN250

    Poznaj Danfoss AB-QM (PIBCV) – zawory „2 w 1” dla systemów HVAC. Niezależne od zmian ciśnienia, oferują precyzyjną regulację przepływu dzięki wbudowanej regulacji różnicy ciśnień i automatycznemu ograniczeniu przepływu. Idealne do ogrzewania i chłodzenia w instalacjach HVAC.

     

  • if (isSmallPicture) { Zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia (PICV) Danfoss AB-QM 4.0 do równoważenia hydraulicznego; } else if (isBigColumns) { Zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia (PICV) Danfoss AB-QM 4.0 do równoważenia hydraulicznego } else { Zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia (PICV) Danfoss AB-QM 4.0 do równoważenia hydraulicznego }
    NOWOŚĆ Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) AB-QM 4.0 DN15 - DN20

    Niezależne od ciśnienia zawory regulacyjne (PICV) Danfoss AB-QM 4.0 – najlepsze w swojej klasie zawory regulacyjne do instalacji ogrzewania i chłodzenia. Danfoss AB-QM był pierwszym tego typu zaworem regulacyjnym do zastosowań grzewczych i chłodzących. AB-QM 4.0 jest jego następcą kolejnej generacji.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Siłowniki termiczne TWA-Q i ABNM A5

    Siłowniki TWA-Q i ABNM A5 są sterowane sygnałem modulującym 0-10 V sterownika temperatury.

Modele i rysunki 3D

Filmy

Teksty ofert

Siłownik cyfrowy z magistralą komunikacyjną (BACnet MS/TP i Modbus RTU) służący do regulacji niezależnych od ciśnienia zaworów równoważąco-regulacyjnych DN10-32.

sygnał sterujący: BACnet MS/TP, Modbus RTU, 0-10 V/2-10 V, 0-20/4-20 mA

Bezpośrednie podłączenie do siłownika 6-drogowego zaworu kulowego z sygnałem zwrotnym położenia 1)

Bezpośrednie połączenie z 2 czujnikami powierzchniowymi/zanurzeniowymi PT1000 i wskaźnikiem zużycia energii

Bezpośrednie połączenie I/O: 2x oporność, AO i AI 3)

Funkcjonalność siłownika jest zdalnie dostępna poprzez magistralę komunikacyjną:

  • Wstępne ustawienie przepływu obliczeniowego
  • Płukanie zaworu i odbiornika
  • Błąd podczas zamykania raportów alarmów wewnętrznych
  • Alarm w przypadku zablokowania siłownika 6-portowego kulowego zaworu CO6, ręcznego wymuszenia lub odłączenia 1)
  • Odczyty temperatury zasilania i powrotu, wskazanie zużycia energii 2)
  • Licznik energii (kWh, MJ, kBTU) 2)
  • Alarm wysokiej/niskiej wartości deltaT oraz rozłączenia czujników temperatury 2)
  • Ustawienie charakterystyki współczynnika alfa
  • Wybór prędkości 3/6/12/24 s/mm
  • Wybór czasu otwarcia/zamknięcia od 18 do 700s
  • Automatyczne adresowanie MAC (tylko sieć BACnet)
  • Automatyczne wykrywanie szybkości transmisji
  • Wskazanie przepływu na podstawie zmierzonego skoku w l/h


Wymienność Eu.bac zatwierdzona w połączeniu z zaworem PIBCV

Zasilanie: 24 V DC/AC 50/60 Hz

Dokładność pozycjonowania wrzeciona: ±0,05 mm

Kable: Kabel z wtyczką bezhalogenową dostępny w długościach 1,5 m, 5 m i 10 m

Czujniki temperatury: wtyk 2x PT1000 powierzchniowy lub zanurzeniowy 1,5 m długości

64 siłowniki mogą być podłączone do tej samej sieci

Klasa IP: 54

Skok: 7 mm

Laboratoria testowe BACnet (BTL) wymienione w wykazie BACnet MS/TP magistrali komunikacyjnej urządzenia 4)

Funkcja wymuszenia sterowania ręcznego

Dostępne narzędzie do adresowania, parametryzacji i ciągłego równoważenia hydraulicznego

Modulowany siłownik z bardzo wysoką dokładnością i komunikacją po magistrali wykorzystywany z zaworami regulacyjnymi niezależnymi od zmian ciśnienia AB-QM NovoCon® DN40-100.

Cyfrowy sygnał sterujący: BACnet MT/TP, Modbus RTU
Analogowy sygnał sterujący: 0-10V / 2-10V, 0-20mA / 4-20mA

Funkcje siłownika dostępne zdalnie przez magistralę komunikacyjną:

  • nastawa przepływu
  • płukanie zaworu oraz odbiornika
  • alarmy błędów np.  kalibracji, zamknięcia, otwarcia
  • zmiana charakterystyki LIN / LOG / α
  • wybór prędkości
  • czas otwarcia/zamknięcia
  • automatyczne adresowanie MAC (BACnet)
  • automatyczne wykrywanie parzystości (Modbus)
  • automatyczne wykrywanie prędkości komunikacji
  • wskazanie przepływu oraz zużycia energii

Napięcie zasilające 24V AC/DC
W jednej sieci może być połączone do 64 siłowników.
Klasa IP: IP 54
Skok: 20mm
Funkcja ręcznego sterowania
Montaż bez narzędzi
Wskazanie stanu LED
Certyfikacja przez BACnet Tesiting Laboratories (BTL)

Modulowany siłownik z bardzo wysoką dokładnością i komunikacją po magistrali wykorzystywany z zaworami regulacyjnymi niezależnymi od zmian ciśnienia AB-QM DN125-150.

Cyfrowy sygnał sterujący: BACnet MT/TP, Modbus RTU
Analogowy sygnał sterujący: 0-10V / 2-10V, 0-20mA / 4-20mA

Funkcje siłownika dostępne zdalnie przez magistralę komunikacyjną:

  • nastawa przepływu
  • płukanie zaworu oraz odbiornika
  • alarmy błędów np.  kalibracji, zamknięcia, otwarcia
  • zmiana charakterystyki LIN / LOG / α
  • wybór prędkości
  • czas otwarcia/zamknięcia
  • automatyczne adresowanie MAC (BACnet)
  • automatyczne wykrywanie parzystości (Modbus)
  • automatyczne wykrywanie prędkości komunikacji
  • wskazanie przepływu oraz zużycia energii
  • funkcja bezpieczeństwa w NovoCon® L SU/SD

Napięcie zasilające 24V AC/DC
W jednej sieci może być połączone do 64 siłowników.
Klasa IP: IP 54
Skok: 50mm
Funkcja ręcznego sterowania
Wskazanie stanu LED

Modulowany siłownik z bardzo wysoką dokładnością i komunikacją po magistrali wykorzystywany z zaworami regulacyjnymi niezależnymi od zmian ciśnienia AB-QM DN200-250.

Cyfrowy sygnał sterujący: BACnet MT/TP, Modbus RTU
Analogowy sygnał sterujący: 0-10V / 2-10V, 0-20mA / 4-20mA

Funkcje siłownika dostępne zdalnie przez magistralę komunikacyjną:

  • nastawa przepływu
  • płukanie zaworu oraz odbiornika
  • alarmy błędów np.  kalibracji, zamknięcia, otwarcia
  • zmiana charakterystyki LIN / LOG / α
  • wybór prędkości
  • czas otwarcia/zamknięcia
  • automatyczne adresowanie MAC (BACnet)
  • automatyczne wykrywanie parzystości (Modbus)
  • automatyczne wykrywanie prędkości komunikacji
  • wskazanie przepływu oraz zużycia energii

Napięcie zasilające 24V AC/DC
W jednej sieci może być połączone do 64 siłowników.
Klasa IP: IP 54
Skok: 50mm
Funkcja ręcznego sterowania
Wskazanie stanu LED

Informacje

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Przedstawiamy siłowniki modulacyjne AME 110NL(X) nowej generacji
    czwartek, 17 kwietnia 2025

    AME 110NL 2. generacji(X) siłowniki do zaworów AB-QM 4,0 zostały znacznie zmodernizowane i zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i efektywności wodnych systemów HVAC. Te zaawansowane siłowniki zastępują istniejące siłowniki AME 110NL(X) i AME 120NL oraz zapewniają bardzo precyzyjną regulację dzięki wbudowanemu cyfrowemu silnikowi krokowemu, który ma 15-krotnie wyższą rozdzielczość niż jego poprzednicy.

  • if (isSmallPicture) { Partnerstwo Danfoss Leanheat® Building i Optit; } else if (isBigColumns) { Partnerstwo Danfoss Leanheat® Building i Optit } else { Partnerstwo Danfoss Leanheat® Building i Optit }
    Danfoss Leanheat® Building i Optit współpracują w celu zwiększenia efektywności energetycznej włoskiej sieci ciepłowniczej
    wtorek, 8 kwietnia 2025

    Danfoss Leanheat® Building z dumą ogłasza partnerstwo strategiczne z Optit, włoskim liderem w dziedzinie rozwiązań wspomagających podejmowanie decyzji. Wspólnie dążymy do wprowadzenia zaawansowanych rozwiązań w zakresie redukcji mocy szczytowej do sieci ciepłowniczych we Włoszech. Ta współpraca jest motywowana naszym wspólnym zaangażowaniem w efektywność energetyczną, zrównoważony rozwój i optymalizację sieci ciepłowniczych dla społeczności, które obsługują.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Rozszerzenie rodziny zaworów AB-QM o AB-QM 4,0 CO6 Flexo
    czwartek, 23 stycznia 2025

    AB-QM 4,0 CO6 Flexo to znormalizowany zestaw przyłączy prefabrykowanych zaworów PICV opracowany specjalnie z myślą o usprawnieniu projektowania, instalacji i serwisowania wodnych systemów HVAC, w szczególności paneli promiennikowych i belek chłodzących w czterorurowych systemach ogrzewania i chłodzenia.