Titan™ od Danfoss

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Studium przypadku
  • Skontaktuj się z nami

Czy jesteś gotowy na wymiar oparty na danych?

Ciągła optymalizacja wydajności węzła cieplnego dzięki technologii cyfrowej Titan™ zapewniającej najwyższą odporność sieci i efektywność energetyczną

Nie ma nic lepszego niż perspektywa. Patrząc na coś z innej strony, dostrzegasz nowe rzeczy. Dodaje wymiaru. Dostosowany do cyfrowej dynamiki Twojej sieci. Impuls sieci. Danfoss Titan™ łączy najlepsze w swojej klasie węzły cieplne z innowacyjną technologią cyfrowego bliźniaka, aby dodać nowy i oparty na danych wymiar sieci ciepłowniczej.

Abyś mógł zobaczyć więcej. Dowiedz się więcej. I działaj szybciej. Przejście od założenia do wiedzy. Od reaktywnego do proaktywnego. Od hałasu do harmonii.

Najlepsze w swojej klasie węzły cieplne zasilane innowacyjną technologią cyfrowego bliźniaka

Od przejścia na niskotemperaturowe sieci ciepłownicze po integrację źródeł energii odnawialnej - sieci ciepłownicze stają się coraz bardziej złożone, a jednocześnie muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie stabilności i wydajności. Jednocześnie nawet 70% wszystkich węzłów cierpi z powodu braku właściwego uruchomienia, co prowadzi do nieefektywnej pracy i niepotrzebnie kosztownego zużycia energii. Dotychczas.

Węzeł cieplny Danfoss Titan™ wykorzystuje przełomową technologię cyfrową, aby zapewnić prawidłowe uruchomienie, lepszą wydajność i najniższą możliwą temperaturę powrotu. Korzystając z modeli matematycznych do symulacji wydajności, można uzyskać dokładne wytyczne ustawień, które skutkują dłuższym okresem eksploatacji stacji, podczas gdy ciągła optymalizacja wydajności dostosowuje się do zmiennych warunków, takich jak zmiany sezonowe i wykorzystanie źródła ciepła.

Ponieważ Titan™ jest w 100% oparty na komponentach Danfoss, zapewnia najwyższą jakość i niezawodność - z pełną przejrzystością wydajności

Cechy i korzyści

Intuicyjne uruchomienie w chmurze: Zapewnienie najlepszych w swojej klasie ustawień regulatorów elektronicznych, zaworów z siłownikiem, różnicy ciśnień i przepływu.

Ciągła optymalizacja: Technologia bliźniaków cyfrowych umożliwia automatyczną adaptację w całym okresie eksploatacji produktu.

Optymalne ΔT: Skutkuje to obniżeniem temperatury powrotu o 1-3°C w celu zwiększenia efektywności energetycznej i oszczędności.

Praktyczne informacje: Pełna wizualizacja danych zintegrowana z oprogramowaniem Leanheat® Monitor wraz z raportem uruchomienia.

Węzeł cieplny w 100% oparty na komponentach Danfoss: Gwarantowana niezawodność i jakość oraz pełna przejrzystość ustawień i wydajności.

Najkrótszy czas uruchomienia na rynku: Zawsze niezawodne uruchamianie w chmurze bez skarg i wezwań serwisowych.

Optymalny projekt sieci Gwarancja spokoju, ponieważ nawet przewymiarowany system będzie funkcjonował zgodnie z warunkami panującymi na miejscu.

Titan™

Titan™ wyjaśniony przez Adriana Vrinceanu

Wprowadzenie do Danfoss Titan™ przez Adriana Vrinceanu, kierownika ds. portfolio produktów węzłów cieplnych, wyjaśniające, jak działa i dlaczego oferuje innowacyjne rozwiązanie dla wyzwań związanych z tradycyjnymi węzłami cieplnymi w sieciach ciepłowniczych.

Powiązane produkty

Studium przypadku

Uwolnijmy pełny potencjał sieci

Wraz ze wzrostem złożoności dzisiejszych sieci ciepłowniczych rośnie również ich potencjał zapewnienia maksymalnej efektywności kosztowej, energetycznej i odporności. Odkryj, jak kluczowym narzędziem do odblokowania zoptymalizowanej sieci energetycznej jest cyfryzacja — od produkcji, przez dystrybucję, aż po konsumpcję.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

*
*
*
*
*
*

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Eksploracja sieci ciepłowniczych

Przeprojektowanie efektywności energetycznej: Eksploracja sieci ciepłowniczych

Sieci ciepłownicze mogą mieć ogromny wpływ na drogę do dekarbonizacji. Dowiedz się dlaczego - i jak siedziba główna Danfoss prowadzi rozmowę - w tym podcaście z Jonasem Loholmem Hamannem, Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu Danfoss District Energy.