Platforma kompaktowego węzła cieplnego DSE FLEX została zaprojektowana do pośredniego podłączenia do sieci ciepłowniczych maksymalnie 3 obiegów z możliwością łączenia modułów w przypadku większej liczby obiegów.
Maksymalna wydajność jest określana w zależności od temperatur, dopuszczalnych spadków ciśnienia i przepisów lokalnych. 560 kW CO, 590 kW CWU. Jest to wyjątkowe rozwiązanie opracowane pod kątem optymalnego wypełnienia specyficznych i rygorystycznych wymagań sieci ciepłowniczej. Dostępne tylko na zamówienie.
Cechy i korzyści
Elastyczna konstrukcja węzła oszczędza miejsce i ułatwia instalację.
Odpowiedni do różnych zastosowań, takich jak ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej i/lub inne wodne układy ogrzewania.
Nadaje się do ogrzewania budynków wielorodzinnych, komercyjnych i przemysłowych.
Węzeł cieplny wolnostojący jest instalowany na podłodze, odznacza się małą masą, niewielkimi rozmiarami i został zaprojektowany z myślą o szybkim i bezpiecznym transporcie.
![](/media/3141/dse-flex-mini-site.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)