Sieci cieplne i chłodnicze mają różną wielkość, począwszy od mikrosieci zasilanych biomasą i innymi odnawialnymi źródłami energii, a skończywszy na dużych sieciach ciepłowniczych.
W większych układach wykorzystuje się zazwyczaj ciepło odpadowe z kogeneracji, spalania odpadów lub odzysku ciepła z procesów przemysłowych. Układy sieci ciepłowniczych mogą być również zasilane parą wodną, pod warunkiem spełnienia odpowiednich przepisów technicznych i przepisów bezpieczeństwa.
Nasze duże doświadczenie w projektowaniu i instalowaniu układów ciepłowniczych daje gwarancje, że sprostamy wszystkim wymaganiom danego zastosowania. Począwszy od kryteriów technicznych dostawcy energii i wymogów operatora, właściciela lub użytkownika budynku, poprzez bezpieczeństwo użytkowania, wydajność energetyczną aż po instalację i łatwość obsługi.
Cechy i korzyści
Kompleksowa oferta węzłów cieplnych od jednego dostawcy.
Zintegrowane komponenty zapewniają bezpieczną pracę, zwiększają trwałość i minimalizują koszty przez cały okres eksploatacji.
Korzyści ze zoptymalizowanej wymiany ciepła i efektywnej regulacji systemu.

DSE Flex: Elastyczna konstrukcja węzła cieplnego
Węzeł DSE Flex jest instalowany na podłodze, ma niewielkie gabaryty i został zaprojektowany z myślą o szybkim i bezpiecznym transporcie. Nadaje się do ogrzewania budynków wielorodzinnych, komercyjnych i przemysłowych.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kompaktowy węzeł cieplny DSA HOMEWęzeł cieplny o wysokiej wydajności, przystosowany do zasilania domów jednorodzinnych. Węzeł o mocy do 24 / 40 kW, kompaktowy, nie zajmuje więcej niż 800x810x350 mm.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DSE FlexPlatforma kompaktowego węzła cieplnego DSE FLEX została zaprojektowana do pośredniego podłączenia do sieci ciepłowniczych maksymalnie 3 obiegów z możliwością łączenia modułów w przypadku większej liczby obiegów.