Poznaj węzeł cieplny DSA WALL
Gwarancja dużej wydajności układu. Zapewnia maksimum korzyści.
Węzły cieplne Danfoss stanowią ogniwo łączące sieć cieplną dostawcy energii cieplnej z instalacją klienta. Są wyposażone we wszystkie niezbędne urządzenia do regulacji ciepła na potrzeby obiektu zgodnie ze specyfikacją umowy na dostawę ciepła.
Cechy i korzyści
Węzeł cieplny DSA WALL jest przeznaczony do stosowania w pośrednich systemach CO, układach ciepłej wody użytkowej, ogrzewaniu podłogowym i klimatyzacji.
Nadaje się do ogrzewania domów jedno- i wielorodzinnych, a także budynków komercyjnych i przemysłowych.
Zakres wydajności do 145 kW CO/120 kW CWU (w oparciu o wartość temperatury, dopuszczalny spadek ciśnienia i obowiązujące przepisy).
Zgodność z ponad 90% wszystkich wymogów technicznych dotyczących połączeń w typowych sieciach cieplnych.
Modułowa budowa węzła DSA WALL, dostosowana do układów z jednym lub dwoma obiegami, pozwala na łatwe stworzenie 3-obiegowego węzła cieplnego.
Wysoka wydajność energetyczna zapewniana przez wydajność układu
Węzeł DSA WALL ustanawia nowe standardy wydajności energetycznej układów cieplnych. Gwarantują to następujące czynniki:
- Elektroniczny regulator ECL Comfort sterujący obiegami CO i CWU
- Dostęp do narzędzia SCADA w serwisie ECL Portal, umożliwiającego monitorowanie układu i sterowanie nim
- Lutowane wymienniki ciepła MicroPlate™ z opatentowaną technologią płyt wymiany ciepła
- Niezwykle wydajne pompy obiegowe klasy A
- Opcjonalna izolacja (w zależności od rynku)
Gwarancja i bezproblemowy serwis
- Łatwy dostęp do wszystkich kluczowych komponentów pozwala na szybkie serwisowanie i bezproblemową konserwację systemu
- Zaawansowany system uszczelek zapewniający bezpieczne i szczelne połączenie rur po stronie pierwotnej
- Jeden partner odpowiedzialny za wszystkie kwestie związane z pomocą techniczną i serwisem
- Opcjonalnie rozszerzane pakiety gwarancyjne (w zależności od rynku)
Kompletne rozwiązanie
- Węzeł cieplny jest wyposażony w wysokiej jakości komponenty firmy Danfoss, które zostały przetestowane i zoptymalizowane pod kątem bezpiecznego i niezawodnego działania
- Wszystkie węzły cieplne i wymienniki ciepła firmy Danfoss są produkowane zgodnie z wymogami europejskiej dyrektywy ciśnieniowej PED 97/23/WE