Kompaktowy węzeł cieplny DSA HOME

  • Przegląd
  • Narzędzia i aplikacje
  • FAQ

Węzeł cieplny o wysokiej wydajności, przystosowany do zasilania domów jednorodzinnych.

Węzeł o mocy do 24 / 40 kW, kompaktowy, nie zajmuje więcej niż 800x810x350 mm.

Aplikacja

Węzeł DSA HOME został zaprojektowany do stosowania w sieciach cieplnych o wysokich parametrach. Ma on zastosowanie do ogrzewania domów jednorodzinnych. Stanowi rozwiązanie alternatywne wobec kotłów olejowych i gazowych. Węzeł DSA HOME przystosowany jest do centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania wraz z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Konstrukcja przeznaczona do montażu ściennego zapewnia oszczędność miejsca potrzebnego na instalację i serwis.

Elastyczność

Nowy węzeł DSA HOME został zaprojektowany jako konstrukcja modułowa mogąca zawierać 1 lub 2 obiegi. Ponadto jako akcesoria oferowane są moduły przyłączeniowe strony pierwotnej (zawierające zawory kulowe, filtry, regulatory różnicy ciśnień i ciepłomierze). Moduły przyłączeniowe można podłączać z lewej lub prawej strony bez jakiejkolwiek modyfikacji konstrukcji.

Konstrukcja / montaż

Jego konstrukcja przeznaczona do montażu ściennego zapewnia oszczędność miejsca potrzebnego na instalację i serwis. Każdy węzeł wyposażony jest w płytowe wymienniki ciepła typu Micro Plate wyprodukowane przez firmę Danfoss. Zwiększają one znacznie wydajność i okres eksploatacji węzła cieplnego. Wszystkie komponenty umieszczone są z przodu węzła, co bardzo ułatwia dostęp do nich podczas konserwacji i prac serwisowych. Natomiast orurowanie węzła przygotowane na automatach spawalniczych gwarantuje najwyższą jakość połączeń spawanych. Kompaktowe wymiary DSA HOME pozwalają na transport samochodem osobowym.

Wyposażenie

Oferta DSA HOME obejmuje szeroki wachlarz dodatkowych akcesoriów takich, jak: obudowa czy moduły przyłączeniowe dla strony pierwotnej. Możliwy jest wybór węzła z kontrolerem ECL310 oferującym zaawanasowane możliwości komunikacyjne lub z ECL110.

Cechy i zalety

Węzeł cieplny o wysokiej wydajności, przystosowany do zasilania domów jednorodzinnych, wyposażony w wymienniki płytowe lutowane miedzią lub stalą nierdzewną;

Orurowanie ciepłej wody użytkowej wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej;

Konstrukcja do montażu ściennego;

Dostosowany do budynków nowych oraz modernizowanych;

Niewielka, lekka i zwarta konstrukcja;

Regulatory elektroniczne dla układów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej;

Szybka i niezawodna dostawa;

Szybki i prosty montaż;

Węzły cieplne i wymienniki ciepła firmy Danfoss są produkowane zgodnie z wymogami europejskiej dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/EU.

Narzędzia i aplikacje

FAQ

Informacje ogólne

  • dane techniczne stacji (BOM, schemat blokowy, dane główne, obliczenia HEX itp.)
  • Warunki bezpieczeństwa
  • Uwagi dotyczące uruchamiania
  • wymagania serwisowe
  • informacje dotyczące transportu, przewożenia itp.
  • certyfikaty
  • osoby kontaktowe

W umowie sprzedaży (patrz potwierdzenie zamówienia) i/lub oficjalnym cenniku.

Oznacza to, że stacja spełnia wszystkie wymagania stawiane towarom sprzedawanym na rynku europejskim zgodnie z powiązanymi przepisami i dyrektywami UE itp.

Tak — prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss w celu uzyskania kopii.

Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi zamówień w Państwa kraju, z lokalnym działem sprzedaży lub z działem odpowiedzialnym za sprzedaż.

Deklaracja zgodności z wytycznymi PED/MD.

W zależności od zapotrzebowania, możemy zaoferować pewien wspólny, ograniczony standardowy asortyment produktów. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży.

Tak, dostępny jest Heat Selector.

W celu uzyskania pomocy w doborze wymiarów następnego węzła prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss.

Informacja techniczna

Około 10 MW dołączone z programu temperatury; max. wymiar DN 400.

Proszę zapoznać się z dostępnymi kartami danych dla węzła cieplnego typu DSA, DSP i wszystkich produktów ciepłowniczych. Lub skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss w sprawie typów podstacji DSE, DSS i DSM, aby uzyskać wycenę. W przypadku uruchomionego zlecenia na życzenie otrzymają Państwo rysunki.

Danfoss oferuje pełną gamę węzłów cieplnych DHC. Węzły cieplne Danfoss dostępne są w 5 podstawowych platformach, które mogą być dostosowane do potrzeb i wymagań klienta:

  • Danfoss DSA — zaawansowany kompaktowy węzeł cieplny
  • Węzeł cieplny Danfoss DSP — kompaktowa, wstępnie zaprojektowana i prefabrykowana jednostka transferu ciepła
  • Węzły cieplne Danfoss DSE — dostosowane do najbardziej typowych potrzeb i wymagań klienta, konfiguracja oparta na zaleceniach Danfoss
  • Węzły cieplne Danfoss DSS — dostosowane do najbardziej typowych potrzeb i wymagań klienta, konfiguracja oparta na zaleceniach Danfoss podstawowym czynnikiem jest para nasycona
  • Węzły cieplne Danfoss DSM — dostosowane do najbardziej typowych potrzeb i wymagań klienta, konfiguracja oparta na zaleceniach Danfoss

Woda obiegowa, woda pitna, mieszanka etylenowo-glikolowa i para nasycona.

Tak, jeśli zamówili Państwo jeden z naszych standardowych węzłów cieplnych o stałych wymiarach (patrz karta katalogowa dla produktów DSA, DSP i wszystkich produktów ciepłowniczych).

W przypadku węzłów cieplnych typu DSE, DSS i DSM prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss w celu uzyskania dalszych informacji.

Zależy to od pojemności i wielkości/wagi. Węzły cieplne naścienne są ograniczone wymiarami i wielkością. Zalecamy zapoznanie się z typami węzłów DSA, aby dowiedzieć się więcej o naszych standardowych rozwiązaniach.

Tak, jest to możliwe, ale nie jest to zalecane rozwiązanie.

Np. izolacja rur pianką miękką PU, skrzynki DH z pianki twardej PU.

Dla standardowych stacji DSA dostępna jest osłona izolacyjna w EPP.

Wspólne produkty to GRUNDFOS, WILO i KOLMEKS. W szczególnych przypadkach dostępni są również inni dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss.

Proszę zapoznać się z arkuszem danych lub skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss.