Kompaktowe węzły cieplne

  • Przegląd
  • Narzędzia i aplikacje
  • Gama produktów
  • FAQ
  • Studium przypadku

Nasze duże węzły cieplne nadają się do prawie każdego systemu ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania lub chłodzenia i zapewniają bardzo wysoki poziom komfortu i wydajności. Systemy te można dostosować do indywidualnych wymagań. Szeroka gama zalecanych komponentów zapewnia szereg korzyści. 

Dodatkowo, nasze systemy pomagają oszczędzać energię, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji.

Zobacz model 3D/AR

Wybór odpowiedniego węzła cieplnego ma sens z komercyjnego punktu widzenia

Bez względu na to, jakiego rodzaju węzła cieplnego lub chłodniczego potrzebujesz, firma Danfoss znajdzie odpowiednie rozwiązanie w szerokim asortymencie węzłów cieplnych i wymienników ciepła, zapewniając jednocześnie efektywne przygotowanie i magazynowanie ciepłej wody.

Każdy budynek ma swoje specyficzne zapotrzebowanie na ciepło, każda firma zajmująca się ciepłownictwem ma swoje techniczne wymagania przyłączeniowe, a każdy mieszkaniec ma indywidualne nawyki w zakresie ogrzewania. Kryteria te mają wpływ na wybór węzła cieplnego do rozdziału ciepła w budynkach lub miejscowościach oraz w małych i dużych osiedlowych sieciach ciepłowniczych.

Rozmiar węzła zależy od zapotrzebowania na ciepło dla mieszkania lub budynku, do którego ma być dostarczony czynnik grzewczy. Temperatura i ciśnienie po stronie pierwotnej zasilania decydują o tym, czy dany węzeł będzie działał w systemie z podłączeniem bezpośrednim czy pośrednim, co jest istotne przy doborze odpowiednich źródeł ciepła.

Ponadto wiele sieci ciepłowniczych określa specjalne warunki techniczne przyłączenia, które wymagają specjalnych elementów regulacyjnych. Ponadto wpływ na dobór potrzebnych komponentów węzła będą miały także ilość  i typ obiegów grzewczych oraz funkcja ciepłej wody użytkowej  i sposób jej przygotowania..

Danfoss oferuje kompletny program węzłów cieplnych i węzłów mieszkaniowych dla zakresów o mocy od 15 kW do ponad 4 MW do systemów podłączonych bezpośrednio lub pośrednio, z jednym lub większą liczbą obiegów grzewczych, z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej po stronie pierwotnej lub wtórnej w układzie przepływowym, zasobnikowym oraz układzie zabezpieczającym przed bakteriami Legionella.

Stacje mogą być wstępnie zdefiniowane bądź przed sprzedażą dostosowane do indywidualnych rozwiązań. Danfoss ma duże doświadczenie w realizacji dużych i małych projektów w zakresie ogrzewnictwa i ciepłownictwa. Zapraszamy skontaktuj się z nami, a nasz wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół pomoże Ci znaleźć i dobrać wielkość węzłów stosownie do Twoich potrzeb.

Cechy i korzyści

Kompleksowa oferta węzłów cieplnych od jednego dostawcy.

Zintegrowane komponenty zapewniają bezpieczną pracę, zwiększają trwałość i minimalizują koszty przez cały okres eksploatacji.

Korzyści ze zoptymalizowanej wymiany ciepła i efektywnej regulacji systemu.

DSE Flex

DSE Flex: oszczędza miejsce i ułatwia instalację

Wprowadzenie do DSE Flex oraz szczegóły dotyczące tego węzła cieplnego, które usprawnią Ci pracę.

Narzędzia i aplikacje

Gama produktów

FAQ

Informacje ogólne

  • dane techniczne stacji (BOM, schemat blokowy, dane główne, obliczenia HEX itp.)
  • Warunki bezpieczeństwa
  • Uwagi dotyczące uruchamiania
  • wymagania serwisowe
  • informacje dotyczące transportu, przewożenia itp.
  • certyfikaty
  • osoby kontaktowe

W umowie sprzedaży (patrz potwierdzenie zamówienia) i/lub oficjalnym cenniku.

Oznacza to, że stacja spełnia wszystkie wymagania stawiane towarom sprzedawanym na rynku europejskim zgodnie z powiązanymi przepisami i dyrektywami UE itp.

Tak — prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss w celu uzyskania kopii.

Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi zamówień w Państwa kraju, z lokalnym działem sprzedaży lub z działem odpowiedzialnym za sprzedaż.

Deklaracja zgodności z wytycznymi PED/MD.

W zależności od zapotrzebowania, możemy zaoferować pewien wspólny, ograniczony standardowy asortyment produktów. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży.

Tak, dostępny jest Heat Selector.

W celu uzyskania pomocy w doborze wymiarów następnego węzła prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss.

Informacja techniczna

Około 10 MW dołączone z programu temperatury; max. wymiar DN 400.

Proszę zapoznać się z dostępnymi kartami danych dla węzła cieplnego typu DSA, DSP i wszystkich produktów ciepłowniczych. Lub skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss w sprawie typów podstacji DSE, DSS i DSM, aby uzyskać wycenę. W przypadku uruchomionego zlecenia na życzenie otrzymają Państwo rysunki.

Danfoss oferuje pełną gamę węzłów cieplnych DHC. Węzły cieplne Danfoss dostępne są w 5 podstawowych platformach, które mogą być dostosowane do potrzeb i wymagań klienta:

  • Danfoss DSA — zaawansowany kompaktowy węzeł cieplny
  • Węzeł cieplny Danfoss DSP — kompaktowa, wstępnie zaprojektowana i prefabrykowana jednostka transferu ciepła
  • Węzły cieplne Danfoss DSE — dostosowane do najbardziej typowych potrzeb i wymagań klienta, konfiguracja oparta na zaleceniach Danfoss
  • Węzły cieplne Danfoss DSS — dostosowane do najbardziej typowych potrzeb i wymagań klienta, konfiguracja oparta na zaleceniach Danfoss podstawowym czynnikiem jest para nasycona
  • Węzły cieplne Danfoss DSM — dostosowane do najbardziej typowych potrzeb i wymagań klienta, konfiguracja oparta na zaleceniach Danfoss

Woda obiegowa, woda pitna, mieszanka etylenowo-glikolowa i para nasycona.

Tak, jeśli zamówili Państwo jeden z naszych standardowych węzłów cieplnych o stałych wymiarach (patrz karta katalogowa dla produktów DSA, DSP i wszystkich produktów ciepłowniczych).

W przypadku węzłów cieplnych typu DSE, DSS i DSM prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss w celu uzyskania dalszych informacji.

Zależy to od pojemności i wielkości/wagi. Węzły cieplne naścienne są ograniczone wymiarami i wielkością. Zalecamy zapoznanie się z typami węzłów DSA, aby dowiedzieć się więcej o naszych standardowych rozwiązaniach.

Tak, jest to możliwe, ale nie jest to zalecane rozwiązanie.

Np. izolacja rur pianką miękką PU, skrzynki DH z pianki twardej PU.

Dla standardowych stacji DSA dostępna jest osłona izolacyjna w EPP.

Wspólne produkty to GRUNDFOS, WILO i KOLMEKS. W szczególnych przypadkach dostępni są również inni dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss.

Proszę zapoznać się z arkuszem danych lub skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss.

Studium przypadku

baner let's unlock the grid

Uwolnijmy pełny potencjał sieci

Możemy pomóc dostawcom w optymalizacji dostaw ciepła sieciowego do miast, co pozytywnie wpływa na dekarbonizację i zmniejszenie zużycia energii. Nadszedł czas, aby odblokować pełny potencjał sieci dla maksymalnej opłacalności, efektywności energetycznej i odpornej drogi do bardziej zielonej przyszłości.