Nowoczesne rozwiązanie zastępujące tradycyjne układy centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
Koncepcja węzłów mieszkaniowych Danfoss EvoFlat obejmuje instalację, w której w każdym mieszkaniu są zainstalowane węzły mieszkaniowe zasilane z centralnego źródła energii. Węzły zazwyczaj składają się z kompaktowego płytowego wymiennika ciepła przygotowującego CWU na żądanie oraz regulatora różnicy ciśnień służącego do regulacji przepływu w grzejnikach mieszkańców.
Rozwiązanie EvoFlat jest rozwiązaniem opłacalnym dla projektów renowacji i odbudowy budynków, ponieważ ich montaż w istniejącym budownictwie jest bardzo łatwy. Stacje EvoFlat są również odpowiednie do nowych budynków. Węzły mieszkaniowe można podłączyć do dowolnego źródła energii, więc inwestycja w to rozwiązanie jest zawsze bezpieczna — bez względu na to, co przyniesie przyszłość.
Węzły mieszkaniowe EvoFlat składają się z kompaktowego wymiennika ciepła z proporcjonalnym regulatorem przepływu sterowanym ciśnieniowo do przepływowego układu przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz regulatora różnicy ciśnień do ciągłego, całorocznego ogrzewania.
Evoflat MSS
Węzły EvoFlat MSS to kompletne węzły mieszkaniowe zapewniające energowydajne ogrzewanie bezpośrednie z pętlą podmieszania i przepływowym układem przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Stacje te są szczególnie przydatne w systemach z ogrzewaniem podłogowym. Króćce podłączeniowe do obiegów grzejnikowych można zainstalować przed pętlą podmieszania, umożliwiając ich szybkie, proste i niedrogie przyłączenie do grzejników i obiegu ogrzewania panelowego.
Evoflat FSS
Węzeł EvoFlat FSS jest przeznaczony do zasilania o niskich temperaturach i jest wyposażony w izolowaną szafę i regulację różnicy ciśnień. Oszczędny, wielofunkcyjny regulator TPC(-M) oraz wysoce wydajny wymiennik ciepła zapewniają przepływowe przygotowywanie ciepłej wody użytkowej bez strat podczas pracy bez poboru.
Cechy i korzyści
Stanowi połączenie najnowszej technologii z kompaktową konstrukcją, tworząc pod kątem wydajności, niezawodności i skuteczności rozwiązanie następnej generacji.
Zapewnia prostotę instalacji, zarządzania i konserwacji.
Daje kontrolę nad zużyciem energii, komfortem i rozliczeniami z użytkownikiem końcowym.

EvoFlat — odkryj ewolucję w ogrzewaniu mieszkań i przygotowywaniu ciepłej wody użytkowej
Film przedstawiający koncepcję węzłów mieszkaniowych Danfoss Evoflat — ewolucję w zakresie ogrzewania mieszkań i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|