Usprawnij i kontroluj zarządzanie operacyjne
Leanheat® Monitor to niezawodne, połączone rozwiązanie do wydajnego i oszczędnego zarządzania systemem ciepłowniczym. Umożliwia zdalne monitorowanie, kontrolę i optymalizację – co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów
- Nowe i połączone rozwiązanie dla systemów ciepłowniczych przyszłości
- Popraw wydajność i kontrolę zarządzania operacyjnego
- Oszczędzaj czas i pieniądze, korzystając z nowoczesnego rozwiązania SCADA
Leanheat® Monitor – na szczycie przyszłych wyzwań



Otwarte, połączone i przejrzyste
- Połącz się z dowolnym urządzeniem za pomocą standardowej komunikacji
- Łatwa integracja z rozwiązaniami do analizy biznesowej i optymalizacji
- Część oprogramowania Danfoss Leanheat® — Software Suite & Services
Nowoczesne rozwiązanie internetowe
- Zawsze aktualne: najnowsza wersja automatycznie dostępna do użytku
- Przejrzysty i konfigurowalny interfejs użytkownika
- Dostęp z dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia (kompatybilny z urządzeniami mobilnymi i stacjonarnymi)
- Zaufane mechanizmy bezpieczeństwa do bezpiecznego przechowywania danych
Dostosowane do sieci ciepłowniczych
- Lepsze zrozumienie rzeczywistego stanu systemu dzięki praktycznym podglądom informacyjnym (kluczowe wskaźniki wydajności) na pulpicie nawigacyjnym i diagramach przepływu
- Pracuj szybciej z predefiniowanymi szablonami, m.in. raporty i alarmy lub dostosuj je do swoich potrzeb
- Łatwa integracja nowych urządzeń dzięki funkcjom automatycznego uruchamiania regulatorów Danfoss ECL. Czas od podłączenia ECL do wizualizacji diagramu przepływu na ekranie wynosi mniej niż 1 minutę
Niższe koszty inwestycje i przewidywalne koszty eksploatacji
- Obniż całkowity koszt Inwestycji i przyśpieszy zwrot z inwestycji
- Zmniejsz inwestycje w IT i koszty utrzymania wykorzystując oprogramowanie jako usługę
- Infrastruktura i wiedza z zakresu IT nie jest wymagana
- Uwolnij swoje zasoby, aby skoncentrować się na swojej podstawowej działalności

Leanheat® Monitor broszura
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Leanheat® Monitor? Sprawdź broszurę!
Filmy

Demo wideo
Obejrzyj Leanheat® Monitor demo wideo i poznaj to narzędzie. Zobacz główne funkcje i cechy. See the main functionalities and features, takie jak mapy, wykresy i alarmy, które są używane.
Jak to działa?
Leanheat® Monitor umożliwia połączenie wszystkich różnych części systemu ciepłowniczego, takich jak: liczniki ciepła, węzły cieplne, jednostki produkcyjne, pomiary sieci itp., a także źródła zewnętrzne (np. prognoza pogody) w jeden bezpieczny system.
Dane te można następnie wykorzystać do optymalizacji systemu przy użyciu rozwiązań optymalizacyjnych firmy Danfoss, takich jak Leanheat® Network & Leanheat® Building (w sposób plug & play) lub dowolnego rozwiązania optymalizacyjnego innej firmy przy użyciu standardowego interfejsu API.

Leanheat Monitor Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi - zapoznaj się z krótkimi filmami pokazującymi osługę oprogramowania:
- Dostęp do ustawień urządzenia
- Rejestr aktywności
- Alarmy i dodawanie nowych reguł alarmów
- Uzyskanie klucza API
- Operacja na grupie urządzeń
- Wejścia konfigurowalne
- Podłączenie ECL, ECL alarmy
- Edycja i wygląd szczegółów urządzenia
- Dodawanie dokumentacji
- Wykorzystywanie wykresów
- Utworzenie nowego filtru urządzeń
- Alarm offline, odczyty
- Tworzenie raportu, logowanie, zarządzanie użytkownikami
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | Polish | Multiple | 06 cze, 2023 | 2.0 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor | English | Multiple | 26 kwi, 2023 | 1.9 MB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor - list of supported application keys | Polish | Multiple | 14 gru, 2021 | 290.1 KB | |
Data sheet | Danfoss Leanheat® Monitor - list of supported application keys | English | Multiple | 27 paź, 2021 | 241.8 KB | |
Service guide | ECL 296 / 310 Modbus service guide | English | Multiple | 17 sie, 2018 | 1.3 MB | |
Data sheet | Energy meters supported by Danfoss SCADA solutions | English | Multiple | 14 wrz, 2021 | 470.6 KB | |
Brochure | Leanheat Monitor | Polish | Poland | 11 maj, 2022 | 496.3 KB | |
Brochure | Leanheat Monitor | English | Multiple | 22 sty, 2021 | 1.0 MB |