Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej
Leanheat® Building to oprogramowanie do optymalizacji systemu grzewczego budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej. To oparte na chmurze rozwiązanie wykorzystujące technologię IoT oraz sztuczną inteligencję, aby umożliwić inteligentną kontrolę i konserwację ogrzewania. Wykorzystując dane z czujników do optymalnego sterowania systemem HVAC, zużycie energii jest zmniejszone o 10–30% bez uszczerbku dla komfortu.
- Optymalizacja obciążenia szczytowego
- Optymalizacja energii
- Utrzymanie komfortowego klimatu w pomieszczeniu
- Oszczędności związane z serwisem eksploatacyjnym
- Skalowalne rozwiązanie
Oferujemy możliwość nieodpłatnego sprawdzenia technicznych możliwości oraz oszacowania potencjalnych oszczędności. Skontaktuj się z naszym ekspertem i dowiedz się, ile możesz zyskać.
Rozwiązanie oparte na chmurze zapewnia niezawodne usługi oparte na danych
W pełni zautomatyzowany i samouczący się system zapewnia optymalizację w czasie rzeczywistym, nie tylko dla poszczególnych budynków, ale dla całych klastrów budynków mieszkalnych. Leanheat® Building gromadzi dane ze źródeł wewnątrz budynku i poza nim oraz umożliwia monitorowanie, analizę danych i zdalną regulację parametrów.
Za pomocą rozwiązania w chmurze system gromadzi dane z: czujników w lokalach, sterowników w węzłach cieplnych, prognoz pogody.
Funkcje i korzyści
Zarządzanie obciążeniem szczytowym - Źródło ciepła i ciepłej wody użytkowej.
- Leanheat® Building obniża zapotrzebowanie na moc szczytową nawet o 30%. Wykorzystując sztuczną inteligencję, system uczy się profilu zużycia ciepłej wody użytkowej i dostosowuje zużycie ciepła tak, by je minimalizować w godzinach szczytu.
Konserwacja zapobiegawcza - Wykrywanie niezrównoważenia i dokładne prewencyjne wykrywanie problemów.
- Leanheat® Building generuje do 30% oszczędności w kosztach konserwacji technicznej poprzez zapewnienie dokładnego, prewencyjnego wykrywania problemów.
Efektywość energetyczna - Zapobiegawcza, samoucząca się i adaptacyjna.
- Rozwiązanie Leanheat® Building wykorzystuje sztuczną inteligencję do nauczenia się termodynamicznego zachowania budynku i optymalnego sterowania systemem ogrzewania. Ogrzewanie jest zawsze optymalizowane niezależnie od zmian warunków pogodowych lub właściwości budynku, które zmieniają się w miarę jego starzenia. Wraz z aktywną kalibracją, system zapewnia stałą efektywność energetyczną wszystkim budynkom.
Monitorowanie budynku - Sterowniki, temperatury, wilgotność względna i wilgotność bezwzględna.
- Leanheat® Building proaktywnie utrzymuje pożądane, komfortowe warunki wewnętrzne. Czujniki w mieszkaniach przesyłają informacje o wysokim poziomie wilgotności i proaktywnie zgłaszają potencjalne zagrożenia w celu poprawy zadowolenia i komfortu mieszkańców.
System zapobiegania powstawaniu pleśni - Poziom wilgotności wewnątrz budynków w porównaniu z wilgotnością na zewnątrz.

Leanheat® Building broszura
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Leanheat® Building? Sprawdź broszurę!
Sztuczna inteligencja generuje precyzyjne i dokładne modele
Oprogramowanie Leanheat® Building wykorzystuje najnowsze osiągniecia w obszarze sztucznej inteligencji do:
- automatycznego generowania bardzo precyzyjnych i dokładnych matematycznych modeli termodynamicznych kontrolowanych budynków.
* Leanheat® Building jest rozwiązaniem niezależnym od sprzętu, może pracować z obecnie typowymi sterownikami i czujnikami wewnętrznymi. Jeżeli węzeł cieplny musi zostać zmodernizowany, możemy dostarczyć jeden z najlepszych sterowników, Danfoss ECL 310.
Filmy

Szkolenie na żądanie
Sprawdź szkolenie na żądanie i zobacz prezentację oprogramowania Leanheat Building. Aby obejrzeć nagranie należy się zarejestrować.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | Leanheat Building Broszura | Polski | Polska | 24 sie, 2022 | 917.6 KB | |
Ulotka | Leanheat® Building Optimize the indoor climate and cut down the costs | Duński | Dania | 11 paź, 2022 | 1.7 MB | |
Ulotka | Leanheat® Building Optimize the indoor climate and cut down the costs | Fiński | Finlandia | 13 sty, 2025 | 8.2 MB | |
Ulotka | Leanheat® Building Optimize the indoor climate and cut down the costs | Angielski | Multiple | 24 sie, 2022 | 8.0 MB |
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }20% całkowitej oszczędności energii w bloku mieszkalnym dzięki sztucznej inteligencji i dynamicznemu równoważeniuBudynki mieszkalne z centralnym ogrzewaniem są często narażone na wahania temperatur w poszczególnych pomieszczeniach. Powodowane jest to przez nieefektywne i niezrównoważone systemy grzewcze, co w dalszej kolejności prowadzi do obniżenia komfortu temperaturowego i generowania wysokich rachunków za energię, a tym samym niezadowolenia mieszkańców. Spółdzielnia Mieszkaniowa HSB ze Szwecji postanowiła zastosować inteligentne rozwiązania w zakresie monitorowania i sterowania w celu poprawy efektywności energetycznej i komfortu temperaturowego w 12-mieszkaniowym budynku podłączonym do sieci ciepłowniczej.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Wdrożenie w 50 000 jednostkach mieszkalnych: enercity AG optymalizuje zasilanie sieci ciepłowniczej za pomocą Leanheat® BuildingOprogramowanie Leanheat® Building oparte na sztucznej inteligencji pomogło hanowerskiej sieci ciepłowniczej w systematycznym integrowaniu sieci budynków i osiągnięciu 5-10% redukcji zużycia lub poboru energii oraz 20% redukcji obciążeń szczytowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Jak wiodąca globalna firma logistyczna wykorzystała moc energii geotermalnejŚwiatowy lider w dziedzinie spedycji i logistyki szukał energooszczędnego rozwiązania z zakresu ogrzewnictwa i chłodnictwa do centrum logistycznego o powierzchni 300 000 m2 w północnej Danii. Firma nawiązała współpracę z wieloletnim partnerem OEM firmy Danfoss, Energy Machines i Danfoss, aby wdrożyć zrównoważony system ogrzewania i chłodzenia wykorzystujący w 100% energię odnawialną.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss współpracuje z miastem Banja Luka w celu dekarbonizacji sieci ciepłowniczychWyzwanie: Renowacja 34 największych węzłów cieplnych w mieście
Rozwiązanie: Danfoss Leanheat® Monitor umożliwia pełną cyfryzację węzła cieplnego
Wyniki: zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 10% -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Leanheat Building - Termomodernizacja systemu w Szkole Podstawowej nr 8 w InowrocławiuJak wygenerować oszczędności energii rzędu 50% przy jednoczesnym zachowaniu poziomu komfortu i zwiększeniu niezawodności systemu? Dzięki głębokiej termomodernizacji i zastosowaniu systemu Leanheat Building Danfoss, budynek wygenerował realne oszczędności energii, a inteligentne sterowanie i konserwacja predykcyjna zapewnią oszczędności związane z serwisem eksploatacyjnym.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Neutralna emisyjnie fabryka Danfoss w Grodzisku MazowieckimNowa fabryka w kampusie Danfoss w Grodzisku jest neutralna pod względem CO2 - bez udziału paliw kopalnych. Dzięki elektryfikacji i oszczędności energii udało nam się zbudować nową fabrykę, w której pracuje 360 pracowników i działa 45 linii produkcyjnych.
Skontaktuj się z nami

Dowiedz się, jak system będzie działał w Twoim budynku?
Oferujemy możliwość nieodpłatnego sprawdzenia technicznych możliwości oraz oszacowania potencjalnych oszczędności. Skontaktuj się z naszym ekspertem i dowiedz się, ile możesz zyskać.