Globalne oprogramowanie i usługi dla ciepłownictwa
Danfoss Leanheat® to oparty na aplikacjach pakiet kompleksowego oprogramowania i usług, który wykorzystuje moc cyfryzacji do optymalizacji produkcji i zużycia energii, zwiększenia wydajności operacyjnej oraz powierzenia kontroli i utrzymania budynku w Twoje ręce.
Kompleksowa optymalizacja sieci i budynków
Danfoss Leanheat® oferuje rewolucyjne, kompleksowe systemy oprogramowania i usługi do sterowania i optymalizacji systemów ciepłowniczych - od źródła ciepła i sieci dystrybucji po budynki i domy. Uwalniając potencjał łączności, narzędzia optymalizacyjne umożliwiają przedsiębiorstwom i dostawcom usług skuteczne sprostanie rosnącym wymaganiom w zakresie efektywności energetycznej przy jednoczesnym usprawnieniu operacji biznesowych i obniżeniu kosztów.
Optymalizacja od podstaw.
Od fazy planowania po monitorowanie i sterowanie w czasie rzeczywistym. Rozwiązania i usługi Danfoss Leanheat® otwierają drzwi do optymalizacji na każdym poziomie biznesu ciepłowniczego, zapewniając doskonałe wyniki:
- Optymalizacja prowadzi do znacznych oszczędności energii i kosztów obsługi
- Łatwa instalacja zapewnia szybką i bezproblemową modernizację systemu - i szybkie oszczędności
- Mieszkańcy budynku doświadczają optymalnego komfortu temperaturowego
Osiągnij więcej dzięki oprogramowaniu modułowemu.
Oprogramowanie bazujące na modułach oznacza, że rozwiązania można dostosować do potrzeb i skali indywidualnych potrzeb. Precyzyjna kontrola, zwiększona wydajność operacyjna i optymalizacja projektu są możliwe w każdym zakresie projektów typu greenfield, rozbudowy i renowacji.
Decyzje oparte na danych prowadzą do zwiększonej dynamiki pracy sieci ciepłowniczej.
Wdrożenie inteligentnych rozwiązań w systemie ciepłowniczym pomaga uzyskać opłacalną konserwację predykcyjną, lepszą niezawodność, zwiększoną ciągłość pracy i dłuższą żywotność systemu:
- Prognozuj zachowania konsumentów, w celu poprawy szybkości reakcji i niezawodności systemu dystrybucji energii
- Redukuj szczytowe obciążenia i unikaj nieefektywnych paliw kopalnych z dynamiczną odpowiedzią na zapotrzebowanie
- Zwiększaj czas pracy bez przestojów, zmniejszaj koszty konserwacji i wydłużaj żywotność zasobów dzięki konserwacji predykcyjnej

Odblokowanie łączności: pakiet oprogramowania Danfoss Leanheat® do efektywnej optymalizacji ogrzewania
Koncentrując się na kluczowych celach — zmniejszeniu wpływu na klimat, obniżeniu kosztów i usprawnieniu działań — nasz modułowy, kompleksowy pakiet oprogramowania optymalizacyjnego, oferuje kompleksowe rozwiązanie dla przedsiębiorstw ciepłowniczych i właścicieli budynków. Od usprawnienia sieci ciepłowniczych dzięki automatycznemu prognozowaniu i optymalizacji produkcji ciepła, po redukcję obciążeń szczytowych i zmniejszenie zużycia energii za pomocą sztucznej inteligencji.
Oprogramowanie


Filmy

Czym jest Danfoss Leanheat? Obejrzyj film
Obejrzyj film Danfoss Leanheat® i poznaj wszystkie moduły w krókim streszczeniu.
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z Danfoss Leanheat®
Rozumiemy, że każda aplikacja jest wyjątkowa - dlatego nasz zespół specjalistów ułatwia dostosowanie rozwiązań i usług Danfoss Leanheat® do potrzeb biznesowych.
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o pakiecie rozwiązań Danfoss Leanheat® - i wykorzystać moc cyfryzacji.

Dowiedz się więcej o usługach i oprogramowaniu cyfrowym
Danfoss Digital Services to wyspecjalizowana jednostka biznesowa skupiająca ekspertów zajmujących się tworzeniem oprogramowania, zaangażowanych w tworzenie zrównoważonych rozwiązań poprzez innowacje cyfrowe. Nasze podejście opiera się na istniejącej wiedzy specjalistycznej, zdobytej dzięki naszym podstawowym rozwiązaniom — Alsense i Leanheat.
Rozwiązania te analizują dane, aby zapewnić użytkownikom możliwość podglądu i kontroli w czasie rzeczywistym oraz optymalną wydajność.