Łatwa inteligentna regulacja
Nowy programowalny termostat pokojowy firmy Danfoss sprawia, że inteligentna regulacja ogrzewania jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Termostat TPOne™ został opracowany z myślą o możliwości stosowania w niemal każdym domowym systemie ogrzewania oraz wyposażony w wiele praktycznych i łatwych w obsłudze innowacyjnych rozwiązań. Termostat TPOne™ jest stylowy, łatwy w obsłudze i niezwykle praktyczny – w wygodny sposób łączy wszystkie funkcje dotychczasowych modeli TP.
TPOne™ pozwala zaoszczędzić około 20% w porównaniu do zaworów obsługiwanych ręcznie dzięki wykorzystaniu zysków ciepła i utrzymywaniu stałej temperatury pomieszczenia.
Cechy i korzyści – dla instalatorów
Szybki montaż dzięki znanemu okablowaniu
Kreator konfiguracji ułatwiający uruchomienie
Osobne menu dla instalatora z trybem blokady
Przewodowa i bezprzewodowa wersja RF z zasilaniem akumulatorowym lub sieciowym
Cechy i korzyści – dla właścicieli domów
Intuicyjny interfejs użytkownika
Elastyczny harmonogram ogrzewania
Tryby pracy komfortu z łatwą obsługą
Czytelne menu konfiguracji
Oszczędność energii dzięki funkcji Kliknij i oszczędzaj

Odkryj programowalny termostat Danfoss TPOne™ (EN)
Programowalny termostat pokojowy Danfoss TPOne™ automatycznie reguluje temperaturę w domu, utrzymując komfort cieplny. Gwarantuje idealny klimat wewnętrzny rano, w ciągu dnia i w nocy.