Dynamic Valve™ firmy Danfoss: proste rozwiązanie na codzienne wyzwania
Danfoss Dynamic Valve™ jest zaworem grzejnikowym o innowacyjnej konstrukcji „dwa w jednym”. Zawór Dynamic Valve™ to termostatyczny zawór grzejnikowy z wbudowanym automatycznym regulatorem ciśnienia różnicowego, który zapewnia precyzyjną regulację temperatury i automatyczne równoważenie hydrauliczne w dwururowych układach grzewczych.
Wbudowany automatyczny regulator różnicy ciśnień utrzymuje stałe ciśnienie na zaworze regulacyjnym. Dzięki temu Dynamic Valve™ zapewnia dokładną regulację temperatury oraz automatyczne zrównoważenie hydrauliczne systemu ogrzewania.
Dla projektantów
Dynamic Valve™ to dobra nowina dla wszystkich zajmujących się projektowaniem dwururowych instalacji grzewczych. Łączy wszystkie zalety automatycznego równoważenia hydraulicznego z optymalną regulacją temperatury.
Dla instalatorów
Montaż zaworów bezpośrednio przy każdym grzejniku, zapewnia automatyczne równoważenie hydrauliczne w całym systemie grzewczym Aby prawidłowo przeprowadzić uruchomienie instalacji, wystarczy ustawić właściwy przepływ maksymalny na każdym zaworze przy grzejniku.
Dla właścicieli budynków
Dynamic Valve™ to produkt stosowany w budynkach mieszkalnych. Wielu właścicieli i mieszkańców zna typowe problemy związane z ogrzewaniem, takie jak hałas z rur, nierównomierne ogrzewanie i wysokie rachunki za energię. Komfort cieplny będzie znacznie wyższy po zastosowaniu Dynamic Valve™.
Cechy i korzyści
Zawór„2-w-1”, który zapewnia regulację temperatury i automatyczne równoważenie.
Wbudowany regulator różnicy ciśnień
Maks. ciśnienie różnicowe 60 kPa
Ograniczenie maksymalnego przepływu w zakresie 10–135 l/h.
Dostępne średnice: DN 10/15/20
Dostępne wersje: prosty, kątowy, kątowy UK, trójosiowy – lewy i trójosiowy – prawy
Dostępne w normach NF (Norm France) i DIN (Deutsche Industrial Norms)

Zobacz, jak działa zawór Dynamic Valve™ firmy Danfoss
Prezentacja wyjątkowych cech i funkcji termostatycznego zaworu grzejnikowego, jego sposobu pracy i gwarantowanych korzyści.
Powiązane produkty
Łatwy pomiar za pomocą przyrządu dP tool™
Jest tylko jeden parametr instalacji grzewczej, który należy zweryfikować, aby zagwarantować odpowiednie warunki pracy dla zaworu Dynamic Valve™. Zawór Dynamic Valve™ zapewnia prawidłową regulację przy ciśnieniu różnicowym nie mniejszym niż 10 kPa. Jeśli spadek ciśnienia na zaworze w obiegu krytycznym, czyli zaworze znajdującym się najdalej od pompy, ma wartość nie mniejszą lub równą 10 kPa, to można mieć pewność, że system został właściwie wyregulowany i zoptymalizowany do pracy. Aby sprawdzić, czy spadek ciśnienia na zaworze ma odpowiednią wartość, należy skorzystać z przyrządu dP tool™. Jest to proste i unikalne narządzie, mierzące spadek ciśnienia na zaworze w obiegu krytycznym.


FAQ
Gwarancja
W Danfoss chętnie pomagamy instalatorom zapewnić najlepszą możliwą obsługę ich klientów. Jednym z wielu sposobów, w jaki to robimy, jest oferowanie wiodącej na rynku gwarancji zarówno na mechaniczne, jak i elektroniczne termostaty i zawory grzejnikowe.