Odrzuć przeciętność. Postaw na doskonałość.
Przedstawiamy nową generację termostatów grzejnikowych wyznaczających nowe standardy.
Od kultowych po najnowocześniejsze
Od 80 lat Danfoss jest synonimem najwyższej precyzji pomiaru temperatury. Nasze pierwsze termostaty grzejnikowe wynaleźliśmy w 1943 roku, a dziś nasz kultowy element wyposażenia domu jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek — dlatego postanowiliśmy zaprojektować go na nowo.
Nasza nowa i kompletna oferta to nadal inżynieria w najlepszym wydaniu. Wciąż oparta na pięknie złożonych rozwiązań i definiowana przez niezrównaną jakość i precyzję regulacji ogrzewania, która leży u podstaw naszego DNA.
Opierając się na naszym wiodącym na rynku doświadczeniu i wiedzy branżowej, po raz kolejny podnieśliśmy poprzeczkę w zakresie tego, czego można oczekiwać od najnowocześniejszego termostatu grzejnikowego. W całej nowej gamie zawarliśmy rozwiązania zorientowane na klienta oraz najwyższe standardy CA. Wszystko to przekazujemy w Twoje ręce.
Poznaj nową rodzinę termostatów



Jakość nigdy nie prezentowała się tak dobrze
W Twojej branży nawet najmniejsze rzeczy mogą mieć olbrzymi wpływ.
Dzięki nowej gamie termostatów Danfoss otrzymujesz intuicyjną przednią skalę i dokładnie jeden stopień Celsjusza na każdy znacznik na skali, co ułatwia sprawdzanie i ustawianie temperatury. Piny ograniczające umożliwiają łatwe zdefiniowanie zarówno maksymalnej, jak i minimalnej nastawy temperatury, zapewniając wygodę, spokój ducha i potencjał oszczędności energii oraz poprawę efektywności energetycznej dla Twoich klientów.
Cała gama wyróżnia się nowoczesnym, całkowicie białym wzornictwem, które doskonale komponuje się z każdym wnętrzem, pasuje do każdego grzejnika i zapewnia łatwość czyszczenia. To najlepsza jakość w swojej klasie — zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
Jak to działa?

Poznaj najszybszy mieszek na świecie
Przedstawiamy prawdziwego mistrza: mieszek gazowy w sercu termostatów grzejnikowych Danfoss AreoTM z czasem reakcji wynoszącym zaledwie 10 minut jest najszybszy na rynku. Zapewnia on dodatkowe 2% oszczędności energii w porównaniu z mieszkiem cieczowym, co zostało sprawdzone i udokumentowane.
Zapewnia to nie tylko dokładniejszą kontrolę temperatury, lecz również lepsze wrażenia dla Ciebie i Twoich klientów. Umożliwia także dostarczanie bardziej energooszczędnych i w 100% przyszłościowych rozwiązań.

Po prostu najlepsza dokładność regulacji
Wszystkie termostaty grzejnikowe Danfoss z naszej nowej oferty należą do najwyższej kategorii klasyfikacji CA zgodnie z normą EN215. Pomiar w oparciu o temperaturę powietrza, a nie temperaturę wody, oferuje najdokładniejszą regulację temperatury w pomieszczeniu i najwyższą efektywność energetyczną.
To samo dotyczy naszych wersji z zabezpieczeniem przed manipulacją, dzięki któremu termostaty grzejnikowe Danfoss są o jedno kliknięcie lepsze od większości konkurentów. Oznacza to również, że nie możesz NIE wybrać u nas termostatu najwyższej klasy. To takie proste!
Dodatkowo, nasze termostaty charakteryzują się korzystnymi kosztami eksploatacji, co czyni je atrakcyjnymi dla użytkowników w długoterminowym użyciu.

Instalacja: Zatrzaśnij. Obróć. Zadanie wykonane.
Nasza nowa gama termostatów grzejnikowych ma na celu efektywne ogrzewanie. Dzięki wyjątkowemu, znanemu z serii RA2000, złączu zatrzaskowemu firmy Danfoss, instalacja jest szybka, bezpieczna i nie wymaga użycia narzędzi. Wystarczy zatrzasnąć, obrócić i gotowe. Termostat działa od razu, bez konieczności dodatkowej regulacji czy konserwacji po zakończeniu instalacji, a delikatne „kliknięcie” informuje, że znalazł się na swoim miejscu, dzięki czemu możesz kontynuować pracę i uniknąć późniejszych skarg.

Solidny termostat odporny na manipulacje
Nowa gama termostatów obejmuje również wersje wzmocnione, które są bardzo wytrzymałe i zapewniają dodatkową ochronę termostatów. Termostat Aero™ posiada dodatkowe akcesorium wtykowe „zabezpieczające przed kradzieżą”.
Termostaty Aero™ mają również wbudowane opcje ograniczania temperatury, dzięki czemu zarządcy budynków mogą uniemożliwić osobom przebywającym w pomieszczeniu zmianę temperatury na termostacie. W dzisiejszych czasach, gdy wiele instytucji publicznych obniżyło temperaturę w pomieszczeniach, aby zaoszczędzić pieniądze i energię, ta funkcja może pomóc w utrzymaniu ustawionej temperatury na wszystkich termostatach.
Mała zmiana. Duży wpływ. Ogromny potencjał.
Jak się mają termostaty do kryzysu energetycznego? Nie rozwiążą go samodzielnie, ale faktem jest, że musimy przestać marnować energię, a 500 milionów grzejników w europejskich domach wciąż wyposażonych jest w zawory ręczne.
Przejście na termostaty grzejnikowe pomaga Twoim klientom oszczędzać energię i obniżać zużycie ciepła o około 36% w porównaniu z zaworami ręcznymi. Odczują oni też wyższy komfort dzięki stałej temperaturze w pomieszczeniu.
Dodatkowo, przy bardzo krótkim czasie zwrotu, jest to jeden z najtańszych i najszybszych sposobów na obniżenie rachunków za energię.
Ponadto, ponieważ termostaty grzejnikowe Danfoss są w pełni zgodne z dyrektywą EPBD, Twoi klienci też osiągną taką zgodność.
-
Specyfikacje techniczne - Karta informacyjna dla pomp ciepła i termostatów gazowych (wersja ang.)
Dlaczego termostaty gazowe są najlepsze do zastosowań z pompami ciepła?

Jak zwiększyć efektywność energetyczną systemów grzewczych
Przy przejściu z gazu ziemnego na ogrzewanie miejskie lub pompę ciepła należy zawsze brać pod uwagę pewne aspekty.
Instalacja

Umieściliśmy wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu!
Przejrzyj filmy instruktażowe i instalacyjne, aby dowiedzieć się więcej
Znajdź właściwy produkt
Narzędzia i aplikacje
Łatwa konwersja dzięki aplikacji Installer App
Masz problem ze znalezieniem odpowiedniego numeru katalogowego dla swojego następnego projektu? Aplikacja oferuje łatwą konwersję za pomocą kilku prostych kliknięć.
Jest to również miejsce, w którym można uzyskać dostęp do innych narzędzi, które ułatwiają życie instalatora. Ustaw odpowiednie wartości w oparciu o typ zaworu, głowicy i grzejnika. Lub ustaw odpowiednie wartości według wielkości pomieszczenia i strat ciepła. Uzyskaj właściwą emisję ciepła, przepływ i nastawę za każdym razem.
Wszystko, co naprawdę musisz wiedzieć, to to, że przejście na naszą nową generację termostatów jest proste dzięki aplikacji Installer. App
Gwarancja
Zaprojektowane na co dzień. Stworzone, aby zdobyć Twoje zaufanie.
Stworzone do codziennego użytku a każdy termostat jest solidny i długowieczny, bez konieczności używania baterii lub konserwacji.
Dlatego oferujemy 5-letnią gwarancję na długą listę zaworów i głowic termostatycznych gdy zainstalowane są przez profesjonalistę, którą dodatkowo możesz rozszerzyć do 10 lat, gdy instalacja obejmuje jednocześnie zawór i głowicę.
Dzięki temu możesz zapewnić swoim klientom najlepszą możliwą obsługę i komfort — dzięki produktom, którym możesz zaufać.


Nie przegap najnowszych wiadomości
Nasz newsletter jest dla tych, którzy jako pierwsi chcą wiedzieć o nowych trendach, szkoleniach i produktach. Czy to ty?