Danfoss Eco™ Bluetooth to samodzielny, inteligentny elektroniczny termostat grzejnikowy pozwalający z łatwością sterować każdym zamontowanym w domu grzejnikiem.
Termostat Danfoss Eco™ Bluetooth wykorzystuje technologię Bluetooth, co oznacza, że grzejnikami możesz teraz sterować za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie. Żądaną temperaturę można też ustawić ręcznie, obracając pokrętło termostatu Danfoss Eco™.
Podczas komunikacji pomiędzy smartfonem a termostatem Danfoss Eco™ zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, ciągle monitorując i ulepszając używane przez nas zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
Cechy i korzyści
Łatwe sterowanie poszczególnymi grzejnikami w domu dzięki technologii Bluetooth za pomocą aplikacji na smartfony
Zużycie energii zmniejszone nawet o 30% dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu do sterowania ogrzewaniem
Niski poziom hałasu < 30dB

Danfoss Eco™ – inteligentny termostat grzejnikowy z technologią Bluetooth®
Danfoss Eco™ to samodzielny, inteligentny termostat grzejnikowy pozwalający sterować domowym ogrzewaniem grzejnikowym.
Jak to działa?

Inteligentne ogrzewanie oznacza pełną kontrolę
Danfoss Eco ™ to łatwy sposób na inteligentne ogrzewanie grzejnikowe. Nowy i ulepszony termostat to trwały i elegancki wygląd.
Harmonogram tygodniowy

O poranku
Jeszcze przed przebudzeniem termostat grzejnikowy Danfoss Eco ™ automatycznie podnosi temperaturę w pomieszczeniu, aby zapewnić przyjemny i komfortowy początek dnia.
06:30 Pobudka
07:30 Czas wyjść z domu
Najszybszym sposobem oszczędzania energii jest po prostu obniżenie temperatury, gdy jej nie potrzebujesz. Czas snu to dobry moment na obniżenie temperatury w domu.
22:30 Czas do łóżka
06:30 Pobudka

Poza domem
Gdy jesteś poza domem, temperatura w Twoim domu będzie niższa - zapewniając tym samym maksymalne oszczędności na ogrzewaniu.

Tryb wakacyjny
Czy zaplanowałeś już następny wyjazd? Użyj aplikacji Danfoss Eco™, aby ustawić godzinę i datę, aby uzyskać maksymalne oszczędności podczas nieobecności. Zacznij się relaksować. Zacznij oszczędzać.
Bezpieczeństwo danych

Oprócz ochrony danych podczas komunikacji pomiędzy smartfonem a termostatem Danfoss Eco™, zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa ciągle monitorując i ulepszając używane przez nas zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
- Przechowywanie danych w chmurze wyłącznie za zgodą użytkownika.
- Wykorzystanie do ochrony przed atakami hakerskimi takich samych standardów zabezpieczeń, jakie są stosowane przez rząd USA do ochrony tajnych informacji.
- Niezależne testy bezpieczeństwa wykonywane przez zewnętrznych specjalistów ds. ochrony danych gwarantujące stabilność systemu i odporność na zewnętrzne czynniki.
- Ciągła kontrola kodu oprogramowania pozwalająca wykrywać ewentualne luki w zabezpieczeniach.
- Zabezpieczenie kodem PIN gwarantuje, że tylko upoważnieni użytkownicy mogą dokonywać zmian w systemie inteligentnego ogrzewania Danfoss.
Narzędzia i aplikacje

Aplikacja Danfoss Eco™ - łatwe sterowanie Twoim termostatem
Aplikacja Danfoss Eco™ jest kompatybilna z drugiej generacji termostatem Danfoss Eco™, czyli tym wykorzystującym technologię Bluetooth.
Pobierz aplikację już teraz i ciesz się inteligentnym ogrzewaniem.
Instalacja
Wsparcie

Szukasz informacji o produkcie?
Szukasz konkretnych informacji o nowych lub już zainstalowanych produktach?
Kliknij tutaj, aby znaleźć dokumentację, informacje o oprogramowaniu, filmy instalacyjne i instrukcje.
Gwarancja

5-letnia gwarancja
Od ponad 80 lat działamy w branży grzewczej. Wykorzystujemy nasze doświadczenie do opracowywania nowych produktów i wierzymy, że muszą być one najwyższej jakości.
Dlatego wprowadzamy 5-letnią gwarancję na wszystkie produkty Smart Heating, gdy są instalowane przez profesjonalnego instalatora.
Dowiedz się więcej na temat gwarancji
Powiązane rozwiązania

Inteligentne ogrzewanie Danfoss
Inteligentne ogrzewanie Danfoss to rozwiązanie dla każdego domu i każdej potrzeby grzewczej. Od samodzielnego elektronicznego termostatu grzejnikowego po kompleksowy system sterowania ogrzewaniem domu - z każdego miejsca i o każdej porze.