Spiralne wymienniki ciepła SONDEX® są doskonałym rozwiązaniem do pracy z wymagającymi cieczami, takimi jak szlam, zawiesiny, ścieki, osady, ciecze o wysokiej lepkości oraz ciecze zawierające włókna i cząstki stałe. Konstrukcja umożliwia przeciwprądowy przepływ płynów, co pozwala na uzyskanie bardzo małych różnic temperatury pomiędzy obydwoma czynnikami.
Ponieważ zamiast wiązek rur używamy zwijanych blach, możemy osiągnąć bardzo wysoką wydajność cieplną bez eliminowania szczeliny pomiędzy kanałami, która pozwala na swobodny przepływ czynników.
Sama spirala przyczynia się do przepływu turbulentnego, a konstrukcja jednokanałowa pomaga zmniejszyć odkładanie się osadów za pomocą mechanizmu samooczyszczania. Nagromadzone osady powodują lokalny wzrost prędkości, tworząc efekt szorowania, który w większości przypadków wystarcza do poluzowania i usunięcia nagromadzonego osadu. Dzięki temu nasze spiralne wymienniki ciepła SONDEX® mogą pracować w bardzo długich sesjach bez konserwacji i czyszczenia.
Niektóre czynniki są jednak tak wymagające, że wymiennik ciepła wymaga częstszej konserwacji i czyszczenia. W tym celu zaprojektowaliśmy pokrywy na zawiasach, uszczelniane za pomocą zacisków typu C, które można bardzo łatwo otwierać i zamykać bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi, co pozwala na łatwy dostęp do całej spirali w celu wykonania przeglądu i czyszczenia.
Cechy i korzyści
Konstrukcja jednokanałowa, która generuje wysokie prędkości ścinania, co przyczynia się do efektu samooczyszczania, zapobiegając zatykaniu się urządzenia. Spiralne wymienniki ciepła są idealnym rozwiązaniem dla wymagających czynników o wysokiej lepkości.
Wielkość kanału dobiera się, biorąc pod uwagę przepływ i jakość czynników. Różnorodność średnic i szerokości spirali pozwala na wiele różnych kombinacji, co oznacza, że możemy stworzyć optymalne rozwiązanie dla każdego zastosowania.
Każdy spiralny wymiennik ciepła, zaprojektowany do pracy w bardzo agresywnym programie temperaturowym oraz z szeroką gamą dostępnych materiałów i grubości płyt, dostosowujemy do wymagań każdego zastosowania.
Ograniczone zapotrzebowanie na konserwację i czyszczenie zapewnia wydłużony czas sprawności. W przypadku konieczności czyszczenia, ze względu na szczególnie trudne czynniki, pokrywy zamontowane na zawiasach zapewniają łatwy dostęp do całej powierzchni wymiany ciepła.
Nasze spiralne wymienniki ciepła są bardzo kompaktowe i zajmują niewiele miejsca. Pomimo niewielkich gabarytów długie, zakrzywione ścieżki przepływu pozwalają na uzyskanie bardzo wysokich współczynników wymiany ciepła, nawet dwukrotnie wyższych od ich płaszczowo-rurowych odpowiedników.

Spiralne wymienniki ciepła SONDEX®
Aplikacje
- Przemysł mleczarski/spożywczy/produkcja napojów
- Produkcja biogazu
- Oczyszczalnie ścieków
- Przemysł celulozowo-papierniczy
- Przemysł ciężki
- Przemysł petrochemiczny
- Przemysł chemiczny
Specyfikacja techniczna
- Przyłącza od DN32 do DN300
- Ramy zaprojektowane zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi FEM oraz PED 2014/68/UE (PN-EN 13445) i ASME, sekcja VIII, dział 1
- Materiały płaszcza: stal węglowa, stal kwasoodporna
- Materiały spirali: stal węglowa, stal kwasoodporna
- Ciśnienie robocze do 16 barów (145 psi)*
- Temperatury robocze od -20°C do 200°C (392°F)
*Wyższe zakresy ciśnienia dostępne na zamówienie
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | A world of heat exchangers | Angielski | Multiple | 18 lis, 2024 | 7.2 MB | |
Ulotka | A world of heat exchangers | Bułgarski | Bułgaria | 04 paź, 2024 | 5.3 MB | |
Ulotka | A world of heat exchangers | Lej rumuński, mołdawski, | Rumunia | 10 paź, 2024 | 9.7 MB | |
Ulotka | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Angielski | Multiple | 27 lis, 2024 | 7.2 MB | |
Karta katalogowa | SONDEX® Spiral heat exchanger - SonSPV | Angielski | Multiple | 25 paź, 2022 | 769.7 KB | |
Ulotka | Spiral heat exchanger | Angielski | Multiple | 12 lut, 2024 | 4.5 MB |
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WyparkiWyparki SONDEX® zostały zaprojektowane z myślą o zaawansowanych zadaniach odparowywania. Dzięki kasetom z częściowo spawanymi płytami nie występuje mieszanie się czynników. Kasety płyt zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalny poziom turbulencji po obu stronach, a jednocześnie zapewnić równomierne rozprowadzenie czynników, co przekłada się na najwyższą wydajność i jakość produktu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SkraplaczeNasze skraplacze SONDEX® stanowią doskonały wybór do zastosowań specjalnych, z którymi nie poradzą sobie zwykłe płytowe wymienniki ciepła. Ten produkt, zaprojektowany z myślą o przepływach pary o dużej objętości, ma duży otwór wlotowy dla strumienia pary. W połączeniu z krótkim czasem przebywania czynnika w aparacie powstają optymalne warunki skraplania nawet przy niskim ciśnieniu par.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Technologia płyt Fishbone SONDEX®Technologia wzorów wytłoczenia płyt SONDEX® Fishbone jest stosowana w większości naszych płytowych wymienników ciepła. Wzór ten został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności termicznej przy jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu dozwolonego spadku ciśnienia. Płyty są dostępne z różną głębokością przetłoczenia oraz gęstością i kątem ułożenia wzoru, a wzór każdej płyty jest zoptymalizowany do określonego zastosowania.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Standardowe płytowe wymienniki ciepłaTradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® są idealnym wyborem do szerokiego zakresu zastosowań w wielu segmentach rynku. Posiadamy największą na świecie ofertę płyt i dostosowujemy każdy wymiennik ciepła do wymagań klienta. Innowacyjne technologie i inteligentne projekty sprawiają, że nasze tradycyjne płytowe wymienniki ciepła to doskonała inwestycja.