Płytowo-płaszczowe wymienniki ciepła

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Powiązane produkty
  • FAQ

Płytowo-płaszczowe wymienniki ciepła Danfoss to doskonały wybór do skraplania i ogrzewania pary. Całkowicie spawany pakiet płyt sprawia, że te wymienniki ciepła doskonale nadają się do pracy z agresywnymi czynnikami, jak również do procesów, w których występuje wysokie ciśnienie i temperatura. Ze względu na mniejszą wymaganą powierzchnię i niższą masę stanowią dobre zamienniki płaszczowo-rurowych wymienników ciepła.

Płytowo-płaszczowe wymienniki ciepła Danfoss łączą w sobie wytrzymałość płaszczowo-rurowych i płytowych wymienników ciepła, zachowując wysokie ciśnienie i temperatury robocze tych pierwszych w połączeniu z wysoką sprawnością tych drugich. Nasze płytowo-płaszczowe wymienniki ciepła, stanowiące połączenie zalet tych dwóch typów, zapewniają niezrównaną wydajność w szerokim zakresie zastosowań, w szczególności w zakresie skraplania par.

Cechy i korzyści

Bardzo elastyczny wymiennik ciepła. Stanowi doskonały wybór, jeśli chodzi o procesy skraplania. Doskonale sprawdza się również jako ogrzewacz parowy czystych płynów, wody zdemineralizowanej i czystych olejów grzewczych.

Wymiennik ciepła jest odporny na szoki termiczne oraz zmęczenie cieplne i ciśnieniowe, co sprawia, że doskonale nadaje się do pracy cyklicznej i innych zadań o nagłych, dużych wahaniach temperatury.

Dostępny w wersji skręcanej i całkowicie spawanej. Całkowicie spawane wymienniki mogą wytrzymać wyższe temperatury i ciśnienia niż wymienniki skręcane, ale nie mogą być otwierane do czyszczenia. Czyszczenie można wykonywać z użyciem systemów CIP (Cleaning in Place).
 

Zasada działania płytowo-płaszczowego wymiennika ciepła

Płytowo-płaszczowe wymienniki ciepła mają w pełni spawany pakiet płyt, co sprawia, że doskonale nadają się do wymagających zastosowań.

Aplikacje

  • Przemysł HVAC
  • Przemysł morski
  • Przemysł mleczarski/spożywczy/produkcja napojów
  • Przemysł cukrowniczy
  • Produkcja biogazu
  • Przemysł ciężki
  • Przemysł wydobywczy
  • Przemysł petrochemiczny
  • Przemysł chemiczny
  • Skraplanie
  • Podgrzewanie parowe
  • Chłodnice oleju
  • Nagrzewnice/chłodnice gazu

Specyfikacja techniczna

  • Przyłącza od DN25 do DN300
  • Ramy zaprojektowane zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi FEM oraz PED 2014/68/UE (PN-EN 13445) i ASME, sekcja VIII, dział 1
  • Płyty wykonane ze stali AISI 304/316, tytanu*
  • Materiały płaszcza: stal węglowa, stal kwasoodporna
  • Ciśnienie robocze do 40 barów (580 psi)
  • Temperatura robocza od -10°C do 250°C (50°F do 482°F) w przypadku typów skręcanych i do 400°C (752°F) w przypadku typów całkowicie spawanych

*inne materiały dostępne na zamówienie

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ (0)
Nazwa 
Język (0)
Kraj (0)
Zaktualizowane 
Pobierz 
Typ pliku (0)
UlotkaA world of heat exchangers

Powiązane produkty

FAQ

Wybór wymiennika ciepła zależy od wielu czynników. Nasi wykwalifikowani inżynierowie sprzedaży zaprojektują wymiennik ciepła o odpowiednich wymiarach i prawidłowych specyfikacjach w oparciu o Państwa wkład i wymagania, aby zapewnić, że otrzymają Państwo rozwiązanie o wysokiej jakości i optymalnych parametrach.

Nasze wymienniki ciepła są zatwierdzone i certyfikowane zgodnie z normami i wymaganiami branżowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.

Prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży marki SONDEX®. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wycenę, prosimy o przygotowanie następujących danych:

  • Przeznaczenie,
  • Typ czynnika,
  • Spadek ciśnienia,
  • Przepływ,
  • Ciśnienie robocze,
  • Właściwości termodynamiczne, temperatura,
  • Temperatura pracy.