Standardowe płytowe wymienniki ciepła SONDEX® to doskonały wybór do szerokiego zakresu aplikacji w wielu branżach przemysłowych. Nasze innowacyjne technologie produkcyjne i nowoczesne rozwiązania techniczne sprawiają, że standardowe płytowe wymienniki ciepła to doskonała inwestycja i optymalne rozwiązanie dla wielu typowych procesów wymiany ciepła.
Nasza oferta wymienników płytowych jest jedną z najszerszych na świecie, co umożliwia nam dostosowanie każdego urządzenia do indywidualnych wymagań użytkowników. Uniwersalna, modułowa konstrukcja naszych wymienników płytowych i ich wysoka sprawność termiczna sprawiają, że są one optymalnymi rozwiązaniami dla szerokiego zakresu zastosowań.
Efektywność energetyczna
Wymienniki ciepła są niezwykle ważne w kwestii efektywności energetycznej, ponieważ pozwalają na oszczędność energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Są one również wykorzystywane w systemach grzewczych i chłodniczych, co pozwala na uzyskanie wysokiej efektywności i niskich kosztów utrzymania. Dzięki zaawansowanej technologii i innowacyjnym rozwiązaniom, mogą one być dostosowane do konkretnych potrzeb klientów, zapewniając optymalne parametry pracy.
Cechy i korzyści
Oferujemy indywidualnie dostosowane rozwiązania, które odpowiadają wymaganiom procesów technologicznych i wpływają na zmniejszenie zużycie energii.
Wysoka sprawność termiczna wymiennika ciepła przy niskich stratach ciśnienia eliminuje niepotrzebne obciążenia systemu i optymalizuje ogólną sprawność całego układu.
W miarę możliwości, projektujemy i dostarczamy wymienniki jednobiegowe, ponieważ są one preferowanym rozwiązaniem dla większości aplikacji. W takim przypadku wszystkie przyłącza mediów umieszczone są na płycie czołowej, więc nie ma potrzeby odłączania wymiennika ciepła od rurociągów w celu przeprowadzenia przeglądu, czyszczenia lub serwisowania.
Konstrukcja jednobiegowa zapewnia kompaktowe rozwiązanie o niewielkich rozmiarach, prostą instalację i łatwy dostęp w celu konserwacji.

Jak działa płytowy wymiennik ciepła SONDEX®
Aplikacje
- Branża HVAC (ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja)
- Przemysł morski
- Przemysł spożywczy, w tym mleczarstwo i produkcja napojów
- Przemysł cukrowniczy
- Produkcja biogazu
- Przemysł celulozowo-papierniczy
- Przemysł ciężki
- Przemysł wydobywczy
- Przemysł petrochemiczny
- Przemysł chemiczny
Zastosowanie
- Przyłącza: od DN25 do DN600
- Ramy zaprojektowane zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi FEM oraz PED 2014/68/UE (PN-EN 13445) i ASME, sekcja VIII, dział 1
- Materiały płyt: AISI 304/316, tytan, SMO, Hastelloy*
- Materiały uszczelek: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
- Wysokość płyt termicznych: do 5,5 m
- Natężenie przepływu: do 7200 m3/h
- Ciśnienie robocze: do 35 bar
- Temperatura robocza: od -20°C do 180°C
*inne materiały dostępne na zamówienie.

Technologia Micro Plate
Nasze wymienniki ciepła z najnowocześniejszą technologią Micro Plate™ nowej generacji charakteryzują się sprawnością i wydajnością, pozwalającą lepiej wykorzystać możliwości układów ciepłowniczych i chłodniczych.

Płyty o wzorze wytłoczenia SONDEX® Free Flow
Płyty o wzorze wytłoczenia SONDEX® Free Flow są przeznaczone do obsługi czynników, które nie nadają się do zwykłych wymienników ciepła z powodu wysokiej lepkości, zawartości włókien i cząstek stałych lub dużego ryzyka odkładania się osadu.
Technologia D-plate
Technologia płyt Fishbone SONDEX®
Tego typu płyty są projektowane z myślą o wysokiej wydajności cieplnej i jak najefektywniejszym wykorzystaniu dopuszczalnego spadku ciśnienia.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | A world of heat exchangers | Angielski | Multiple | 18 lis, 2024 | 7.2 MB | |
Ulotka | A world of heat exchangers | Bułgarski | Bułgaria | 04 paź, 2024 | 5.3 MB | |
Ulotka | A world of heat exchangers | Lej rumuński, mołdawski, | Rumunia | 10 paź, 2024 | 9.7 MB | |
Ulotka | D-plate technology - Experience D-power | Angielski | Multiple | 30 sty, 2023 | 6.0 MB | |
Ulotka | Danfoss Design Code (DDC) | Angielski | Multiple | 06 wrz, 2021 | 497.0 KB | |
Ulotka | Danfoss Design Code (DDC) | Francuski | Francja | 29 lis, 2021 | 302.6 KB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Węgierski | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.1 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.6 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 01 wrz, 2023 | 13.0 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 01 wrz, 2023 | 9.6 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Francuski | Multiple | 22 gru, 2023 | 9.2 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Duński | Multiple | 15 wrz, 2023 | 9.1 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Rosyjski | Multiple | 17 maj, 2024 | 16.5 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Włoski | Multiple | 01 sie, 2024 | 9.1 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chiński (CN) | Multiple | 17 sty, 2024 | 9.6 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 20 wrz, 2022 | 9.7 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Niemiecki | Multiple | 17 sty, 2024 | 9.2 MB | |
Ulotka | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Angielski | Multiple | 22 lis, 2024 | 4.4 MB | |
Karta katalogowa | Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 | Litewski | Multiple | 27 sty, 2021 | 3.0 MB | |
Ulotka | Heat exchangers for the power industry | Angielski | Multiple | 19 lis, 2024 | 4.8 MB | |
Karta katalogowa | S1-S4A-S6A-S8A_DN 32/1.25”_GPHE | Angielski | Multiple | 23 wrz, 2019 | 2.2 MB | |
Karta katalogowa | S140-S201-S300_DN 500/20"_GPHE | Angielski | Multiple | 18 lis, 2019 | 2.0 MB | |
Karta katalogowa | S21-S22-S36-S37-S45SE-S47-S55SE-S64_DN 100/4" | Angielski | Multiple | 19 cze, 2019 | 3.0 MB | |
Karta katalogowa | S41-S42-S62-S63-S79-S86-S87-S110_DN 150/6"_GPHE | Angielski | Multiple | 03 lip, 2019 | 3.2 MB | |
Karta katalogowa | S43-S65-S100-S130-S131-S152-S221-S229_DN 200/8"_GPHE | Angielski | Multiple | 03 lip, 2019 | 3.4 MB | |
Karta katalogowa | S67-S113-S155_DN 250/10"_GPHE | Angielski | Multiple | 23 lip, 2019 | 2.4 MB | |
Karta katalogowa | S7A-S14A-S20A_DN 50/2"_GPHE | Angielski | Multiple | 19 cze, 2019 | 2.3 MB | |
Karta katalogowa | S81-S121-S188-S251_DN 300/12"_GPHE | Angielski | Multiple | 23 lip, 2019 | 2.4 MB | |
Karta katalogowa | S9A-S19A-S31A-S44A_DN 65/2.5"_GPHE | Angielski | Multiple | 03 lip, 2019 | 2.5 MB | |
Ulotka | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Angielski | Multiple | 27 lis, 2024 | 7.2 MB | |
Ulotka | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Angielski | Multiple | 12 lut, 2024 | 9.4 MB | |
Instrukcja obsługi | Uszczelkowe i kasetowe Płytowe wymienniki ciepła | Polski | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.2 MB |
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WyparkiWyparki SONDEX® zostały zaprojektowane z myślą o zaawansowanych zadaniach odparowywania. Dzięki kasetom z częściowo spawanymi płytami nie występuje mieszanie się czynników. Kasety płyt zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalny poziom turbulencji po obu stronach, a jednocześnie zapewnić równomierne rozprowadzenie czynników, co przekłada się na najwyższą wydajność i jakość produktu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SkraplaczeNasze skraplacze SONDEX® stanowią doskonały wybór do zastosowań specjalnych, z którymi nie poradzą sobie zwykłe płytowe wymienniki ciepła. Ten produkt, zaprojektowany z myślą o przepływach pary o dużej objętości, ma duży otwór wlotowy dla strumienia pary. W połączeniu z krótkim czasem przebywania czynnika w aparacie powstają optymalne warunki skraplania nawet przy niskim ciśnieniu par.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Technologia płyt Fishbone SONDEX®Technologia wzorów wytłoczenia płyt SONDEX® Fishbone jest stosowana w większości naszych płytowych wymienników ciepła. Wzór ten został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności termicznej przy jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu dozwolonego spadku ciśnienia. Płyty są dostępne z różną głębokością przetłoczenia oraz gęstością i kątem ułożenia wzoru, a wzór każdej płyty jest zoptymalizowany do określonego zastosowania.