Płytowe wymienniki ciepła SONDEX® dla przemysłu spożywczego są wykonane z materiałów zgodnych z wytycznymi FDA i są przeznaczone m.in. do procesów w przemyśle mleczarskim i produkcji napojów, jak również do innych zastosowań przemysłowych o wysokich wymaganiach higienicznych. Posiadamy dogłębną wiedzę oraz bogate doświadczenie niezbędne do projektowania higienicznych wymienników ciepła.
Dbamy o produkt końcowy i podejmujemy niezbędne kroki w celu zapewnienia jego najwyższej jakości. Każde rozwiązanie jest zaprojektowane w oparciu o specyfikacje klienta, co zapewnia dokładny dobór wymiennika dla danego procesu.
Cechy i korzyści
Wymienniki ciepła SONDEX® spełniają surowe wymagania higieniczne przemysłu spożywczego i są zgodne z normami FDA dotyczącymi zastosowanych materiałów.
Technologia wytwarzania płyt wymienników została opracowana z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości produktu końcowego. Zapewniamy delikatną obróbkę czynników, z precyzyjną kontrolą przepływów i temperatur oraz optymalnym czasem przebywania w wymienniku dla wszelkich aplikacji.
Ramy wymienników wykonane ze stali nierdzewnej lub z okładziną nierdzewną zostały zaprojektowane tak, aby były łatwo dostępne dla obsługi oraz aby umożliwiały szybką i bezproblemową kontrolę, konserwację lub czyszczenie, w tym mycie metodą CIP.
Nasze pasteryzatory regeneracyjne odzyskują do 95% ciepła, co oznacza poważne oszczędności w zakresie zużycia energii.

Jak działa płytowy wymiennik ciepła SONDEX®
Aplikacje
- Przemysł spożywczy, w tym mleczarski, produkcja napojów, piwowarski
- Inne branże z wymaganiami higienicznymi, np. przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny
Specyfikacja techniczna
- Przyłącza: od DN25 do DN800
- Ramy zaprojektowane zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi FEM oraz PED 2014/68/UE (PN-EN 13445) i ASME, sekcja VIII, dział 1
- Materiały płyt: AISI 304/316, tytan, SMO, Hastelloy*
- Materiały uszczelek: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
- Wysokość płyt: do 2,3 m
- Natężenie przypływu: do 200 m3/h
- Ciśnienie robocze: do 25 bar
- Temperatura robocza: od -20°C do 180°C
*inne materiały dostępne na zamówienie
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | A world of heat exchangers | Angielski | Multiple | 18 lis, 2024 | 7.2 MB | |
Ulotka | A world of heat exchangers | Bułgarski | Bułgaria | 04 paź, 2024 | 5.3 MB | |
Ulotka | A world of heat exchangers | Lej rumuński, mołdawski, | Rumunia | 10 paź, 2024 | 9.7 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Węgierski | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.1 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.6 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 01 wrz, 2023 | 13.0 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 01 wrz, 2023 | 9.6 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Francuski | Multiple | 22 gru, 2023 | 9.2 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Duński | Multiple | 15 wrz, 2023 | 9.1 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Rosyjski | Multiple | 17 maj, 2024 | 16.5 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Włoski | Multiple | 01 sie, 2024 | 9.1 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chiński (CN) | Multiple | 17 sty, 2024 | 9.6 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 20 wrz, 2022 | 9.7 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Niemiecki | Multiple | 17 sty, 2024 | 9.2 MB | |
Ulotka | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Angielski | Multiple | 22 lis, 2024 | 4.4 MB | |
Karta katalogowa | Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 | Litewski | Multiple | 27 sty, 2021 | 3.0 MB | |
Karta katalogowa | S1-S4A-S6A-S8A_DN 32/1.25”_GPHE | Angielski | Multiple | 23 wrz, 2019 | 2.2 MB | |
Karta katalogowa | S21-S22-S36-S37-S45SE-S47-S55SE-S64_DN 100/4" | Angielski | Multiple | 19 cze, 2019 | 3.0 MB | |
Karta katalogowa | S41-S42-S62-S63-S79-S86-S87-S110_DN 150/6"_GPHE | Angielski | Multiple | 03 lip, 2019 | 3.2 MB | |
Karta katalogowa | S7A-S14A-S20A_DN 50/2"_GPHE | Angielski | Multiple | 19 cze, 2019 | 2.3 MB | |
Ulotka | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Angielski | Multiple | 27 lis, 2024 | 7.2 MB | |
Ulotka | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Angielski | Multiple | 12 lut, 2024 | 9.4 MB | |
Instrukcja obsługi | Uszczelkowe i kasetowe Płytowe wymienniki ciepła | Polski | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.2 MB |