Technologia płyt Fishbone SONDEX® jest stosowana w większości naszych płytowych wymienników ciepła. Tego typu płyty są projektowane z myślą o wysokiej wydajności cieplnej i jak najefektywniejszym wykorzystaniu dopuszczalnego spadku ciśnienia.
Warianty wzoru Fishbone zostały zaprojektowane tak, aby tworzyć różne poziomy turbulencji, wykorzystywać różne spadki ciśnienia i spełniać różne wymagania termiczne. Każdy wariant wypełnia konkretną niszę lub jest przeznaczony do określonego rodzaju pracy. Taka elastyczność pozwala nam optymalnie zaspokoić wszystkie potrzeby w zakresie wymiany ciepła bez względu na zastosowanie.
Cechami szczególnymi są wzmocniony system zawieszeń, zoptymalizowany obszar rozprowadzenia zapobiegający tworzeniu stref zastoju, zmaksymalizowana powierzchnia wymiany ciepła zapewniająca wysoką wydajność oraz unikalne uszczelki Sonder Lock, które zapewniają właściwe ułożenie pakietu płyt w zmontowanym wymienniku ciepła.
Cechy i korzyści
Maksymalna powierzchnia wymiany ciepła, dostosowana do każdego zastosowania, zmniejsza całkowitą liczbę płyt potrzebnych do uzyskania optymalnej wydajności. Wysoka sprawność pomaga w poprawie wydajności i obniżeniu zużycia energii.
Zaprojektowane w celu równomiernego rozprowadzenia czynnika po całej płycie i zapobiegania tworzeniu się stref zastoju, co pozwala na jak najlepsze wykorzystanie dopuszczalnego spadku ciśnienia.
Unikalny system uszczelek zapobiegający niewspółosiowości pakietu płyt i zapewniający łatwy montaż. Specjalnie zaprojektowany rowek na uszczelkę zachowuje elastyczność uszczelki i wydłuża jej żywotność.

Jak działa płytowy wymiennik ciepła SONDEX®
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | A world of heat exchangers | Angielski | Multiple | 18 lis, 2024 | 7.2 MB | |
Ulotka | A world of heat exchangers | Bułgarski | Bułgaria | 04 paź, 2024 | 5.3 MB | |
Ulotka | A world of heat exchangers | Lej rumuński, mołdawski, | Rumunia | 10 paź, 2024 | 9.7 MB | |
Karta katalogowa | Free Flow Plate Heat Exchangers (DN 25 / 1” - DN 400 / 16”) | Angielski | Multiple | 25 paź, 2022 | 3.1 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Węgierski | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.1 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.6 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 01 wrz, 2023 | 13.0 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 01 wrz, 2023 | 9.6 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Francuski | Multiple | 22 gru, 2023 | 9.2 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Duński | Multiple | 15 wrz, 2023 | 9.1 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Rosyjski | Multiple | 17 maj, 2024 | 16.5 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Włoski | Multiple | 01 sie, 2024 | 9.1 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chiński (CN) | Multiple | 17 sty, 2024 | 9.6 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 20 wrz, 2022 | 9.7 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Niemiecki | Multiple | 17 sty, 2024 | 9.2 MB | |
Ulotka | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Angielski | Multiple | 22 lis, 2024 | 4.4 MB | |
Ulotka | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Angielski | Multiple | 27 lis, 2024 | 7.2 MB | |
Ulotka | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Angielski | Multiple | 12 lut, 2024 | 9.4 MB | |
Instrukcja obsługi | Uszczelkowe i kasetowe Płytowe wymienniki ciepła | Polski | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.2 MB |
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WyparkiWyparki SONDEX® zostały zaprojektowane z myślą o zaawansowanych zadaniach odparowywania. Dzięki kasetom z częściowo spawanymi płytami nie występuje mieszanie się czynników. Kasety płyt zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalny poziom turbulencji po obu stronach, a jednocześnie zapewnić równomierne rozprowadzenie czynników, co przekłada się na najwyższą wydajność i jakość produktu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SkraplaczeNasze skraplacze SONDEX® stanowią doskonały wybór do zastosowań specjalnych, z którymi nie poradzą sobie zwykłe płytowe wymienniki ciepła. Ten produkt, zaprojektowany z myślą o przepływach pary o dużej objętości, ma duży otwór wlotowy dla strumienia pary. W połączeniu z krótkim czasem przebywania czynnika w aparacie powstają optymalne warunki skraplania nawet przy niskim ciśnieniu par.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Technologia D-plateNasi inżynierowie firmy Danfoss udoskonalili projektowanie płyt wymienników ciepła, wprowadzając nową serię D-plate. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w tworzeniu technologii wymiany ciepła i głębokiej wiedzy na temat potrzebnych zastosowań, dokonaliśmy znaczących ulepszeń w tradycyjnych płytach Fishbone, aby naprawdę zmienić sposób, w jaki myślimy o płytach wymienników ciepła.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sanitarne płytowe wymienniki ciepłaSanitarne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® są przeznaczone do zastosowań o wysokich wymaganiach higienicznych i wykonane z materiałów zgodnych z wytycznymi FDA. Dbamy o produkt końcowy i podejmujemy niezbędne kroki w celu zapewnienia jego najwyższej jakości. Każde rozwiązanie jest zaprojektowane w oparciu o specyfikacje klienta, aby zapewnić idealne warunki dla wytwarzanego produktu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Standardowe płytowe wymienniki ciepłaTradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® są idealnym wyborem do szerokiego zakresu zastosowań w wielu segmentach rynku. Posiadamy największą na świecie ofertę płyt i dostosowujemy każdy wymiennik ciepła do wymagań klienta. Innowacyjne technologie i inteligentne projekty sprawiają, że nasze tradycyjne płytowe wymienniki ciepła to doskonała inwestycja.