Nowy projekt płyty od Danfoss
Nasi inżynierowie firmy Danfoss udoskonalili projektowanie płyt wymienników ciepła, wprowadzając nową serię D-plate. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w tworzeniu technologii wymiany ciepła i głębokiej wiedzy na temat potrzebnych zastosowań, dokonaliśmy znaczących ulepszeń w tradycyjnych płytach Fishbone, aby naprawdę zmienić sposób, w jaki myślimy o płytach wymienników ciepła.
Maksymalizując zarówno wydajność, jak i żywotność produktu, seria D-plate jest kamieniem milowym w dziedzinie innowacji i przenosi technologię płytowych wymienników ciepła w nową świetlaną przyszłość pełną zaawansowanych, ale prostych rozwiązań.
Doświadcz D-mocy
Ktoś powiedział kiedyś, że płytowe uszczelkowe wymienniki ciepła nie są nigdy takie same i że zawsze należy patrzeć na oferowane funkcje. To przekonanie, które podzielamy w Danfoss i powód, dla którego nigdy nie zatrzymujemy się na przeciętnych rozwiązaniach. To, że coś działa, nie oznacza, że nie można tego ulepszyć, dlatego nigdy nie przestajemy wprowadzać innowacji: aby dostarczać najlepsze możliwe rozwiązania.






Experience D-power with the revolutionary new D-plate technology
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Spiralne wymienniki ciepłaNasze spiralne wymienniki ciepła SONDEX® spiralne są doskonałym rozwiązaniem do obsługi wymagających cieczy, takich jak osady, szlam, ścieki, zanieczyszczenia, ciecze o wysokiej lepkości oraz ciecze zawierające włókna i ciała stałe. Konstrukcja pozwala na przepływ przeciwprądowy, co umożliwia zastosowanie bardzo małych różnic temperatury pomiędzy obydwoma czynnikami w wymienniku ciepła.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Płytowo-płaszczowe wymienniki ciepłaPłytowo-płaszczowe wymienniki ciepła SONDEX® (SPS) są doskonałym wyborem do skraplania i ogrzewania pary wodnej. W pełni spawany pakiet płyt sprawia, że te wymienniki ciepła doskonale nadają się do pracy z agresywnymi czynnikami, jak również do pracy przy wysokich ciśnieniach i temperaturach. Ze względu na mniejszą wymaganą powierzchnię i niższą masę stanowią dobrą alternatywę dla wymienników płaszczowo-rurowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WyparkiWyparki SONDEX® zostały zaprojektowane z myślą o zaawansowanych zadaniach odparowywania. Dzięki kasetom z częściowo spawanymi płytami nie występuje mieszanie się czynników. Kasety płyt zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalny poziom turbulencji po obu stronach, a jednocześnie zapewnić równomierne rozprowadzenie czynników, co przekłada się na najwyższą wydajność i jakość produktu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SkraplaczeNasze skraplacze SONDEX® stanowią doskonały wybór do zastosowań specjalnych, z którymi nie poradzą sobie zwykłe płytowe wymienniki ciepła. Ten produkt, zaprojektowany z myślą o przepływach pary o dużej objętości, ma duży otwór wlotowy dla strumienia pary. W połączeniu z krótkim czasem przebywania czynnika w aparacie powstają optymalne warunki skraplania nawet przy niskim ciśnieniu par.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sanitarne płytowe wymienniki ciepłaSanitarne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® są przeznaczone do zastosowań o wysokich wymaganiach higienicznych i wykonane z materiałów zgodnych z wytycznymi FDA. Dbamy o produkt końcowy i podejmujemy niezbędne kroki w celu zapewnienia jego najwyższej jakości. Każde rozwiązanie jest zaprojektowane w oparciu o specyfikacje klienta, aby zapewnić idealne warunki dla wytwarzanego produktu.