• Przegląd
  • Dokumentacja
  • Powiązane produkty
  • FAQ

Wyparki płytowe SONDEX® zostały zaprojektowane do niestandardowych procesów odparowywania płynów. Spawane kasety płytowe zapobiegają mieszaniu się czynników wewnątrz wymiennika. Kasety płytowe zostały zaprojektowane tak, aby zagwarantować optymalny poziom turbulencji płynów po obydwu stronach płyt i aby zapewnić równomierne rozprowadzenie czynników, co oznacza wysoką sprawność termiczną i zachowanie jakości produktów.

Nasze standardowe płytowe, kasetowe i lutowane wymienniki ciepła SONDEX® są dobrze przystosowane do typowych procesów odparowywania płynów.

Jednakże niektóre procesy są nieodpowiednie dla typowych wymienników ciepła. Dla takich trudniejszych aplikacji zaprojektowaliśmy wymienniki z płytami o specjalnej konstrukcji,  umożliwiające zachowanie najwyższej jakości produktów.  

Cechy i korzyści

Specjalna konstrukcja płyt z przyłączem dla pary o dużej średnicy.

Zużycie pary grzejnej w wyparkach wielostopniowych można znacznie zredukować, ponieważ opary uzyskane z produktu służą jako czynnik grzewczy w kolejnych działach.

Modułowa konstrukcja wymiennika ułatwia zwiększenie jego wydajności poprzez dodanie dodatkowych kaset lub jej zmniejszenie, zależnie od potrzeb. Krótki czas przebywania płynów w wymienniku stwarza optymalne warunki odparowania i zapewnia doskonałą jakość produktu.

Wysoka sprawność termiczna, nawet przy niewielkich różnicach temperatur pomiędzy czynnikami jest szczególnie korzystna w przypadku zastosowania  mechanicznej rekompresji pary (MVR) lub termicznej rekompresji pary (TVR).

Jak działa płytowy wymiennik ciepła SONDEX®

Aplikacje

  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł cukrowniczy
  • Produkcja biogazu
  • Przemysł celulozowo-papierniczy
  • Przemysł wydobywczy
  • Przemysł chemiczny

Specyfikacja techniczna

  • Przyłącza: do DN600
  • Ramy zaprojektowane zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi FEM oraz PED 2014/68/UE (PN-EN 13445) i ASME, sekcja VIII, dział 1
  • Materiały płyt: AISI 304/316, tytan, SMO, Hastelloy*
  • Materiały uszczelek: EPDM-HT, NBR-HT*
  • Wysokość płyt: do 2,4 m
  • Natężenie przepływu: do 800 m3/h
  • Ciśnienie robocze: do 10 bar
  • Temperatura robocza: od -20°C do 180°C

*inne materiały dostępne na zamówienie

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Ulotka A world of heat exchangers Angielski Multiple 18 lis, 2024 7.2 MB .pdf
Ulotka A world of heat exchangers Bułgarski Bułgaria 04 paź, 2024 5.3 MB .pdf
Ulotka A world of heat exchangers Lej rumuński, mołdawski, Rumunia 10 paź, 2024 9.7 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Węgierski Multiple 13 wrz, 2023 9.1 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Angielski Multiple 13 wrz, 2023 9.6 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Angielski Multiple 01 wrz, 2023 13.0 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Angielski Multiple 01 wrz, 2023 9.6 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Francuski Multiple 22 gru, 2023 9.2 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Duński Multiple 15 wrz, 2023 9.1 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Rosyjski Multiple 17 maj, 2024 16.5 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Włoski Multiple 01 sie, 2024 9.1 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Chiński (CN) Multiple 17 sty, 2024 9.6 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Angielski Multiple 20 wrz, 2022 9.7 MB .pdf
Instrukcja obsługi Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Niemiecki Multiple 17 sty, 2024 9.2 MB .pdf
Ulotka Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions Angielski Multiple 22 lis, 2024 4.4 MB .pdf
Ulotka Heat exchangers for the power industry Angielski Multiple 19 lis, 2024 4.8 MB .pdf
Ulotka SONDEX® Free Flow sugar brochure Angielski Multiple 27 lis, 2024 7.2 MB .pdf
Ulotka SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers Angielski Multiple 12 lut, 2024 9.4 MB .pdf
Instrukcja obsługi Uszczelkowe i kasetowe Płytowe wymienniki ciepła Polski Multiple 13 wrz, 2023 9.2 MB .pdf

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Płyty SONDEX® Free Flow; } else if (isBigColumns) { Płyty SONDEX® Free Flow } else { Płyty SONDEX® Free Flow }
    Płyty SONDEX® Free Flow

    Technologia płyt SONDEX® Free Flow o specjalnym wzorze wytłoczenia jest stosowana w przypadku trudnych do obsługi czynników oraz w zastosowaniach, w których występuje duża tendencja do odkładania się osadów w wymiennikach ciepła. Płyty Free Flow pozwalają na wydłużenie czasu pracy bez konieczności wyłączania i czyszczenia wymienników ciepła, co jest szczególnie korzystne w branżach prowadzących kampanie sezonowe.

  • if (isSmallPicture) { Skraplacze — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Skraplacze — Danfoss } else { Skraplacze — Danfoss }
    Skraplacze

    Nasze skraplacze SONDEX® stanowią doskonały wybór do zastosowań specjalnych, z którymi nie poradzą sobie zwykłe płytowe wymienniki ciepła. Ten produkt, zaprojektowany z myślą o przepływach pary o dużej objętości, ma duży otwór wlotowy dla strumienia pary. W połączeniu z krótkim czasem przebywania czynnika w aparacie powstają optymalne warunki skraplania nawet przy niskim ciśnieniu par.

  • if (isSmallPicture) { Płyty SONDEX® Fishbone — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Płyty SONDEX® Fishbone — Danfoss } else { Płyty SONDEX® Fishbone — Danfoss }
    Technologia płyt Fishbone SONDEX®

    Technologia wzorów wytłoczenia płyt SONDEX® Fishbone jest stosowana w większości naszych płytowych wymienników ciepła. Wzór ten został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności termicznej przy jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu dozwolonego spadku ciśnienia. Płyty są dostępne z różną głębokością przetłoczenia oraz gęstością i kątem ułożenia wzoru, a wzór każdej płyty jest zoptymalizowany do określonego zastosowania.

  • if (isSmallPicture) { Sanitarne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sanitarne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® — Danfoss } else { Sanitarne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® — Danfoss }
    Sanitarne płytowe wymienniki ciepła

    Sanitarne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® są przeznaczone do zastosowań o wysokich wymaganiach higienicznych i wykonane z materiałów zgodnych z wytycznymi FDA. Dbamy o produkt końcowy i podejmujemy niezbędne kroki w celu zapewnienia jego najwyższej jakości. Każde rozwiązanie jest zaprojektowane w oparciu o specyfikacje klienta, aby zapewnić idealne warunki dla wytwarzanego produktu.

  • if (isSmallPicture) { Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® — Danfoss } else { Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® — Danfoss }
    Standardowe płytowe wymienniki ciepła

    Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® są idealnym wyborem do szerokiego zakresu zastosowań w wielu segmentach rynku. Posiadamy największą na świecie ofertę płyt i dostosowujemy każdy wymiennik ciepła do wymagań klienta. Innowacyjne technologie i inteligentne projekty sprawiają, że nasze tradycyjne płytowe wymienniki ciepła to doskonała inwestycja.

FAQ

Wybór wymiennika ciepła zależy od wielu czynników. Nasi wykwalifikowani inżynierowie sprzedaży zaprojektują wymiennik ciepła o odpowiednich wymiarach i prawidłowych specyfikacjach w oparciu o Państwa wkład i wymagania, aby zapewnić, że otrzymają Państwo rozwiązanie o wysokiej jakości i optymalnych parametrach.

Nasze wymienniki ciepła są zatwierdzone i certyfikowane zgodnie z normami i wymaganiami branżowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.

Prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży marki SONDEX®. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wycenę, prosimy o przygotowanie następujących danych:

  • Przeznaczenie,
  • Typ czynnika,
  • Spadek ciśnienia,
  • Przepływ,
  • Ciśnienie robocze,
  • Właściwości termodynamiczne, temperatura,
  • Temperatura pracy.