Regulatory pokojowe

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Rysunki
  • Filmy

Regulacja ogrzewania podłogowego i systemu chłodzącego gwarantuje odpowiedni poziom komfortu.

Podstawowym rozwiązaniem w regulacji jest termostat pokojowy charakteryzujący się stosunkowo długim czasem reakcji w podłogowym systemie ogrzewania i chłodzenia. Termostat pokojowy steruje siłownikiem termicznym, który pozwala na podgrzanie lub ochłodzenie wody w systemie. W większości przypadków termostat montowany jest w salonie.

Do regulacji temperatury w wielu pomieszczeniach wymagane jest bardziej zaawansowane rozwiązanie. W takim przypadku termostat montowany jest w każdym pomieszczeniu. Termostaty pokojowe są połączone z regulatorem nadrzędnym. Każde wyjście regulatora nadrzędnego służy do sterowania jednym siłownikiem termicznym zamontowanym za zaworze lub wkładce rozdzielacza przypisanej do konkretnego pomieszczenia.

Regulator nadrzędny wyposażony w najbardziej zaawansowane funkcje dla systemów ogrzewania i chłodzenia podłogowego pozwalają na osiągnięcie optymalnej wydajności energetycznej i komfortu użytkownika. Danfoss oferuje na przykład kombinację bezprzewodowego układu regulacji z układem 24 V oraz kilkoma modułami i akcesoriami. Umożliwia to zaawansowaną regulację, regulację temperatury w zależności od zapotrzebowania i wiele innych funkcji.

Danfoss oferuje szeroką gamę układów regulacji ogrzewania i chłodzenia podłogowego.

  • Zaawansowana wspólna platforma do systemów 230 V, 24 V i/lub bezprzewodowego układu regulacji typu Danfoss IconTM
  • System FH-Wx 24 V
  • Termostaty 230 V typu BasicPlus2
  • Zawory regulacyjne typu FHV do montażu podtynkowego

Cechy i korzyści

Zwiększ komfort: Ogrzewanie podłogowe jest znane z zapewniania wysokiego poziomu komfortu. Jednak bez układu regulacji poziom komfortu nie będzie spełniał wszystkich oczekiwań.

Ograniczenie zużycia energii: Ponadto wiadomo, że każde obniżenie temperatury pomieszczenia o jeden stopień bez zmniejszania komfortu pozwala zmniejszyć zużycie energii o 5%. W przypadku braku regulatorów pokojowych obniżających temperaturę w pomieszczeniach oszczędności będą mniejsze od spodziewanych. 

Elastyczność: Duża różnorodność rozwiązań regulacji pozwala w każdej sytuacji dobrać takie, które spełnia konkretne wymagania. Przewodowe i bezprzewodowe, 24 V i 230 V, termostaty pokojowe i układy regulacji oraz rozwiązania podstawowe i zaawansowane.

Danfoss Icon™ - komfortowa regulacja stworzona z myślą o idealnym dopasowaniu

Zaawansowane termostaty pokojowe do wodnego ogrzewania podłogowego i innych aplikacji z siłownikami. Zaprojektowane jak włączniki światła, które uzupełnią każde wnętrze.

Koncepcja modułowa do każdego rodzaju aplikacji: rozwiązania bezprzewodowe, 24 V i 230 V.

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Grupy pompowo-mieszające – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Grupy pompowo-mieszające – Danfoss } else { Grupy pompowo-mieszające – Danfoss }
    Grupy pompowo-mieszające

    Grupy pompowo-mieszające Danfoss określają na tyle niską temperaturę wody, aby możliwe było bezpieczne rozprowadzanie jej w systemie ogrzewania podłogowego. Są przeznaczone do współpracy z rozdzielaczami FH i zapewniają żądaną temperaturę zasilania ogrzewania podłogowego poprzez mieszanie ciepłej wody doprowadzanej ze źródła ciepła z zimniejszą wodą zwracaną z systemu ogrzewania.

  • if (isSmallPicture) { Panele i rury – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Panele i rury – Danfoss } else { Panele i rury – Danfoss }
    Panele i rury

    Podłogowe panele grzejne Danfoss stanowią bazę pod system wodnego ogrzewania podłogowego. System Basic obejmuje 3 różne modele paneli; BasicClip, BasicRail i BasicGrip. Dzięki nim można łatwo stworzyć system ogrzewania podłogowego z wylewką. Do systemów bez wylewki przeznaczone są panele SpeedUpTM.

  • if (isSmallPicture) { Rozdzielacze i siłowniki – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Rozdzielacze i siłowniki – Danfoss } else { Rozdzielacze i siłowniki – Danfoss }
    Rozdzielacze i siłowniki

    Rozdzielacze ogrzewania podłogowego Danfoss wyróżniają się elastycznością w zakresie ustalania najlepiej dopasowanego rozwiązania w oparciu o wymagania. Wybieraj spośród dostępnych komponentów, aby stworzyć rozdzielacz z nastawą wstępną, rotametrami, zaworami odcinającymi i odpowietrznikami lub bez tych elementów – w zależności od danego projektu.

Rysunki

Filmy

Zapoznaj się ze wszystkimi filmami o hydronicznym ogrzewaniu podłogowym na naszym kanale YouTube